(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดสายไฟที่รองรับการใช้งานกับเซ็นเซอร์รับภาพ FH/FZ-5 จาก Omron [คุณสมบัติ] · มีสายเคเบิลสำหรับกล้องทั้งชนิดอยู่กับที่ / เคลื่อนไหว และชนิดงอ · สาย Parallel มีให้เลือกทั้งแบบที่มีคอนเนคเตอร์ที่ปลายทั้งสองด้าน และแบบที่มีสายแยกที่ปลายด้านหนึ่งพร้อมท่อมาร์กสายระบุหมายเลขพิน · กำหนดความยาวได้ โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 ม. ตั้งแต่ความยาวต่ำสุด 0.2 ม. ถึงสูงสุด 50 ม. (ความยาวที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกันตามสินค้าที่ใช้ร่วมกัน โปรดดูตารางมาตรฐาน)
ตัวควบคุม รองรับ | กล้องที่รองรับ | รหัสรุ่นสินค้าที่มีให้เลือกจากผู้ผลิต | รูปร่างภายนอก ภาพ | หมายเลขรุ่น | ชนิดสายเคเบิล | ||
ประเภท | ปลอก | ขาวดำ | |||||
ซีรีส์ FH FH-3050, FH-3050-□ FH-1050, FH-1050-□ FH-L550, FH-L550-10 ซีรีส์ FZ5/FZ5-L FZ5-110□, FZ5-110□-10 FZ5-60□, FZ5-60□-10 FZ5-L35□, FZ5-L35□-10 | ดิจิตอลความเร็วสูง กล้อง CMOS | FH-SC12 | FH-SM12 | FZ-VS3 □□ (สายไฟ กล้อง) FZ-VSB3 □□ (สายไฟ กล้องที่ ยืดหยุ่น) | 1 แบบตรง | CAME-FZ3 | ![]() ![]() สามารถระบุได้ทุก 0.1 ม |
ดิจิตอลความเร็วสูง กล้อง CMOS | FH-SC04 FH-SC02 FH-SC | FH-SM04 FH-SM02 FH-SM | |||||
ดิจิทตอล กล้อง CMOS | FH-SC05R | FH-SM05R | |||||
ดิจิตอล CCD / กล้อง CMOS | FZ-SC5M3, FZ-SC5M2 FZ-SC2M FZ-SC | FZ-S5M3, FZ-S5M2 FZ-S2M FZ-S | |||||
FZ-VSL3 □□ (สายไฟ กล้อง มุม) FZ-VSLB3 □□ (สายไฟ กล้อง มุม ยืดหยุ่น) | 2 มุม | CAME-FZ3AL | |||||
ความเร็วสูง กล้องดิจิตอล CCD | FZ-SHC | FZ-SH | |||||
กล้องดิจิตอล CCD ขนาดเล็ก | FZ-SFC FZ-SPC | FZ-SF FZ-SP | |||||
ฉลาด ดิจิตอลคอมแพค กล้อง CMOS | FZ-SQ010F, FZ-SQ050F FZ-SQ100F, FZ-SQ100N | — — |
ตัวควบคุม | |||||||
กล้องดิจิตอล CMOS ความเร็วสูง | กล้องดิจิตอล CMOS / ดิจิตอล CCD / กล้อง CMOS | กล้องดิจิตอล CCD ขนาดเล็ก กล้องดิจิตอลCCD ความเร็วสูง กะทัดรัดอัจฉริยะ กล้องดิจิตอล CMOS | |||||
FH-SM02/SC02,FH-SM04/SC04, FH-SM12/SC12 (เมื่อเลือกความเร็วในการสื่อสารของกล้องเป็น “ความเร็วสูง”) | FH-SM02/SC02,FH-SM04/SC04, FH-SM12/SC12 (เมื่อเลือกความเร็วในการสื่อสารของกล้องเป็น “มาตรฐาน”) | FH-SM/SC FZ-S/SC | FH-SC05R/SM05R, FZ-S/SC, FZ-S2M/SC2M FZ-SF/SFC, FZ-SP/SPC | FZ-S5M3/SC5M3, FZ-S5M2/SC5M2 | FZ-SF/SFC, FZ-SP/SPC, FZ-SH/SHC FZ-SQ□ | ||
Ca me ra | FZ-VS3, FZ-VSL3 | สูงสุดถึง 5 ม. | สูงสุดถึง 10 ม. | สูงสุดถึง 5 ม. | สูงสุดถึง 15 ม. | ||
FZ-VSB3, FZ-VSLB3 | สูงสุดถึง 5 ม. | สูงสุดถึง 10 ม. | สูงสุดถึง 5 ม. | สูงสุดถึง 10 ม. | |||
FZ-VS4, FZ-VSL4 | — | สูงสุดถึง 15 ม. | — | สูงสุดถึง 15 ม. |
ตัวควบคุม รองรับ | สเปค | รหัสรุ่นสินค้าที่มีให้เลือกจากผู้ผลิต | Drawing แสดงโครงร่าง | หมายเลขรุ่น | เทอร์มินอลบล็อค รองรับ |
ซีรีส์ FH FH-3050, FH-3050-□ FH-1050, FH-1050-□ FH-L550, FH-L550-10 | สาย Parallel I/O (MIL 34- ประเภทสาย สายแพ แกน/แบน) | XW2Z-S013-□ (จำเป็นต้องใช้สายเคเบิล 2 เส้น เพื่อใช้สัญญาณ I/O ทั้งหมด) | ![]() | GRPMF-SS-FB-34-□ (ความยาว: หน่วย 0.1 - 50/0.1 ม.) ดูรายละเอียด ที่นี่ | MWI-MIL34-HTB34-K-N (MIL 34 แกน) ดูรายละเอียด ที่นี่ |
สำหรับยหน่วยแปลง เทอร์มินอล คอนเนคเตอร์ สาย Parallel I/O (MIL 34 แกน/สายไฟกลม ชนิด กลม) | XW2Z-□□□EE (จำเป็นต้องใช้สายเคเบิล 2 เส้น เพื่อใช้สัญญาณ I/O ทั้งหมด) | ![]() | GLML-SS-WA-34-□ (ความยาว: หน่วย 0.2 - 50/0.1 ม.) ดูรายละเอียด ที่นี่ |
ตัวควบคุม รองรับ | สเปค | รหัสรุ่นสินค้าที่มีให้เลือกจากผู้ผลิต | Drawing แสดงโครงร่าง | หมายเลขรุ่น | ชนิดสายเคเบิล |
ซีรีส์ FZ5/FZ5-L | สาย Parallel I/O (ด้วย ท่อ/สายยาง มาร์คกิ้ง หมายเลข ขาพิน ด้านหนึ่ง) | FZ-VP | 3 | CAME-FZ3PS สายแยก พร้อมท่อมาร์กสายระบุหมายเลขพิน | ![]() สามารถระบุได้ทุก 0.1 ม |
สาย Parallel I/O (หนึ่งด้าน MIL) | FZ-VPX | 4 | CAME-FZ3PSS1 MIL 50 พิน ไกด์คีย์ตรงกลาง 1 ชิ้น | ||
CAME-FZ3PSS MIL ไกด์คีย์ 50 แกนหลักซ้ายและขวา 2 ชิ้น |
สเปค | รหัสรุ่นสินค้าที่มีให้เลือกจากผู้ผลิต | หมายเลขรุ่น | รายละเอียดสินค้า |
USB 2.0 | FH-VUAB □M | USB-AM-BM-□ | □: กำหนดความยาวได้ ดังนี้ 0.5, 1, 2, 3, และ 5 ม. ดูรายละเอียด ที่นี่ |
USB 2.0 (สำหรับการติดตั้งแผง/แบบกลม) | — | U09A-□F-□F-B | อะแดปเตอร์ (ไม่มีความยาวสายไฟ) ดูรายละเอียด ที่นี่ |
U09A-□F-□M-ยาว | อแดปเตอร์/ตัวแปลง (ไม่มีความยาวสายไฟ) ความยาว 0.5, 1, 2 และ 3 ม.มีให้ทั้ง เกลียวนอก และ ตัวเมีย ดูรายละเอียด ที่นี่ | ||
USB 2.0 (สำหรับการติดตั้งแผง/แบบเหลี่ยม) | — | U09-AF-□F-B | อะแดปเตอร์ (ไม่มีความยาวสายไฟ) ดูรายละเอียด ที่นี่ |
U09-BF-BM-ยาว | ความยาว 0.5, 1, 2 และ 3 ม. USB type B ดูรายละเอียด ที่นี่ |
สเปค | รหัสรุ่นสินค้าที่มีให้เลือกจากผู้ผลิต | หมายเลขรุ่น | รายละเอียดสินค้า |
ทั้งสองปลาย RJ45/AWG26 × 4P | XS6W-6LSZH8SS□CM-Y (□คือความยาว)/td> | FNEC5E-SFTP26-S-SB-□ | □: กำหนดความยาวได้ ดังนี้ 0.5, 1, 2, 3, และ 5 ม. ดูรายละเอียด ที่นี่ |
ปลายทั้งสอง M12 (แบบตรง)/AWG22 × 2P | XS5W-T421-□M2-SS (□คือความยาว) | FNM12D-PP-4-□ | □: 0.3, 0.6, 1, 2 ม. เปลือก เป็นสีเขียว AWG24. ประเภท มุม ยังใช้ได้ ดูรายละเอียด ที่นี่ |
ขั้ว คอนเนคเตอร์ M12-RJ45/AWG22 × 2P | XS5W-T421-□MC-SS (□คือความยาว) | FNM12D-PRJ-4-□ | □: 0.3, 0.6, 1, 2 ม. เปลือก เป็นสีเขียว AWG24 ดูรายละเอียด ที่นี่ |
เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)/ IP, EtherCAT รองรับ LAN (ใช้ ส่วนประกอบ แนะนำของ Omron) | — | FNEC-SFTP5E-S-SB-□ | □: 1, 3, 5, 10 ม. เปลือก อ่อนสีฟ้า AWG24 ดูรายละเอียด ที่นี่ |
EtherCat/CC-Link IE | — | FNCE-C5EH-PP-OR-□ | □: สามารถระบุได้โดยหน่วย 0.1 ม. ในช่วง 0.3 ถึง 100 ม. สี เปลือก: ส้ม AWG24 ดูรายละเอียด ที่นี่ |
EtherCAT | — | NWTC5E-SFTP-S-SB-□ | □: สามารถระบุได้โดยหน่วย 0.1 ม. ในช่วง 0.5 ถึง 100 ม. สี เปลือก: ฟ้าอ่อน AWG24 ดูรายละเอียด ที่นี่ |
ตัวควบคุม รองรับ | กล้องที่รองรับ | Drawing แสดงโครงร่าง | หมายเลขรุ่น | ชนิดสายเคเบิล |
FZ-3-3□□ FZ-3-3□□-10 FZ3-H3□□ FZ-H3□□-10 FZ-3-7□□ FZ-3-7□□-10 FZ-3-H7□□ FZ-3-H7□□-10 FZ-3-9□□ FZ-3-9□□-10 FZ-3-H9□□ FZ-3-H9□□-10 | FZ-SLC100 FZ-SLC15 FZ-SZC100 FZ-SZC15 FZ-SC FZ-S FZ-SC2M FZ-S2M FZ-SC5M FZ-S5M FZ-SFC FZ-SF FZ-SPC FZ-SP | 1 แบบตรง | CAME-FZ3 | ![]() ![]() |
2 มุม | CAME-FZ3AL |
ตัวควบคุม | |||||||
FZ3-3□□ FZ3-3□□-10 | FZ3-H3□□ FZ3-H3□□-10 | FZ3-7□□ FZ3-7□□-10 | FZ3-H7□□ FZ3-H7□□-10 | FZ3-9□□ FZ3-9□□-10 | FZ3-H9□□ FZ3-H9□□-10 | ||
กล้อง | FZ-SLC100 FZ-SLC15 FZ-SZC100 FZ-SZC15 | สายเคเบิล A: 0.2 ถึง 5 ม. สายเคเบิล B: 0.2 ถึง 5 ม. | |||||
FZ-SC FZ-S | สายเคเบิล A: 0.2 ถึง 10 ม. สายเคเบิล B: 0.2 ถึง 10 ม. | ||||||
FZ-SC2M FZ-S2M | — | — | สายเคเบิล A: 0.2 ถึง 10 ม. สายเคเบิล B: 0.2 ถึง 5 ม. | ||||
FZ-SC5M FZ-S5M | — | — | สายเคเบิล A: 0.2 ถึง 5 ม. สายเคเบิล B: 0.2 ถึง 5 ม. | ||||
FZ-SFC FZ-SF FZ-SPC FZ-SP | สายเคเบิล A: 0.2 ถึง 10 ม. สายเคเบิล B: 0.2 ถึง 10 ม. |
ตัวควบคุม รองรับ | Drawing แสดงโครงร่าง | หมายเลขรุ่น | ชนิดสายเคเบิล | เทอร์มินอลบล็อค รองรับ |
หมายเลขรุ่น | ||||
FZ-3-3□□ FZ-3-3□□-10 FZ3-H3□□ FZ-H3□□-10 FZ-3-7□□ FZ-3-7□□-10 FZ-3-H7□□ FZ-3-H7□□-10 FZ-3-9□□ FZ-3-9□□-10 FZ-3-H9□□ FZ-3-H9□□-10 | 3 | CAME-FZ3PS สายแยก พร้อมท่อมาร์กสายระบุหมายเลขพิน | ![]() | |
4 | CAME-FZ3PSS1 MIL 50 พิน ไกด์คีย์ตรงกลาง 1 ชิ้น Omron: ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า FZ-VPX * | MWS-M50-HT50 ดูรายละเอียด ที่นี่ | ||
CAME-FZ3PSS MIL 50 แกน ไกด์คีย์ ซ้ายและขวา 2 ชิ้น | MWI-MIL50-TB50 ดูรายละเอียด ที่นี่ |
รหัสสินค้า |
---|
CAME-FZ3-A-[0.2-10/0.1] |
CAME-FZ3-B-[0.2-10/0.1] |
CAME-FZ3AL-A-[0.2-10/0.1] |
CAME-FZ3AL-B-[0.2-10/0.1] |
CAME-FZ3PS-A-[0.2-10/0.1] |
CAME-FZ3PSS1-A-[0.2-10/0.1] |
CAME-FZ3PSS-A-[0.2-10/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน 1 | สายไฟ ชนิด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CAMERA HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | ชุดสายไฟสำหรับกล้อง (แบบตรง) | ติดตั้ง | คอนเนคเตอร์เฉพาะ | 0.2 ~ 10 | ||
- | CAMERA HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | ชุดสายไฟสำหรับกล้อง (แบบตรง) | โทรศัพท์มือถือ | คอนเนคเตอร์เฉพาะ | 0.2 ~ 10 | ||
- | CAMERA HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | ชุดสายไฟสำหรับกล้อง (แบบงอ) | ติดตั้ง | คอนเนคเตอร์เฉพาะ | 0.2 ~ 10 | ||
- | CAMERA HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | ชุดสายไฟสำหรับกล้อง (แบบงอ) | โทรศัพท์มือถือ | คอนเนคเตอร์เฉพาะ | 0.2 ~ 10 | ||
- | CAMERA HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | ชุดสายไฟ Parallel (สายแยก) | สายคู่ตีเกลียวพร้อมชีลด์หนึ่งชั้น | สายแยก พร้อมท่อมาร์กสายระบุหมายเลขพิน | 0.2 ~ 10 | ||
- | CAMERA HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | ชุดสายไฟ Parallel (ปลายทั้งสองด้าน) (เทียบเท่ารุ่น FZ-VPX) | สายคู่ตีเกลียวพร้อมชีลด์หนึ่งชั้น | MIL 50 พิน (ไกด์คีย์ตรงกลาง 1 ชิ้น) | 0.2 ~ 10 | ||
- | CAMERA HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | ชุดสายไฟ Parallel (ปลายทั้งสองด้าน) | สายคู่ตีเกลียวพร้อมชีลด์หนึ่งชั้น | MIL 50 พิน (ไกด์คีย์ 2 ชิ้น ซ้ายและขวา) | 0.2 ~ 10 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน 3 | แบบตรง | อุปกรณ์ที่รองรับ | เซนเซอร์ | ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ | Omron |
---|---|---|---|---|---|
ซีรีส์ที่รองรับ | FZ3 | ช่วงความยาว สายไฟ กำหนด(ม.) | 0.2 to 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง