1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รูติดตั้งสวิตช์แบบเลือกค่า รูเจาะขนาด ø16, ø22, ø30 (รหัสสินค้า)

SWITCH

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • C-UL
  • CSA
  • ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
  • TUV
  • CCC
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 380.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· อ้างอิงหน้า 213 สำหรับหมายเลข มาตรฐานระดับสากล
· อ้างอิงหน้า 213 สำหรับหมายเลขรุ่น ผู้ผลิต

· อ้างอิง สเปค ละเอียดในหน้า 149 สำหรับการจัดอันดับสภาพการใช้งานของแต่ละ สวิตช์ วงจร

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์แบบเลือกค่า รุ่นเลือกรอยบากได้ 3 รูปทรง

สเปค

รูติดตั้งซีเล็คเตอร์สวิตช์ ø 16, ø 22, ø 30: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลขรุ่นการติดตั้ง
รู Ø
รูปทรงการทำงาน
ฟังก์ชั่น
การกำหนดค่าโครงสร้างป้องกัน
โครงสร้าง
มาตรฐานที่ได้มาเทอร์มินอลสเปค
กลุ่ม
ULCULCSATUVCECCC
SB1R214
16
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบแมนนวล 90 องศา
2 น็อตช์
1cแบบรวมIP40ตะกั่วบัดกรีA
SB1R216IP65 ทนต่อน้ำมันตะกั่วบัดกรี
แท็บ หลั่ง
B
SB1R21141a1bการแยกIP40C
SB1R2116IP65 ทนต่อน้ำมันD
SB1R324แบบแมนนวล 45 องศา
3 น็อตช์
2cแบบรวมIP40ตะกั่วบัดกรีA
SB1R326IP65 ทนต่อน้ำมันตะกั่วบัดกรี
แท็บ หลั่ง
B
SB1R32242a2bการแยกIP40C
SB1R3226IP65 ทนต่อน้ำมันD
SB1S214สี่เหลี่ยมแบบแมนนวล 90 องศา
2 น็อตช์
1cแบบรวมIP40ตะกั่วบัดกรีA
SB1S216IP65 ทนต่อน้ำมันตะกั่วบัดกรี
แท็บ หลั่ง
B
SB1S21141a1bการแยกIP40C
SB1S2116IP65 ทนต่อน้ำมันD
SB1S324แบบแมนนวล 45 องศา
3 น็อตช์
2cแบบรวมIP40ข้อมูลเพิ่มเติมสเปค รายละเอียด
สเปค
กลุ่ม
การจัดอันดับวงจร สวิตช์การทำงาน
อุณหภูมิ
ช่วง
°C
ฉนวน
ความต้านทาน
500 V DC
Megger
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
VAC (1 นาที)
ความทนทาน (10,000 ครั้งขึ้นไป)มวล
ก. (โดยประมาณ)
พิกัด
ฉนวน
แรงดันไฟฟ้า
(Ui)
พิกัด
การดำเนิน
กระแสไฟฟ้า
(LTH)
พิกัด
การทำงาน
แรงดันไฟฟ้า
(Ue)
จัดอันดับการทำงาน กระแสไฟฟ้า
ACDC
โหลดต้นทาน
(AC-12)
โหลดเหนี่ยวนำ
(AC-13)
โหลดขดลวด
(AC-15)
โหลดต้นทาน
(DC-12)
โหลดเหนี่ยวนำ
(DC-13)
โหลดขดลวด
(DC-13)
ระหว่าง
เครื่องชาร์จและกราวด์
ระหว่าง
เครื่องชาร์จและขั้วที่ต่างกัน
ระหว่าง
ส่วนชาร์จและส่วนที่ไม่ชาร์จ
เชิงกลไฟฟ้า
ไม่มีกุญแจมีกุญแจ
A250 V
AC
DC
3 A12 V1.0 A0.7 A-25
~
+55
100

หรือมากกว่า
200025107
~
9
24 V1.0 A0.7 A
110 V1.0 A0.7 A0.2 A0.1 A
220 V0.5 A0.5 A
B
C
D
5 A24 V1 A0.7 AB: -10 to +55
C: -20 to +70
D: -10 to +70
B: 2000
C: 1500
D: 1500
25
การลบและการใส่กุญแจ
B: 25 C / D: 1
9
~
16
110 V1.5 A1 A0.2 A0.15 A
220 V1 A0.7 A
E
F
600 V
AC
DC
10 A24 V6 AE: 4 A
F: 2 A
-20
~
+70
25002500100100
การถอดและใส่กุญแจ 1
50E
29
~
39

F
39
~
59
120 V6 A
125 VE: 1.3 A
F: 0.65 A
240 V6 A
250 VE: 0.45 A
F: 0.23 A
480 V2.5 A
600 V
รหัสสินค้า
SB1R3224
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด รูปทรง รูติดตั้ง การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) แบบมีกุญแจ จำนวนรอยบาก รูปทรงเทอร์มินอล ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
เมื่อกำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า คือ 110 V AC
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC
(A)

฿ 858.08

SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเลือกข้อมูลรูปทรง สี่เหลี่ยมΦ 162a2bไม่มี3ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ[มี] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA1824611.51

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลทางเทคนิค

\n
\n

Drawing แสดงโครงร่างซีเล็คเตอร์สวิตช์

Drawing แสดงโครงร่างซีเล็คเตอร์สวิตช์ \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n
\n

สวิตช์ แผนผังการจัดเรียง เทอร์มินอล

แผนภาพการจัดเรียงขั้วต่อสวิตช์
\n
\n

แผนภาพการประมวลผลรูแผง

แผนภาพการประมวลผลรูพาแนล
\n
\n

ตารางความสอดคล้องหมายเลขสินค้าผู้ผลิต / หมายเลขมาตรฐานระดับสากล

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
หน้าที่ระบุ รหัสสินค้า MISUMI รหัสสินค้าของผู้ผลิต UL, cUL CSA TUV CCC
หน้าสินค้า SB1R214 AS6H-2Y1 E55996 LR92374 2003010305027381
หน้าสินค้า SB1R216 AR16PT-2C1B E44592 R50116759 2003010305071068
หน้าสินค้า SB1R211* AH16* - P2B11 E44592 LR20479 R9250088 2003010305071068
หน้าสินค้า SB1R324 AS6H-3Y2 E55996 LR92374 2003010305027381
หน้าสินค้า SB1R326 AR16PT-3C2B E44592 R50116759 2003010305071068
หน้าสินค้า SB1R322* AH16* - PK3B22 E44592 LR20479 R9250088 2003010305071068
หน้าสินค้า SB1S214 AS6Q-2Y1 E55996 LR92374 2003010305027381
หน้าสินค้า SB1S216 AR16PS-2C1B E44592 R50116759 2003010305071068
หน้าสินค้า SB1S211* AH16* - SP2B11 E44592 LR20479 R9250088 2003010305071068
หน้าสินค้า SB1S324 AS6Q-3Y2 E55996 LR92374 2003010305027381
หน้าสินค้า SB1S326 AR16PS-3C2B E44592 R50116759 2003010305071068
หน้าสินค้า SB1S322* AH16* - SPK3B22 E44592 LR20479 R9250088 2003010305071068
หน้าสินค้า SB1C214 AS6M-2Y1 E55996 LR92374 2003010305027381
หน้าสินค้า SB1C216 AR16PR-2C1B E44592 R50116759 2003010305071068
หน้าสินค้า SB1C324 AS6M-3Y2 E55996 LR92374 2003010305027381
หน้าสินค้า SB1C326 AR16PR-3C2B E44592 R50116759 2003010305071068
หน้าสินค้า SB1R216-KL AR16JT-2AC1A E44592 R50116759 2003010305071068
หน้าสินค้า SB1R216-KA AR16JT-2BC1A E44592 R50116759 2003010305071068
หน้าสินค้า SB1R2114-KL AH164-J2A11A E44592 LR20479 R9250088 2003010305071068

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SB1R3224 ในชุด รูติดตั้งสวิตช์แบบเลือกค่า รูเจาะขนาด ø16, ø22, ø30

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SB1C326
SB1R2114
SB1R2116
SB1R3226
SB1R324
SB1R326
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด รูปทรง รูติดตั้ง การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) แบบมีกุญแจ จำนวนรอยบาก รูปทรงเทอร์มินอล ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
เมื่อกำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า คือ 110 V AC
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC
(A)

฿ 829.90

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเลือกข้อมูลประเภทวงกลมΦ 162cไม่มี3ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ-CE / UL / CUL / TUV / CCC182445.51.51

฿ 768.83

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน สวิตช์ กุญแจรูปทรง สี่เหลี่ยมΦ 161a1bมี2ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ[มี] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA1824611.51

฿ 821.68

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเลือกข้อมูลรูปทรง สี่เหลี่ยมΦ 161a1bไม่มี2ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ-CE / UL / TUV / CCC / CSA1824611.51

฿ 906.23

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเลือกข้อมูลรูปทรง สี่เหลี่ยมΦ 162a2bไม่มี3ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ-CE / UL / TUV / CCC / CSA1824611.51

฿ 811.74

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเลือกข้อมูลรูปทรง สี่เหลี่ยมΦ 162cไม่มี3ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล[มี] IP40CE / UL / CCC / CSA182445.511

฿ 829.90

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเลือกข้อมูลรูปทรง สี่เหลี่ยมΦ 162cไม่มี3ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ-CE / UL / CUL / TUV / CCC182448.91.51