1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รูติดตั้งสวิตช์ปุ่มกดฉุกเฉินแบบไม่เรืองแสง รูเจาะขนาด ø16, ø22, ø30 (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • C-UL
  • CSA
  • ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
  • TUV
  • CCC
  • DEMKO
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 698.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● จำหน่ายเป็นชุดป้ายชื่อเสริมและ ตัวป้องกันเสริมโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
● สำหรับหมายเลขมาตรฐานระดับสากล โปรดดู >>คลิกที่นี่
● สำหรับหมายเลขผู้ผลิต โปรดดู >>คลิกที่นี่

·อ้างอิง สเปค รายละเอียดด้านล่างสำหรับการจัดอันดับสภาพการใช้งานของแต่ละ สวิตช์ วงจร
· ตัวป้องกันสำหรับอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์มาตรฐาน SEMI ไม่สามารถใช้งานรูปแบบอื่นๆ ได้เนื่องจากไม่ได้รับการยอมรับจากข้อกำหนดทางเครื่องจักรของยุโรป IEC60204-1 หรือ JIS B9960-1

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง: ⌀16/⌀22/⌀30 ไม่เรืองแสง

สเปค

รูติดตั้งสวิตช์หยุดฉุกเฉินแบบไม่มีไฟ Ø 16, Ø 22, Ø 30: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สินค้าอุปกรณ์เสริมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม * หมายเหตุ 1สัญลักษณ์
ป้ายชื่อ (หยุดฉุกเฉิน)DA
ป้ายชื่อ (หยุดฉุกเฉิน)DB
ตัวป้องกัน * หมายเหตุ 2G
หมายเหตุ 1: ป้ายชื่อและตัวป้องกันไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
หมายเหตุ 2: ตัวป้องกันสำหรับรูติดตั้ง ø30 ไม่มีจำหน่าย มีเฉพาะสำหรับ ø16 หรือ 22 เท่านั้น

หมายเลขรุ่นรูติดตั้ง Øส่วนปฏิบัติการการกำหนดค่าโครงสร้างบอดี้สั้นป้องกัน
โครงสร้าง
มาตรฐานที่ได้มาเทอร์มินอลสเปค
กลุ่ม
ULcULCSATUVCECCCDEMKO
EBS120116
29
1bการแยกพาแนล
พื้นผิว ด้านหน้า
IP65
ตะกั่วบัดกรีA
EBS12022b
EBS12111a1b
EBS12044b
EBS1401
40
1b
EBS14022b
EBS14111a1b
EBS1401EMO1b
EBB220122
29
1bM3.5
สกรู
เทอร์มินอล
B
EBB22022b
EBB22111a1b
EB2402
40
2bแบบรวมC
EB24111a1b
EBB24011bการแยกB
EBB24022b
EBB24111a1b
EBS24011bD
EBS24022b
EBS24111a1b
EBS24044b
EBB2411EMO1a1bB
EB3402302bแบบรวมC
EB34111a1b
EBS34011bการแยกD
EBS34022b
EBS34111a1b
EBS34044b

ข้อมูลเพิ่มเติม

สเปค รายละเอียด
สเปค
กลุ่ม
การจัดอันดับวงจร สวิตช์การทำงาน
อุณหภูมิ
ช่วง
ฉนวน
ความต้านทาน
500
VDC
Megger
ไฟฟ้าเกิน
ประเภท
ความทนทานมวล
ก. (โดยประมาณ)
พิกัด
ฉนวน
แรงดันไฟฟ้า
(Ui)
พิกัด
การดำเนิน
กระแสไฟฟ้า
(LTH)
พิกัด
การทำงาน
แรงดันไฟฟ้า
(Ue)
จัดอันดับการทำงาน กระแสไฟฟ้า
หน้าสัมผัสหลักตรวจสอบ หน้าสัมผัส
AC 50 / 60 HzDCAC 50 / 60 HzDC
โหลดความต้านทาน
(AC-12)
โหลดเหนี่ยวนำ
(AC-15)
โหลดความต้านทาน
(DC-12)
โหลดเหนี่ยวนำ
(DC-13)
โหลดความต้านทาน
(AC-12)
โหลดเหนี่ยวนำ
(AC-15)
โหลดความต้านทาน
(DC-12)
โหลดเหนี่ยวนำ
(DC-13)
A300 V5 A30 V2 A1 A2 A1 A-25
~
+60°C
100

หรือมากกว่า
IIเครื่องกล 250,000 ครั้งขึ้นไป
ไฟฟ้า 100,000 ครั้งขึ้นไป
ส่วนปฏิบัติการ
⌀29 - 23 g
⌀40 - 28 g
125 V3 A1.5 A0.4 A0.22 A1.2 A0.6 A0.4 A0.22 A
250 V3 A1.5 A0.2 A0.1 A0.6 A0.3 A0.2 A0.1 A
B600 V10 A24 V10 A10 A8 A4 Aเชิงกล
/ ไฟฟ้า
500,000 ครั้งขึ้นไป
ส่วนปฏิบัติการ
⌀29 - 76 g
⌀40 - 99 g
110 V10 A5 A2.2 A1.1 A
220 V6 A3 A1.1 A0.6 A
C250 V10 A24 V6 A6 A6 A1.5 Aเชิงกล
250,000 ครั้ง
หรือมากกว่า
ไฟฟ้า
100,000 ครั้ง
หรือมากกว่า
รูติดตั้ง
⌀22 - 49 g
⌀30 - 58 g
110 V3 A3 A2 A0.3 A
220 V3 A3 A1 A0.15 A
D5 A30 V2 A1 A2 A1 AIIรูติดตั้ง
⌀22 - 72 g
⌀30 - 83 g
125 V5 A3 A0.4 A0.22 A1.2 A0.6 A0.4 A0.22 A
250 V3 A1.5 A0.2 A0.1 A0.6 A0.3 A0.2 A0.1 A


รูติดตั้งสวิตช์หยุดฉุกเฉินแบบไม่มีไฟ Ø 16, Ø 22, Ø 30: รูปภาพที่เกี่ยวข้องรูติดตั้งสวิตช์หยุดฉุกเฉินแบบไม่มีไฟ Ø 16, Ø 22, Ø 30: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รูติดตั้งสวิตช์หยุดฉุกเฉินแบบไม่มีไฟ Ø 16, Ø 22, Ø 30: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รูติดตั้งสวิตช์หยุดฉุกเฉินแบบไม่มีไฟ Ø 16, Ø 22, Ø 30: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
EBB2401
EBB2411
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด รูปทรง รวมการ์ดในชุด แผ่นป้ายชื่อ รูปทรงเทอร์มินอล รูติดตั้ง การกำหนดค่าหน้าสัมผัส ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
เมื่อกำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า คือ 110 V AC
(A)
Ampacity @ 24 V DC
(A)
Ampacity @ 125 V AC
(A)
Ampacity @ 30 V DC
(A)
มาตรฐานอื่น ๆ (DEMKO) ขนาดหน่วยปฏิบัติการ (แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด))

฿ 712.26

22 WITCH BUZZAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่างรูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)ไม่มีไม่มีขั้วต่อแบบหัวสกรูΦ 221b[มี] พื้นผิว ด้านหน้าของแผง IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA41.440101.4108---ø 40

฿ 814.84

22 WITCH BUZZAR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่างรูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)ไม่มีไม่มีขั้วต่อแบบหัวสกรูΦ 221a / 1b[มี] พื้นผิว ด้านหน้าของแผง IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA41.440101.4108---ø 40

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลทางเทคนิค

\n
\n

Drawing แสดงโครงร่างสวิตช์หยุดฉุกเฉิน

Drawing แสดงโครงร่างสวิตช์หยุดฉุกเฉิน \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n
\n

สวิตช์ แผนผังการจัดเรียง เทอร์มินอล

แผนภาพการจัดเรียงขั้วต่อสวิตช์
\n
\n

แผนภาพการประมวลผลรูแผง

แผนภาพการประมวลผลรูพาแนล
\n
\n

ตารางความสอดคล้องหมายเลขมาตรฐานระดับสากล / รหัสสินค้าผู้ผลิต

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
หน้าที่ระบุ รหัสสินค้า MISUMI รหัสสินค้าผู้ผลิต UL, cUL CSA TUV CCC
หน้าสินค้า ELS12** XA1E-LV3**Q4R E68961 / E305148 2005010305150899
หน้าสินค้า ELS14** XA1E-LV4**Q4R E68961 / E305148 2005010305150899
หน้าสินค้า EL24** HW1E-LV4**Q4R E55996 2004010305132908
หน้าสินค้า ELS24** XW1E-LV4**Q4MR E68961 / E305148 2005010305150897
หน้าสินค้า EL34** HN1E-LV4**Q4R E55996 2004010305132910
หน้าสินค้า ELS34** XN1E-LV4**Q4MR E305148
หน้าสินค้า EBS12** XA1E-BV3**R E68961 / E305148 2005010305150899
หน้าสินค้า EBS14** XA1E-BV4**R E68961 / E305148 2005010305150899
หน้าสินค้า EBS1401EG XA1E-BV401RH-EMO
(บอดี้เท่านั้น)
E68961 / E305148 2005010305150899
หน้าสินค้า EBB22** HW1B-V3**R E68961 LR92374 2005103050145656
หน้าสินค้า EB24** HW1E-BV4**R E55996 2004010305132908
หน้าสินค้า EBB24** HW1B-V4**R E68961 LR92374  2005103050145656
หน้าสินค้า EBS24** XW1E-BV4**MR E68961 / E305148 2005010305150897
หน้าสินค้า EBS2411EG HW1B-V411R-EMO
(บอดี้เท่านั้น)
E68961 / E305148 2005010305150897
หน้าสินค้า EB34** HN1E-BV4**R E55996 2004010305132910
หน้าสินค้า EBS34** XN1E-BV4**MR E305148
\n
\n