1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ฟังก์ชั่นต่อขยาย (2 พอร์ต)

VIDEO SPLTTTER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ฟังก์ชั่นต่อขยาย (2 พอร์ต)
  • ฟังก์ชั่นต่อขยาย (2 พอร์ต)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,090.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


สัญญาณวิดีโอ PC จะแสดงบนจอแสดงผลสองจอ
● ตัวแยกการแสดงผลที่แสดงสัญญาณวิดีโอของ PC หนึ่งเครื่องบนจอแสดงผลสองจอพร้อมกัน
● ระยะการส่งข้อมูลสูงสุด 65 ม.

• รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน]·แสดงผลสัญญาณวิดีโอ PC บนจอแสดงผล 2 จอ "คุณสมบัติ" · ตัวแยกสัญญาณการแสดงผลที่แสดงผลสัญญาณวิดีโอจาก PC เครื่องเดียวบน 2 จอแสดงผลพร้อมกัน · ชุดสายไฟแสดงผลที่รองรับการใช้งาน (สายเคเบิล 15 พิน ซีรีส์ CBLPMC)

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

รุ่นชนิด
PNVS-VS-102-Rชนิดแผ่นเพลท
PNVS-VS-92A-Rแบบกล่อง

ภาพรวมรายละเอียดจำเพาะ

เป็นไปตามมาตรฐาน CE
สเปค
รุ่นPNVS-VS-102-RPNVS-VS-92A-R
ปริมาณการใช้กระแสไฟ9 V DC / 210 mA9 V DC / 95 mA
ความยาวสายเคเบิล65ม. (สูงสุด)
LEDแหล่งจ่ายไฟ/สัญญาณแหล่งจ่ายไฟ
ความกว้างความถี่ VGA (-3 เดซิเบล)250เมกะเฮิรตซ์
ความละเอียด (สูงสุด)1,600 x 1,200 / 70 เฮิรตซ์1,920 x 1,440 / 60 เฮิรตซ์
คอนเนคเตอร์อินพุตพิน HD-15 ตัวผู้
คอนเนคเตอร์เอาท์พุตพิน HD-15 ตัวเมีย x 2
สภาพแวดล้อมขณะใช้งานการทำงานอุณหภูมิ: 5 ถึง 40°C, ความชื้น: 20 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)
การเก็บรักษาอุณหภูมิ: -20 ถึง 60°C, ความชื้น: 20 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)
วัสดุเหล็กกล้า
น้ำหนัก / ขนาดภายนอก (มม.)190 ก., 98 (กว้าง) x 104 (ลึก) x 24 (สูง)320 ก., 130 (กว้าง) x 75 (ลึก) x 45 (สูง)
อุปกรณ์เสริมคู่มือ (ภาษาอังกฤษ), อะแดปเตอร์ AC (อินพุต: 100 VAC, เอาท์พุต: 9 V DC / 300 mA, ความยาวสายเคเบิล: 1.8 ม.)
มาตรฐานCE, FCC Class A
รหัสสินค้า
PNVS-VS-92A-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,090.32

VIDEO SPLTTTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด Splitter จำนวนพอร์ต การเชื่อมต่อสายไฟ PC(พอร์ตเชื่อมต่อ) 1 จำนวนพอร์ต การเชื่อมต่อสายไฟ คอนโซล(พอร์ตเชื่อมต่อ) 2
อินเทอร์เฟซการแสดงผลด้าน PC VGA (HD-15pin) อินเทอร์เฟซการแสดงผลด้าน คอนโซล VGA (HD-15pin) ระยะการขยายสูงสุด(ม.) 65
มาตรฐาน ตัวแทน CE แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 45 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 130
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 75 มาตรฐาน FCC Class A ชนิด แบบกล่อง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PNVS-VS-92A-R ในชุด ฟังก์ชั่นต่อขยาย (2 พอร์ต)