(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· รองรับอินพุต RGB อนาล็อก/วีดีโอ
· XGA (1024 × 768) ความละเอียดสูง/ด้านบนและด้านล่าง ซ้ายและขวาชนิดมุมมองแสดงผลกว้าง 80°
· สามารถแขวนบนผนังและใช้โดยการพับขาตั้งได้และสามารถตั้งมุมเอียงและความสูงของขาตั้งได้อย่างอิสระ
· รองรับการแสดงผลขาวดำ
*รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*แจ้งการหยุดขาย
*จะหยุดการขายสินค้าต่อไปนี้เนื่องจากสต๊อกหมด
PCMTL-QT-1006P-AVG-R (กรอบสีขาว)
*สินค้าต่อไปนี้มีจำหน่ายเฉพาะเท่าที่มีในสต๊อกเท่านั้น
PCMTL-QT-1006B-AVG-R (กรอบสีดำ)
สินค้าทดแทนมีดังนี้
PCMTL-QT-1007P-AVG-R (กรอบสีขาว)
PCMTL-QT-1007B-AVG-R (กรอบสีดำ)
เฉพาะพาแนลเท่านั้นที่แตกต่างกัน
ปรับตำแหน่งหน้าจอได้ยืดหยุ่นด้วยกลไกขาตั้งแบบพับได้
รุ่น | สีหลักของตัวผลิตภัณฑ์ |
PCMTL-QT-1007P-AVG-R | สีขาว |
PCMTL-QT-1007B-AVG-R | สีดำ |
PCMTL-QT-1006B-AVG-R | สีดำ |
รุ่น | PCMTL-QT-1007P-AVG-R | PCMTL-QT-1007B-AVG-R | |
ผู้ผลิต | Quixun | ||
รุ่นของผู้ผลิต | QT-1007P-AVG | QT-1007B-AVG | |
สีหลักของตัวผลิตภัณฑ์ | สีขาว | สีดำ | |
LCD | ขนาด | 10.4" | |
วิธีการ | P-Si TFT | ||
พื้นที่แสดงผล | 210.4มม. (สูง) × 157.8มม. (V) | ||
ชนิด | LCD สีชนิด Active Matrix | ||
ความละเอียดสูงสุด | 1024 × 768 (XGA) | ||
ระยะห่างระหว่างพิกเซล | 0.2055 mm | ||
สีแสดงผล | 260,000 สี (สูงสุด) | ||
มุมมองแสดงผล (สูงสุด) | ซ้าย: 80°, ขวา: 80°, ด้านบน: 80°, ด้านล่าง: 80° | ||
ความสว่าง พื้นผิว | 180 ซีดี/ม.2 | ||
ความคมชัด | 250:01:00 | ||
สัญญาณอินพุต | ระบบสัญญาณ | VGA อนาล็อก RGB (0.7 Vp-p', 75 Ω) | |
การทำงาน | แยก H/V (ระดับ TTL) | ||
ความถี่การสแกน | แนวนอน: 31 ถึง 60 กิโลเฮิรตซ์, แนวตั้ง: 60 ถึง 75 เฮิรตซ์ | ||
ความถี่ดอตคล็อก | 78.75 เมกะเฮิรตซ์ (สูงสุด) | ||
ขั้วต่ออินพุต | VGA | HD-15 ขาพิน ตัวเมีย | |
วีดีโอ | RCA ตัวเมีย × 2 | ||
เสียงพูด | สเตอริโอมินิแจ๊ค Φ3.5 ตัวเมีย | ||
เอาท์พุตเสียง | ลำโพง | 1W × 1 | |
แหล่งจ่ายไฟ | โหมดอินพุตแหล่งจ่ายไฟ | อะแดปเตอร์ AC | |
ปริมาณการใช้กระแสไฟ | 12 VDC / 0.83A (ขณะสแตนด์บาย: 0.25A) | ||
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | การทำงาน | อุณหภูมิ: 0 ถึง 40°C, ความชื้น: 20 ถึง 70% ความชื้นสัมพัทธ์ (ไม่มีการควบแน่น) | |
การเก็บรักษา | อุณหภูมิ: -20 ถึง 60°C, ความชื้น: 10 ถึง 90% ความชื้นสัมพัทธ์ (ไม่มีการควบแน่น) | ||
ฟังก์ชั่นการปรับ (อินพุตระหว่าง VGA) | ความสว่าง ความคมชัด เฟส นาฬิกา ตำแหน่งแนวนอนและแนวตั้ง | ||
รีเซ็ตการตั้งค่า การปรับอุณหภูมิสี | |||
การตั้งค่าผู้ใช้ (ตำแหน่งแนวนอนและแนวตั้ง OSD, เวลา OSD, การปรับสีอัตโนมัติ, ความอิ่มตัว, เฉดสี) | |||
ฟังก์ชั่นการปรับ (ระหว่างอินพุตวีดีโอ) | ความสว่าง ความคมชัด เฟส นาฬิกา ตำแหน่งแนวนอนและแนวตั้ง | ||
รีเซ็ตการตั้งค่า, ความคมชัด, การปรับอุณหภูมิสี, | |||
การตั้งค่าผู้ใช้ (ตำแหน่งแนวนอนและแนวตั้ง OSD, เวลา OSD, การปรับสีอัตโนมัติ, ความอิ่มตัว, เฉดสี) | |||
อายุการใช้งานแบ็คไลท์ | 50,000 H (25°C) *ไม่ใช่ค่าที่รับประกัน | ||
น้ำหนัก/ขนาดภายนอก (มม.) | 1.5 กก. 252.6 (กว้าง) × 79.26 (ลึก) × 197.2 (สูง) (เมื่อเก็บขาตั้ง) | ||
มาตรฐาน | VCCI Class B, FCC |
โหมด แสดงผล | เครื่องวัดความถี่ แนวนอน (kHz) | เครื่องวัดความถี่ แนวตั้ง (Hz) |
640 × 350 | 31.4 | 60.0 |
34.9 | 70.0 | |
37.9 | 72.0 | |
37.5 | 75.0 | |
640 × 480 (VGA) | 31.1 | 60.0 |
35.1 | 70.0 | |
37.4 | 75.0 | |
720 × 400 | 31.5 | 70.0 |
800 × 600 (SVGA) | 37.9 | 60.0 |
43.8 | 70.0 | |
48.1 | 72.0 | |
46.9 | 75.0 | |
1,024 × 768 (XGA) | 48.4 | 60.0 |
56.5 | 70.0 | |
57.7 | 72.0 | |
60.0 | 75.0 |
อินพุต | 100ถึง 240 โวลต์ |
เอาต์พุต | 12.0 V DC / 1.5 A |
ความยาวสายเคเบิล | 1.5 m |
(1) | อะแดปเตอร์ AC (สายเคเบิล: 1.5 ม.) | 1 ชิ้น |
(2) | สายเคเบิลแสดงผล (พิน HD-15 ตัวผู้ ⇔ ตัวผู้ 1.5 ม.) | 1 ชิ้น |
(3) | สายเคเบิล AV (ปลั๊กพิน RCA 1.5 ม.) | 2 ชิ้น |
(4) | สายเคเบิลเสียง (φ3.5 ตัวผู้ ⇔ φ3.5 ตัวผู้ 1.5 ม.) | 1 ชิ้น |
(5) | รีโมทคอนโทรล | 1 ชิ้น |
(6) | คู่มือ (ญี่ปุ่น) | 1 ชุด |
(7) | การรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษร | 1 แผ่น |
รหัสสินค้า |
---|
PCMTL-QT-1007B-AVG-R |
PCMTL-QT-1007P-AVG-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สีหลัก ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25,013.61 | DISPLAY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สีดำ | |
฿ 25,013.61 | DISPLAY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สีขาว |
กำลังโหลด …
ขนาดจอภาพ(นิ้ว) | 10.4 | ประเภทจอภาพ | มาตรฐาน | การใช้งาน | เดสก์ทอป |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียด สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน | 1024 × 768 (XGA) | อินเตอร์เฟซการป้อนข้อมูล (1) | VGA (HD-15pin) | จอสัมผัส | ไม่มี |
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 197.2 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 252.6 | ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 79.26 |
มาตรฐานอื่น ๆ | VCCI & ประเภท B & FCC | อินเทอร์เฟซการป้อนข้อมูล (2) | RCA ตัวเมีย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง