(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · รุ่น พาวเวอร์ซัพพลาย ความจุสูงที่ผลิตโดย Nipron · พาวเวอร์ซัพพลาย ATX ความจุสูงพร้อม เอาต์พุต สูงสุด 650 W และต่อเนื่อง 550 W · รองรับการใช้งาน กับ CPU รุ่นล่าสุด · เอาต์พุต DC ทั้งหมดทำงานได้อย่างเสถียรโดยมี โหลดไฟฟ้า ขั้นต่ำ 0 A · ใช้ พัดลมระบายความร้อน ปรับอุณหภูมิ: · เป่าลมแม้อยู่ใน โหมด สแตนด์บาย · ลด ความเค้น จากความร้อนด้วย พาวเวอร์ซัพพลาย +5 vsb · รวม สวิตช์ เพื่อบังคับให้ พัดลมระบายความร้อน ทำงานที่ความเร็วสูงสุด
รหัสรุ่น/ Part number | พาวเวอร์ซัพพลาย ATX คอนเนคเตอร์ | คอนเนคเตอร์ สำหรับ CPU/ หน่วยประมวลผล |
PCPS-PCSA650-P28-R | 24 ขาพิน | 8 ขาพิน |
PCPS-PCSA650-P24-R | 24 ขาพิน | 4 ขาพิน |
PCPS-PCSA650-P20-R | 20 ขาพิน | 4 ขาพิน |
หมายเลข ชิ้น รหัสรุ่น/ Part number ผู้ผลิต | ePCSA-650P-E2S | |||||||
อินพุต | AC | 85 - 264 V (การสลับอัตโนมัติ) (47 - 63 hz) | ||||||
เอาต์พุต | +3.3 V | +5 V | +12 V1 | +12 V2 | +12 V3 | -12V | +5 vsb | |
กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ต่อเนื่อง) | 24 A | 24 A | 18 A | 12 A | 12 A | 0.5 A | 2.5 A | |
รวม 140 W | รวม 420 วัตต์ | |||||||
กำลังขับสูงสุด (ต่อเนื่อง) | รวม 550 วัตต์ | |||||||
กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า สูงสุด (สูงสุด) | 24 A | 24 A | 22 A | 16 A | 16 A | 0.5 A | 3 A | |
รวม 150 W | รวม 480 W | |||||||
กำลังขับสูงสุด (สูงสุด) | รวม 650 วัตต์ | |||||||
โหลดไฟฟ้า ขั้นต่ำ กระแสไฟฟ้า | - | - | - | - | - | - | - | |
เชื่อมต่อ | สำหรับ กระดาน x 1, สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง x 3, สำหรับ FDD x 1, สำหรับ SATA x 2, สำหรับ CPU/ หน่วยประมวลผล x 1 | |||||||
มาตรฐาน | UL, CSA, EN, CE | |||||||
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิ: 0 - 60°C | |||||||
น้ำหนัก / ขนาดภายนอก (มม.) | 2.0 กิโลกรัม, 150 (W) × 180 (D) × 86 (H) |
รหัสสินค้า |
---|
PCPS-PCSA650-P20-R |
PCPS-PCSA650-P24-R |
PCPS-PCSA650-P28-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,836.50 | ATX POWERRTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | |
฿ 16,836.50 | ATX POWERRTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | |
฿ 16,855.82 | ATX POWERRTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง