ชุดขับมอเตอร์สำหรับมอเตอร์ BLDC รุ่นประหยัดของ MISUMI

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ชุดขับมอเตอร์สำหรับมอเตอร์ BLDC รุ่นประหยัดของ MISUMI ที่เปิดตัวเป็นซีรีส์ประหยัดของ MISUMI

    หากต้องการสั่งซื้อสายเชื่อมต่อสำหรับมอเตอร์และชุดขับ กรุณาเลือกโมเดลที่ตรงกับสเปคแรงดันไฟฟ้า:
    EA-BLDH-1 สำหรับแรงดันสูง (220 V), EA-BLDL-1 สำหรับแรงดันต่ำ (24/48 V)
    สเปคผลิตภัณฑ์: ขดลวดทองแดงด้านใน เปลือกพีวีซีด้านนอก ความยาว = 1 ม.

    ภาพรวมของสินค้า

    สายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้อยู่ในหมวดชุดขับมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน หรือหมวดชุดขับมอเตอร์แบบไม่ใช้เซนเซอร์ (sensorless / hall-free driver) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน DC (BLDC) และมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร (PMSM)

    [การใช้งาน]
    หุ่นยนต์อุตสาหกรรม, โลจิสติกส์อัจฉริยะ, ระบบพลังงานใหม่, อุปกรณ์ทางการแพทย์, เครื่องจักรสิ่งทอ และสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวนสูง

    [ข้อมูลทางเทคนิค (คู่มือ) ] >>ดาวน์โหลด

    【คุณสมบัติผลิตภัณฑ์】

     
    คุณสมบัติรายละเอียดทั่วไป
    การป้องกันการป้องกันวงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, โหลดไฟฟ้าเกิน, อุณหภูมิเกิน และลัดวงจร
    ระบบสื่อสารรองรับ Modbus RTU / RS485 (ที่ใช้กันมากที่สุด)
    ความแม่นยำข้อผิดพลาดที่ความเร็วต่ำ (±0.5% หรือผันผวนประมาณ ~1% ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี)
    ความจุในการรับน้ำหนักรองรับการโอเวอร์โหลดแบบฉับพลัน (โดยปกติสูงสุดถึง 2 เท่าหรือมากกว่าสำหรับระยะเวลาสั้น ๆ)
    Input/Outputพอร์ตเชื่อมต่อ DI/DO หลากหลายฟังก์ชั่นแบบตั้งค่าได้ในตัว
     
    [คุณสมบัติโดยละเอียด]
    รหัสซีรีส์ชุดขับมอเตอร์ซีรีส์ C10ซีรีส์ C20ซีรีส์ C40ซีรีส์ C41
    ชื่อชุดขับมอเตอร์ (ภาษาอังกฤษ)ชุดขับมอเตอร์ BLDC I/O พื้นฐาน (อนาล็อก & ขยาย RS485 ได้)ชุดขับมอเตอร์ BLDC I/O NPN หลากหลายฟังก์ชั่นหมวดหมู่โหลดความถี่ตัวแปรแบบไม่มีขดลวดหมวดหมู่โหลดแบบไม่มีขดลวด
    หมวดหมู่อุปกรณ์C10: ชุดขับมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านC20: ชุดขับมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านC40: ชุดขับความถี่ตัวแปรแบบไม่ใช้ขดลวดเหนี่ยวนำC41: ชุดขับแบบไม่ใช้ขดลวดเหนี่ยวนำ
    วิธีการควบคุมระบบควบคุมความเร็วแบบปิดลูปโหมดระบบควบคุมลูปแบบเปิดและแบบปิดอินเวอร์เตอร์ FOC แบบไซน์เวฟ แบบไม่ใช้เซนเซอร์/เอ็นโค้ดเดอร์อินเวอร์เตอร์ FOC แบบไซน์เวฟ แบบไม่ใช้เซนเซอร์/เอ็นโค้ดเดอร์
    ความแม่นยำ / ความผันผวนของความเร็วความแม่นยำในการควบคุม: ±0.5%..ความแม่นยำในการควบคุม: ±0.5%..ความผันผวนของความเร็ว: ประมาณ 1%.ความผันผวนของความเร็ว: ประมาณ 1%.
    ประสิทธิภาพความเร็วต่ำไม่ได้กล่าวถึงไม่ได้กล่าวถึงความเร็วต่ำสุดสามารถถึง 20 รอบต่อนาทีความเร็วต่ำสุดสามารถถึง 50 รอบต่อนาที
    การสตาร์ทขณะมีโหลดไฟฟ้าการตรวจจับข้อผิดพลาดสำหรับโหลดไฟฟ้าเกิน/โรเตอร์ล็อคการตรวจจับข้อผิดพลาดสำหรับโหลดไฟฟ้าเกิน/โรเตอร์ล็อครองรับการสตาร์ทขณะมีโหลดไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 150% ของแรงบิดโหลดที่กำหนดรองรับการสตาร์ทขณะมีโหลดไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 150% ของแรงบิดโหลดที่กำหนด
    อินเตอร์เฟซ I/O และการขยายอินพุตดิจิทัล NPN 2 บิต, เอาต์พุตดิจิทัล 1 บิต ขยายได้ด้วยอินพุต NPN 3 บิต, อนาล็อก 1 ช่อง และ RS485 1 ช่องอินพุตดิจิทัลหลากหลายฟังก์ชั่น 5 ช่อง, เอาต์พุตดิจิทัลที่ปรับแต่งได้ 2 ช่องต้องใช้สายไฟมอเตอร์เพียง 3 เส้นสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟต้องใช้สายไฟมอเตอร์เพียง 3 เส้นสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟ
     
    [มอเตอร์และชุดขับมอเตอร์แบบรวม]
    ประเภท มอเตอร์ประเภทหัวเกียร์ซีรีส์ C10ซีรีส์ C20ซีรีส์ C40ซีรีส์ C41
    BLDC - มอเตอร์แรงบิดสูง หัวเกียร์แบบเพลาขนานและตัน   ✓
     หัวเกียร์แบบเพลาขนาน (ชนิด L) และหัวเกียร์แบบกลวง      ✓
     หัวเฟือง/เกียร์แบบมุมฉาก & เพลากลวง   ✓
    BLDC - มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง หัวเกียร์แบบเพลาขนานและตัน ✓✓ 
     หัวเกียร์แบบเพลาขนาน (ชนิด L) และหัวเกียร์แบบกลวง ✓✓ 
     หัวเฟือง/เกียร์แบบมุมฉาก & เพลากลวง ✓✓ 
    BLDC - มอเตอร์มาตรฐาน ไม่มีหัวเกียร์✓✓  
     หัวเกียร์แบบขนาน✓✓  
     หัวเกียร์แบบเพลาขนาน (ชนิด L)✓✓  
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
    ชุดขับมอเตอร์สำหรับมอเตอร์ BLDC รุ่นประหยัดของ MISUMI | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย