BLDC ประสิทธิภาพสูง - เฟือง/เกียร์หัวเพลาขนานและเพลาทึบ

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    BLDC ประสิทธิภาพสูง - เฟือง/เกียร์ขนานและหัวเฟือง/เกียร์เพลาทึบ เปิดตัวในฐานะรุ่นประหยัดของ MISUMI

    ภาพรวมของสินค้า
    - BLDC รุ่นประสิทธิภาพสูง 30-750W เปิดตัวเป็นรุ่นประหยัดของ MISUMI
    [การใช้งาน]
    - BLDC มีพลังงานสูงขึ้น (สูงสุดถึง 1.3×) เนื่องจากเทคโนโลยีแม่เหล็กถาวร BLDC มีขนาดที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม
    [การใช้งาน]
    - เป็นสารละลายที่เหมาะสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และการย่อขนาดอุปกรณ์
    [คุณสมบัติสินค้า]
    - ขาตั้งเครื่องโดดเด่นด้วยช่วงการควบคุมความเร็วที่กว้าง (80–4000 รอบ/นาที) และมีความเสถียรสูง (±0.2%) เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่แม่นยำ
    - รองรับการตั้งค่าความเร็วหลายระดับ (สูงสุด 16 ระดับ) และการควบคุมแรงบิด รวมถึงแรงบิดขณะหยุดนิ่ง
    - การออกแบบมีขนาดกะทัดรัดและติดตั้งง่าย พร้อมการป้องกันฝุ่นและน้ำระดับ IP54 และเคลือบกันการกัดกร่อนที่ทนทาน
    - ผสานรวมฟังก์ชันการตรวจสอบ การตรวจจับข้อผิดพลาด และตัวปรับตั้งค่าแบบดิจิทัล ใช้งานง่าย และรองรับการควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์หรือสัญญาณภายนอก
    [ประกาศสเปค]
    - เพื่อรักษาอุณหภูมิพื้นผิวของตัวเรือนมอเตอร์ให้อยู่ต่ำกว่า 90°C มอเตอร์เพลากลมจะต้องติดตั้งบนแผ่นระบายความร้อน (วัสดุ: อะลูมิเนียม) ขนาดดังต่อไปนี้

    ชนิด 30W: ขนาด 115×115 มม. หนา 5 มม.
    ชนิด 50W: ขนาด 300×300 มม. หนา 6 มม.
    ชนิด 60W: ขนาด 135×135 มม. หนา 5 มม.
    รุ่น 100W: ขนาด 115×115 มม. หนา 5 มม.
    รุ่น 120W: ขนาด 165×165 มม. หนา 5 มม.
    รุ่น 200W: ขนาด 200×200 มม. หนา 5 มม.
    ชนิด 400W: ขนาด 250×250 มม. ความหนา 6 มม.
    ชนิด 1100W: ขนาด 250×250 มม. ความหนา 6 มม.

    - ตัวอย่างการใช้งานในการจัดเก็บยังรวมถึงค่าระยะสั้นระหว่างการขนส่งด้วย
    - ค่ามาตรฐาน IP ที่แสดงประสิทธิภาพการกันฝุ่นและกันน้ำเป็นไปตามข้อกำหนดของ IEC 60529 และ IEC 60034-5
    จดบันทึกเกี่ยวกับ
    - กรุณาอย่าวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้าและทดสอบความทนแรงดันไฟฟ้าในขณะที่มอเตอร์เชื่อมต่อกับไดรเวอร์
    - วัสดุและกระบวนการเตรียมผิวของมอเตอร์
    [วัสดุ: ตัวเรือน-อะลูมิเนียม, เพลาออก - 40Cr, สกรู-สเตนเลส (เฉพาะส่วนที่เปิดเผย ยกเว้นขั้วต่อสายดินป้องกัน)]
    [กระบวนการเตรียมผิว: ตัวเรือน: เคลือบผิว (ไม่รวมพื้นผิวสำหรับติดตั้ง)]

     
    ประเภท มอเตอร์ประเภทหัวเกียร์ชนิดการประยุกต์ใช้งานคุณสมบัติช่วง Outputตัวควบคุม
    BLDC - มอเตอร์แรงบิดสูงหัวเกียร์แบบเพลาขนานและตันEA-BLD⃞-220-GKเมื่อมีพื้นที่เพียงพอและต้องการกำลังสูง (แรงบิด)แรงบิดที่ยอมให้ได้สูงและพิกัดน้ำหนักที่เหนือกว่า (เช่น 10N. m)15W-400WLINKซีรีส์ C41
    หัวเกียร์แบบเพลาขนาน (ชนิด L) และหัวเกียร์แบบกลวงEA-BLD⃞-220-GKLเหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งกว้าง กำลังมาตรฐาน และเพลาขับหมุนกลับทิศทางอย่างต่อเนื่องรุ่นมาตรฐานที่มีแรงบิดที่ยอมให้ต่ำกว่า K2 เล็กน้อย (เช่น 5N. m)15W-400W
    หัวเฟือง/เกียร์แบบมุมฉาก & เพลากลวงEA-BLD⃞-220-GKRเพื่อประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง หรือเมื่อต้องการติดตั้งโดยตรงบนแกนของอุปกรณ์ (เพลากลวง)ออกแบบประหยัดพื้นที่; มีให้เลือกทั้งแบบเพลากลวงหรือเพลาแข็ง40W-400W
    BLDC - มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงหัวเกียร์แบบเพลาขนานและตันEA-BLD⃞-220-GVใช้งานทั่วไปที่ต้องการตัวเลือกความเร็วที่หลากหลายข้อต่อลดเพลาขนาน ช่วงกว้างที่สุด: 5 ถึง 36030W-750Wซีรีส์ C20
    ซีรีส์ C40
    หัวเกียร์แบบเพลาขนาน (ชนิด L) และหัวเกียร์แบบกลวงEA-BLD⃞-220-GSเครื่องจักรที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ติดตั้ง สามารถติดตั้งแบบตั้งฉากได้เฟืองทดรอบแบบมุมฉากที่มีโครงสร้างเพลากลวง การออกแบบพิเศษด้วยเพลากลวงแบบฉากช่วยให้ใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ30W - 400W
    หัวเฟือง/เกียร์แบบมุมฉาก & เพลากลวงEA-BLD⃞-220-GSLการใช้งานงานรับน้ำหนักมากที่ต้องการกำลังสูงในรูปแบบการติดตั้งแบบขนานข้อต่อลดเพลาขนาน IP20 (ระดับมาตรฐาน ต่ำกว่า S/SF)100W-1100W
    BLDC - มอเตอร์มาตรฐานไม่มีหัวเกียร์EA-BLD⃞-Aใช้เมื่อไม่ต้องการลดความเร็ว (ไม่มีหัวเกียร์)เฉพาะตัวเครื่องมอเตอร์ เพลาขับออกเป็นแบบเพลากลมเรียบหรือแบบมีร่องกุญแจ15W-400Wซีรีส์ C10
    ซีรีส์ C20
    หัวเกียร์แบบขนานEA-BLD⃞-GN/GUเป็นประเภทที่พบได้บ่อยที่สุด ใช้งานในสายพานลำเลียงและระบบอัตโนมัติที่ต้องการการส่งกำลังโดยตรงและพิกัดน้ำหนักพื้นฐานมอเตอร์มาพร้อมกับกระปุกเกียร์ทรงสี่เหลี่ยมที่ติดตั้งมาแล้ว โดยมีเพลาขับขนานกับเพลามอเตอร์ ซีรีส์ GU โดยทั่วไปมีความแข็งแรงทนทานมากกว่าและใช้ตลับลูกปืน15W-1000W
    หัวเกียร์แบบเพลาขนาน (ชนิด L)EA-BLD⃞-GNL/GULเหมาะสำหรับพื้นที่จำกัดที่ต้องการมุมส่งกำลัง 90° เพื่อประหยัดพื้นที่ เพลากลวงช่วยให้สามารถติดตั้งโดยตรงกับเพลาของเครื่องจักรได้อย่างง่ายดายเฟืองทดรอบถูกออกแบบเป็นทรงตัว L โดยมีเพลาขับออกอยู่ที่มุม 90° กับตัวเครื่องมอเตอร์ มักมีคุณสมบัติเป็นเพลากลวง (รหัส LC)15W-750W
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
    BLDC ประสิทธิภาพสูง - เฟือง/เกียร์หัวเพลาขนานและเพลาทึบ | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย