BLDC มาตรฐาน- เฟือง/เกียร์หัวขนาน (แบบ L)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    BLDC รุ่นมาตรฐาน - เฟือง/เกียร์หัวขนาน (แบบ L) เปิดตัวเป็นรุ่นประหยัดของ MISUMI

    ภาพรวมของสินค้า
    - ซีรีส์มาตรฐาน BLDC มีขนาด 25 30-750W เปิดตัวเป็นซีรีส์ประหยัดของ MISUMI
    [การใช้งาน]
    - มอเตอร์ BLDC ไม่ใช้ชิ้นส่วนกลไกอย่างแปรงขัดและคอมมิวเตเตอร์ แต่จะทำงานโดยใช้สัญญาณจากฮอลล์เซนเซอร์และการสวิตช์ของทรานซิสเตอร์ ทำให้ไม่ต้องมีงานซ่อมบำรุง
    [คุณสมบัติสินค้า]
    - มอเตอร์ BLDC ไม่ต้องการงานซ่อมบำรุงเนื่องจากใช้สัญญาณจากฮอลล์เซนเซอร์และการสวิตช์ทรานซิสเตอร์แทนแปรงถ่าน
    - ให้การควบคุมความเร็วที่มีเสถียรภาพสูง (±1%) โดยปรับอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงของโหลดไฟฟ้า พร้อมรักษาความแม่นยำไว้ นอกจากนี้ยังมีช่วงอัตราส่วนความเร็วที่กว้าง สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ความเร็วต่ำถึงสูง (80 ถึง 3000 rpm)
    - ประหยัดพลังงานด้วยการใช้โรเตอร์แม่เหล็กถาวร ลดการสูญเสียและลดการใช้พลังงานลงประมาณ 23%
    - ให้แรงบิดสูงที่ความเร็วต่ำ เพื่อให้การทำงานราบรื่นและเสถียร
    - มีการออกแบบที่กะทัดรัดพร้อมกำลังขับสูงด้วยแม่เหล็กถาวร ช่วยให้ใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ประสิทธิภาพสูงกว่าเมื่อเทียบกับมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส
    - มีฟังก์ชันป้องกันในตัว เช่น วงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน, ป้องกันแรงดันไฟฟ้าต่ำ และป้องกันเฟสขาด เพื่อให้การทำงานปลอดภัย ระดับการป้องกัน IP 40 & IP 54
     
    ประเภท มอเตอร์ประเภทหัวเกียร์ชนิดการประยุกต์ใช้งานคุณสมบัติช่วง Outputตัวควบคุม
    BLDC - มอเตอร์แรงบิดสูงหัวเกียร์แบบเพลาขนานและตันEA-BLD⃞-220-GKเมื่อมีพื้นที่เพียงพอและต้องการกำลังสูง (แรงบิด)แรงบิดที่ยอมให้ได้สูงและพิกัดน้ำหนักที่เหนือกว่า (เช่น 10N. m)15W-400WLINKซีรีส์ C41
    หัวเกียร์แบบเพลาขนาน (ชนิด L) และหัวเกียร์แบบกลวงEA-BLD⃞-220-GKLเหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งกว้าง กำลังมาตรฐาน และเพลาขับหมุนกลับทิศทางอย่างต่อเนื่องรุ่นมาตรฐานที่มีแรงบิดที่ยอมให้ต่ำกว่า K2 เล็กน้อย (เช่น 5N. m)15W-400W
    หัวเฟือง/เกียร์แบบมุมฉาก & เพลากลวงEA-BLD⃞-220-GKRเพื่อประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง หรือเมื่อต้องการติดตั้งโดยตรงบนแกนของอุปกรณ์ (เพลากลวง)ออกแบบประหยัดพื้นที่; มีให้เลือกทั้งแบบเพลากลวงหรือเพลาแข็ง40W-400W
    BLDC - มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงหัวเกียร์แบบเพลาขนานและตันEA-BLD⃞-220-GVใช้งานทั่วไปที่ต้องการตัวเลือกความเร็วที่หลากหลายข้อต่อลดเพลาขนาน ช่วงกว้างที่สุด: 5 ถึง 36030W-750Wซีรีส์ C20
    ซีรีส์ C40
    หัวเกียร์แบบเพลาขนาน (ชนิด L) และหัวเกียร์แบบกลวงEA-BLD⃞-220-GSเครื่องจักรที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ติดตั้ง สามารถติดตั้งแบบตั้งฉากได้เฟืองทดรอบแบบมุมฉากที่มีโครงสร้างเพลากลวง การออกแบบพิเศษด้วยเพลากลวงแบบฉากช่วยให้ใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ30W - 400W
    หัวเฟือง/เกียร์แบบมุมฉาก & เพลากลวงEA-BLD⃞-220-GSLการใช้งานงานรับน้ำหนักมากที่ต้องการกำลังสูงในรูปแบบการติดตั้งแบบขนานข้อต่อลดเพลาขนาน IP20 (ระดับมาตรฐาน ต่ำกว่า S/SF)100W-1100W
    BLDC - มอเตอร์มาตรฐานไม่มีหัวเกียร์EA-BLD⃞-Aใช้เมื่อไม่ต้องการลดความเร็ว (ไม่มีหัวเกียร์)เฉพาะตัวเครื่องมอเตอร์ เพลาขับออกเป็นแบบเพลากลมเรียบหรือแบบมีร่องกุญแจ15W-400Wซีรีส์ C10
    ซีรีส์ C20
    หัวเกียร์แบบขนานEA-BLD⃞-GN/GUเป็นประเภทที่พบได้บ่อยที่สุด ใช้งานในสายพานลำเลียงและระบบอัตโนมัติที่ต้องการการส่งกำลังโดยตรงและพิกัดน้ำหนักพื้นฐานมอเตอร์มาพร้อมกับกระปุกเกียร์ทรงสี่เหลี่ยมที่ติดตั้งมาแล้ว โดยมีเพลาขับขนานกับเพลามอเตอร์ ซีรีส์ GU โดยทั่วไปมีความแข็งแรงทนทานมากกว่าและใช้ตลับลูกปืน15W-1000W
    หัวเกียร์แบบเพลาขนาน (ชนิด L)EA-BLD⃞-GNL/GULเหมาะสำหรับพื้นที่จำกัดที่ต้องการมุมส่งกำลัง 90° เพื่อประหยัดพื้นที่ เพลากลวงช่วยให้สามารถติดตั้งโดยตรงกับเพลาของเครื่องจักรได้อย่างง่ายดายเฟืองทดรอบถูกออกแบบเป็นทรงตัว L โดยมีเพลาขับออกอยู่ที่มุม 90° กับตัวเครื่องมอเตอร์ มักมีคุณสมบัติเป็นเพลากลวง (รหัส LC)15W-750W