BLDC มาตรฐาน- ไม่มีหัวเฟือง/เกียร์

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    BLDC มาตรฐาน - ไม่มีหัวเฟือง/เกียร์ เปิดตัวเป็นซีรีส์ประหยัดของ MISUMI

    ภาพรวมของสินค้า
    - ซีรีส์มาตรฐาน BLDC มีขนาด 25 30-750W เปิดตัวเป็นซีรีส์ประหยัดของ MISUMI
    [การใช้งาน]
    - มอเตอร์ BLDC ไม่ใช้ชิ้นส่วนกลไกอย่างแปรงขัดและคอมมิวเตเตอร์ แต่จะทำงานโดยใช้สัญญาณจากฮอลล์เซนเซอร์และการสวิตช์ของทรานซิสเตอร์ ทำให้ไม่ต้องมีงานซ่อมบำรุง
    [คุณสมบัติสินค้า]
    - มอเตอร์ BLDC ไม่ต้องการงานซ่อมบำรุงเนื่องจากใช้สัญญาณจากฮอลล์เซนเซอร์และการสวิตช์ทรานซิสเตอร์แทนแปรงถ่าน
    - ให้การควบคุมความเร็วที่มีเสถียรภาพสูง (±1%) โดยปรับอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงของโหลดไฟฟ้า พร้อมรักษาความแม่นยำไว้ นอกจากนี้ยังมีช่วงอัตราส่วนความเร็วที่กว้าง สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ความเร็วต่ำถึงสูง (80 ถึง 3000 rpm)
    - ประหยัดพลังงานด้วยการใช้โรเตอร์แม่เหล็กถาวร ลดการสูญเสียและลดการใช้พลังงานลงประมาณ 23%
    - ให้แรงบิดสูงที่ความเร็วต่ำ เพื่อให้การทำงานราบรื่นและเสถียร
    - มีการออกแบบที่กะทัดรัดพร้อมกำลังขับสูงด้วยแม่เหล็กถาวร ช่วยให้ใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ประสิทธิภาพสูงกว่าเมื่อเทียบกับมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส
    - มีฟังก์ชันป้องกันในตัว เช่น วงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน, ป้องกันแรงดันไฟฟ้าต่ำ และป้องกันเฟสขาด เพื่อให้การทำงานปลอดภัย ระดับการป้องกัน IP 40 & IP 54
     
    ประเภท มอเตอร์ประเภทหัวเกียร์ชนิดการประยุกต์ใช้งานคุณสมบัติช่วง Outputตัวควบคุม
    BLDC - มอเตอร์แรงบิดสูงหัวเกียร์แบบเพลาขนานและตันEA-BLD⃞-220-GKเมื่อมีพื้นที่เพียงพอและต้องการกำลังสูง (แรงบิด)แรงบิดที่ยอมให้ได้สูงและพิกัดน้ำหนักที่เหนือกว่า (เช่น 10N. m)15W-400WLINKซีรีส์ C41
    หัวเกียร์แบบเพลาขนาน (ชนิด L) และหัวเกียร์แบบกลวงEA-BLD⃞-220-GKLเหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งกว้าง กำลังมาตรฐาน และเพลาขับหมุนกลับทิศทางอย่างต่อเนื่องรุ่นมาตรฐานที่มีแรงบิดที่ยอมให้ต่ำกว่า K2 เล็กน้อย (เช่น 5N. m)15W-400W
    หัวเฟือง/เกียร์แบบมุมฉาก & เพลากลวงEA-BLD⃞-220-GKRเพื่อประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง หรือเมื่อต้องการติดตั้งโดยตรงบนแกนของอุปกรณ์ (เพลากลวง)ออกแบบประหยัดพื้นที่; มีให้เลือกทั้งแบบเพลากลวงหรือเพลาแข็ง40W-400W
    BLDC - มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงหัวเกียร์แบบเพลาขนานและตันEA-BLD⃞-220-GVใช้งานทั่วไปที่ต้องการตัวเลือกความเร็วที่หลากหลายข้อต่อลดเพลาขนาน ช่วงกว้างที่สุด: 5 ถึง 36030W-750Wซีรีส์ C20
    ซีรีส์ C40
    หัวเกียร์แบบเพลาขนาน (ชนิด L) และหัวเกียร์แบบกลวงEA-BLD⃞-220-GSเครื่องจักรที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ติดตั้ง สามารถติดตั้งแบบตั้งฉากได้เฟืองทดรอบแบบมุมฉากที่มีโครงสร้างเพลากลวง การออกแบบพิเศษด้วยเพลากลวงแบบฉากช่วยให้ใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ30W - 400W
    หัวเฟือง/เกียร์แบบมุมฉาก & เพลากลวงEA-BLD⃞-220-GSLการใช้งานงานรับน้ำหนักมากที่ต้องการกำลังสูงในรูปแบบการติดตั้งแบบขนานข้อต่อลดเพลาขนาน IP20 (ระดับมาตรฐาน ต่ำกว่า S/SF)100W-1100W
    BLDC - มอเตอร์มาตรฐานไม่มีหัวเกียร์EA-BLD⃞-Aใช้เมื่อไม่ต้องการลดความเร็ว (ไม่มีหัวเกียร์)เฉพาะตัวเครื่องมอเตอร์ เพลาขับออกเป็นแบบเพลากลมเรียบหรือแบบมีร่องกุญแจ15W-400Wซีรีส์ C10
    ซีรีส์ C20
    หัวเกียร์แบบขนานEA-BLD⃞-GN/GUเป็นประเภทที่พบได้บ่อยที่สุด ใช้งานในสายพานลำเลียงและระบบอัตโนมัติที่ต้องการการส่งกำลังโดยตรงและพิกัดน้ำหนักพื้นฐานมอเตอร์มาพร้อมกับกระปุกเกียร์ทรงสี่เหลี่ยมที่ติดตั้งมาแล้ว โดยมีเพลาขับขนานกับเพลามอเตอร์ ซีรีส์ GU โดยทั่วไปมีความแข็งแรงทนทานมากกว่าและใช้ตลับลูกปืน15W-1000W
    หัวเกียร์แบบเพลาขนาน (ชนิด L)EA-BLD⃞-GNL/GULเหมาะสำหรับพื้นที่จำกัดที่ต้องการมุมส่งกำลัง 90° เพื่อประหยัดพื้นที่ เพลากลวงช่วยให้สามารถติดตั้งโดยตรงกับเพลาของเครื่องจักรได้อย่างง่ายดายเฟืองทดรอบถูกออกแบบเป็นทรงตัว L โดยมีเพลาขับออกอยู่ที่มุม 90° กับตัวเครื่องมอเตอร์ มักมีคุณสมบัติเป็นเพลากลวง (รหัส LC)15W-750W
    ข้อดีสำหรับ BLDC ที่มีประสิทธิภาพสูง

    *ช่วงความเร็วกว้าง

    กลุ่มผลิตภัณฑ์ช่วงการควบคุมความเร็ว*อัตราส่วนความเร็ว
    ซีรีส์ K2/L2100 ถึง 2000r/นาที1:20
    มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส
    ควบคุมโดยวงจรแปลงไฟ
    200 ถึง 2400r/นาที1:12
    มอเตอร์ AC แบบปรับความเร็วได้50HZ: 90 ถึง 1400r/นาที1:15


    *ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานยอดเยี่ยม
    - ใช้เหล็กแม่เหล็กถาวรในส่วนของโรเตอร์ของมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ซึ่งช่วยลดการสูญเสียทุติยภูมิของโรเตอร์และลดการใช้พลังงานลงอย่างมาก ช่วยประหยัดพลังงานของอุปกรณ์
    *เปรียบเทียบกับเอาต์พุต 200W

    พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 50 Hz (ค่าตัวแทน)



    *ความเสถียรของความเร็วที่เหนือกว่า
    - สามารถรักษาความเสถียรของความเร็วได้อย่างยอดเยี่ยมภายใน ±0.5% ของอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วขณะมีโหลด และแม้ว่าโหลดจะเปลี่ยนแปลง
    ก็แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของความเร็วที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโหลด เช่น อินเวอร์เตอร์หรือเครื่องควบคุมความเร็ว AC



    การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงความเร็วที่อัตราการโหลดไฟฟ้า 80% (ค่าอ้างอิง)



    *บาง น้ำหนักเบา กำลังสูง
    - โรเตอร์ของมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านใช้เหล็กแม่เหล็กถาวร ทำให้มีลักษณะบาง น้ำหนักเบา และกำลังสูง
    ยูทิลิตี้โมเดลนี้สามารถตอบสนองความต้องการด้านการทำอุปกรณ์ให้มีขนาดเล็กลงได้





    *ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
    - ตั้งแต่ความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วสูง ตั้งแต่โหลดน้ำหนักเบาไปจนถึงโหลดไฟฟ้าเต็มที่ ประสิทธิภาพเฉลี่ยของมอเตอร์ AC มีข้อได้เปรียบที่เหนือชั้นอย่างเทียบไม่ได้
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
    BLDC มาตรฐาน- ไม่มีหัวเฟือง/เกียร์ | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย