BLDC แรงบิดสูง - มุมฉาก & เฟือง/เกียร์หัวกลวง

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    BLDC แรงบิดสูง - มุมฉาก & เฟือง/เกียร์หัวกลวง เปิดตัวในฐานะซีรีส์ประหยัดของ Misumi

    ภาพรวมของสินค้า
    - BLDC แรงบิดสูง - เฟือง/เกียร์หัวฉากและแบบกลวง 40-400W เปิดตัวในฐานะซีรีส์ประหยัดของ MISUMI
    [การใช้งาน]
    - มอเตอร์เกียร์ BL DC เป็นการอัปเกรดจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขนาดเล็ก โดยทั้งในด้านคุณสมบัติทางไฟฟ้าและคุณสมบัติทางกลมีข้อได้เปรียบที่ชัดเจน
    [คุณสมบัติสินค้า]
    - การใช้แม่เหล็กถาวรในโรเตอร์ของมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านช่วยลดการสูญเสียในโรเตอร์และการใช้พลังงาน ช่วยให้ตัวอุปกรณ์ประหยัดพลังงานมากขึ้น ผลิตภัณฑ์มีความบางและน้ำหนักเบากว่าเดิม
    - มอเตอร์สามารถรักษาเสถียรภาพของความเร็วได้อย่างยอดเยี่ยมภายใน ±0.5% โดยแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงของความเร็วแม้ว่าโหลดไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลง
    - มอเตอร์ AC รักษาประสิทธิภาพเฉลี่ยที่สูงได้ในช่วงความเร็วและโหลดไฟฟ้าที่หลากหลาย
    [ประกาศสเปค]
    - เพื่อรักษาอุณหภูมิพื้นผิวของตัวเรือนมอเตอร์ให้อยู่ต่ำกว่า 90°C มอเตอร์เพลากลมจะต้องติดตั้งบนแผ่นระบายความร้อน (วัสดุ: อะลูมิเนียม) ขนาดดังต่อไปนี้

    ประเภท 15W: 115×115 มม. หนา 5 มม.
    ประเภท 40W: 135×135 มม. หนา 5 มม.
    ประเภท 120W: 165×165 มม. หนา 5 มม.
    ประเภท 200W: 200×200 มม. หนา 5 มม.

    - ตัวอย่างการใช้งานในการจัดเก็บยังรวมถึงค่าระยะสั้นระหว่างการขนส่งด้วย
    - ค่ามาตรฐาน IP ที่แสดงประสิทธิภาพการกันฝุ่นและกันน้ำเป็นไปตามข้อกำหนดของ IEC 60529 และ IEC 60034-5
    โปรดทราบ
    · กรุณาอย่าวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้าและทดสอบความทนแรงดันไฟฟ้าในขณะที่มอเตอร์เชื่อมต่อกับไดรเวอร์อยู่
    · วัสดุและกระบวนการเตรียมผิวของมอเตอร์
    [วัสดุ: ตัวเรือน-อะลูมิเนียม, เพลาออก - 40Cr, สกรู-สเตนเลส (เฉพาะส่วนที่เปิดเผย ยกเว้นขั้วต่อสายดินป้องกัน)]
    [กระบวนการเตรียมผิว: ตัวเรือน: เคลือบผิว (ไม่รวมพื้นผิวสำหรับติดตั้ง)]

     
    ประเภท มอเตอร์ประเภทหัวเกียร์ชนิดการประยุกต์ใช้งานคุณสมบัติช่วง Outputตัวควบคุม
    BLDC - มอเตอร์แรงบิดสูงหัวเกียร์แบบเพลาขนานและตันEA-BLD⃞-220-GKเมื่อมีพื้นที่เพียงพอและต้องการกำลังสูง (แรงบิด)แรงบิดที่ยอมให้ได้สูงและพิกัดน้ำหนักที่เหนือกว่า (เช่น 10N. m)15W-400WLINKซีรีส์ C41
    หัวเกียร์แบบเพลาขนาน (ชนิด L) และหัวเกียร์แบบกลวงEA-BLD⃞-220-GKLเหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งกว้าง กำลังมาตรฐาน และเพลาขับหมุนกลับทิศทางอย่างต่อเนื่องรุ่นมาตรฐานที่มีแรงบิดที่ยอมให้ต่ำกว่า K2 เล็กน้อย (เช่น 5N. m)15W-400W
    หัวเฟือง/เกียร์แบบมุมฉาก & เพลากลวงEA-BLD⃞-220-GKRเพื่อประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง หรือเมื่อต้องการติดตั้งโดยตรงบนแกนของอุปกรณ์ (เพลากลวง)ออกแบบประหยัดพื้นที่; มีให้เลือกทั้งแบบเพลากลวงหรือเพลาแข็ง40W-400W
    BLDC - มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงหัวเกียร์แบบเพลาขนานและตันEA-BLD⃞-220-GVใช้งานทั่วไปที่ต้องการตัวเลือกความเร็วที่หลากหลายข้อต่อลดเพลาขนาน ช่วงกว้างที่สุด: 5 ถึง 36030W-750Wซีรีส์ C20
    ซีรีส์ C40
    หัวเกียร์แบบเพลาขนาน (ชนิด L) และหัวเกียร์แบบกลวงEA-BLD⃞-220-GSเครื่องจักรที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ติดตั้ง สามารถติดตั้งแบบตั้งฉากได้เฟืองทดรอบแบบมุมฉากที่มีโครงสร้างเพลากลวง การออกแบบพิเศษด้วยเพลากลวงแบบฉากช่วยให้ใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ30W - 400W
    หัวเฟือง/เกียร์แบบมุมฉาก & เพลากลวงEA-BLD⃞-220-GSLการใช้งานงานรับน้ำหนักมากที่ต้องการกำลังสูงในรูปแบบการติดตั้งแบบขนานข้อต่อลดเพลาขนาน IP20 (ระดับมาตรฐาน ต่ำกว่า S/SF)100W-1100W
    BLDC - มอเตอร์มาตรฐานไม่มีหัวเกียร์EA-BLD⃞-Aใช้เมื่อไม่ต้องการลดความเร็ว (ไม่มีหัวเกียร์)เฉพาะตัวเครื่องมอเตอร์ เพลาขับออกเป็นแบบเพลากลมเรียบหรือแบบมีร่องกุญแจ15W-400Wซีรีส์ C10
    ซีรีส์ C20
    หัวเกียร์แบบขนานEA-BLD⃞-GN/GUเป็นประเภทที่พบได้บ่อยที่สุด ใช้งานในสายพานลำเลียงและระบบอัตโนมัติที่ต้องการการส่งกำลังโดยตรงและพิกัดน้ำหนักพื้นฐานมอเตอร์มาพร้อมกับกระปุกเกียร์ทรงสี่เหลี่ยมที่ติดตั้งมาแล้ว โดยมีเพลาขับขนานกับเพลามอเตอร์ ซีรีส์ GU โดยทั่วไปมีความแข็งแรงทนทานมากกว่าและใช้ตลับลูกปืน15W-1000W
    หัวเกียร์แบบเพลาขนาน (ชนิด L)EA-BLD⃞-GNL/GULเหมาะสำหรับพื้นที่จำกัดที่ต้องการมุมส่งกำลัง 90° เพื่อประหยัดพื้นที่ เพลากลวงช่วยให้สามารถติดตั้งโดยตรงกับเพลาของเครื่องจักรได้อย่างง่ายดายเฟืองทดรอบถูกออกแบบเป็นทรงตัว L โดยมีเพลาขับออกอยู่ที่มุม 90° กับตัวเครื่องมอเตอร์ มักมีคุณสมบัติเป็นเพลากลวง (รหัส LC)15W-750W
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
    BLDC แรงบิดสูง - มุมฉาก & เฟือง/เกียร์หัวกลวง | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย