(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิด | ![]() | |||||
E-SUTSSJ-304 | SUS304 | |||||
E-SUTSSJ-316 | SUS316 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -50 to 800°C |
ความดันขณะใช้งานสูงสุด | 12 เมกะปาสคาล |
ของไหลที่ใช้งาน | น้ำ อากาศ น้ำมัน สารเคมี |
รหัสสินค้า | D1 | D2 | L | CH | ||
ชนิด | ลำดับที่ | วัสดุ | G | G | mm | mm |
E-SUTSSJ | 12 | 304 | 1/8 | 1/4 | 25 | 21 |
316 | ||||||
23 | 304 | 1/4 | 3/8 | 26 | 23 | |
316 | ||||||
24 | 304 | 1/4 | 1/2 | 30 | 29 | |
316 | ||||||
34 | 304 | 3/8 | 1/2 | 30 | 29 | |
316 | ||||||
36 | 304 | 3/8 | 3/4 | 35 | 35 | |
316 | ||||||
46 | 304 | 1/2 | 3/4 | 35 | 35 | |
316 | ||||||
48 | 304 | 1/2 | 1 | 42 | 42 | |
316 | ||||||
68 | 304 | 3/4 | 1 | 42 | 42 | |
316 |
วัสดุ | SUS304 | SUS316 | ||
วัตถุ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน | สินค้าทั่วไปในท้องตลาด | ซีรี่ส์ ความคุ้มค่า | สินค้าทั่วไปในท้องตลาด | ซีรี่ส์ ความคุ้มค่า |
การทดสอบสเปรย์น้ำเกลือ (24H) | OK | OK | OK | OK |
การทดสอบสเปรย์น้ำเกลือ (48H) | สนิม | OK | OK | OK |
การทดสอบสเปรย์น้ำเกลือ (72H) | — | สนิม | OK | OK |
การทดสอบสเปรย์น้ำเกลือ (96H) | — | — | สนิม | สนิม |
เทียบเท่าสภาพแวดล้อมรายวัน | ภายใน 2 ปี | 2 ปีขึ้นไป | 3 ปีขึ้นไป | 3 ปีขึ้นไป |
ดรออิ้ง | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
วัตถุ การตรวจจับ (การทดสอบ ความดัน น้ำ หน่วย: mpa) | สินค้าทั่วไปในท้องตลาด | ซีรี่ส์ ความคุ้มค่า |
ค่า ที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อก (Mpa) | ไม่อยู่ในรายการ | 12 |
ความดัน น้ำ: 12 | OK | OK |
ความดัน น้ำ: 24 | การรั่วไหล | OK |
ความดัน น้ำ: 36 | — | OK |
ความดัน น้ำ: 48 | — | การรั่วไหล |
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก เกลียว ตัวเมีย/ เกลียวใน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | ประเภทของเกลียวเชื่อมต่อ (1) | NPT (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของเกลียวเชื่อมต่อ (2) | NPT (เกลียวนอก) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 12 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -50:: 800 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-SUTSSJ12-316 ในชุด ข้อต่อตรงเกลียวใน สเตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน
รหัสสินค้า |
---|
E-SUTSSJ12-304 |
E-SUTSSJ23-304 |
E-SUTSSJ23-316 |
E-SUTSSJ24-304 |
E-SUTSSJ24-316 |
E-SUTSSJ34-304 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาดเกลียว Rc (PT) หรือ T หรือ T1 หรือ Q หรือ Q1 | ขนาดเกลียว T2 หรือ Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 134.42 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 8B (6 A) | 1 / 4B (8 A) | |
฿ 158.55 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 4B (8 A) | 3 / 8B (10 A) | |
฿ 211.18 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 / 4B (8 A) | 3 / 8B (10 A) | |
฿ 273.68 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 4B (8 A) | 1 / 2B (15 A) | |
฿ 366.45 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 / 4B (8 A) | 1 / 2B (15 A) | |
฿ 275.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 8B (10 A) | 1 / 2B (15 A) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง