1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่องอ45° ข้อต่อเกลียวใน สเตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน

ข้อต่องอ45° ข้อต่อเกลียวใน สเตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 177.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
ชนิดเกลียวใน ความคุ้มค่า เต สเตนเลส รุ่น ข้อต่อ เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่องอ 45° โดยทั่วไปใช้สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่างท่อ
ทั้งก๊าซและของเหลวต่างๆสามารถไหลผ่าน ข้อต่อ ได้
ดรออิ้งบอกขนาด
ดรออิ้งบอกขนาด
 
· ตารางวัสดุ
วัสดุ
ชนิดวัสดุ
E-SUTHEH-304SUS304
E-SUTHEH-316SUS316
ภาพรวมของสเปค
ประเภทข้อต่อ
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน-50 to 800°C
ความดันขณะใช้งานสูงสุด12 เมกะปาสคาล
ของไหลที่ใช้งานน้ำ อากาศ น้ำมัน สารเคมี
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
รหัสสินค้าDLL1
ชนิดลำดับที่วัสดุGmmmm
E-SUTHEH8 A3041/41919
316
10 A3043/82121
316
15 A3041/22525
316
20 A3043/44141
316
25 A30413737
316
32 A3041 1/43636
316
40 A3041 1/24040
316
50 A30424848
316
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
ข้อต่อ สเตนเลส ความคุ้มค่า เกลียว ทำจาก วัสดุ คุณภาพสูง 304 และ 316 ในประเทศจีน ทำให้มั่นใจได้ถึงความต้านทาน สนิม และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ที่เหนือกว่า
วัสดุSUS304SUS316
วัตถุ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงานสินค้าทั่วไปในท้องตลาดซีรี่ส์ ความคุ้มค่าสินค้าทั่วไปในท้องตลาดซีรี่ส์ ความคุ้มค่า
การทดสอบสเปรย์น้ำเกลือ (24H)OKOKOKOK
การทดสอบสเปรย์น้ำเกลือ (48H)สนิมOKOKOK
การทดสอบสเปรย์น้ำเกลือ (72H)สนิมOKOK
การทดสอบสเปรย์น้ำเกลือ (96H)สนิมสนิม
เทียบเท่าสภาพแวดล้อมรายวันภายใน 2 ปี2 ปีขึ้นไป3 ปีขึ้นไป3 ปีขึ้นไป
ดรออิ้งดรออิ้งดรออิ้งดรออิ้งดรออิ้ง
* สินค้าทั่วไปในตลาดเป็นสินค้าที่คล้ายกันที่บริษัทของเราสุ่มซื้อจากตลาดออนไลน์หรือออฟไลน์
* ข้อมูลการทดสอบได้มาจากการทดสอบโดยบริษัทของเรา ซึ่งใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
ข้อต่อ เกลียว สเตนเลส รุ่น ความคุ้มค่า series ผลิตด้วยงานฝีมือคุณภาพสูงรับประกันคุณภาพ
วัตถุ การตรวจจับ
(การทดสอบ ความดัน น้ำ หน่วย: mpa)
สินค้าทั่วไปในท้องตลาดซีรี่ส์ ความคุ้มค่า
ค่า ที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อก (Mpa)ไม่อยู่ในรายการ12
ความดัน น้ำ: 12OKOK
ความดัน น้ำ: 24การรั่วไหลOK
ความดัน น้ำ: 36OK
ความดัน น้ำ: 48การรั่วไหล
ตัวอย่างการใช้งาน
เบอร์ 000105 รางสไลด์ เรซิ่น น้ำอุ่น
ตัวอย่างการใช้งาน
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
E-SUTHEH8A-304
E-SUTHEH8A-316
E-SUTHEH10A-304
E-SUTHEH10A-316
E-SUTHEH15A-304
E-SUTHEH15A-316
E-SUTHEH20A-304
E-SUTHEH20A-316
E-SUTHEH25A-304
E-SUTHEH25A-316
E-SUTHEH32A-304
E-SUTHEH32A-316
E-SUTHEH40A-304
E-SUTHEH40A-316
E-SUTHEH50A-304
E-SUTHEH50A-316
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ขนาดเกลียว Rc (PT) หรือ T หรือ T1 หรือ Q หรือ Q1

฿ 177.27

ECONOMY_STAINLESS JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [สเตนเลส] SUS3041 / 4B (8 A)

฿ 240.79

ECONOMY STAINLESS JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน [สเตนเลส] SUS3161 / 4B (8 A)

฿ 286.84

ECONOMY STAINLESS JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน [สเตนเลส] SUS3043 / 8B (10 A)

฿ 384.87

ECONOMY STAINLESS JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน [สเตนเลส] SUS3163 / 8B (10 A)

฿ 359.21

ECONOMY STAINLESS JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน [สเตนเลส] SUS3041 / 2B (15 A)

฿ 480.92

ECONOMY STAINLESS JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน [สเตนเลส] SUS3161 / 2B (15 A)

฿ 593.42

ECONOMY STAINLESS JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน [สเตนเลส] SUS3043 / 4B (20 A)

฿ 797.37

ECONOMY STAINLESS JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน [สเตนเลส] SUS3163 / 4B (20 A)

฿ 834.87

ECONOMY STAINLESS JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน [สเตนเลส] SUS3041B (25 A)

฿ 1,121.05

ECONOMY STAINLESS JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน [สเตนเลส] SUS3161B (25 A)

฿ 1,429.61

ECONOMY STAINLESS JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน [สเตนเลส] SUS3041 1 / 4B (32 A)

฿ 1,920.39

ECONOMY STAINLESS JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน [สเตนเลส] SUS3161 1 / 4B (32 A)

฿ 1,907.24

ECONOMY STAINLESS JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน [สเตนเลส] SUS3041 1 / 2B (40 A)

฿ 2,560.53

ECONOMY STAINLESS JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน [สเตนเลส] SUS3161 1 / 2B (40 A)

฿ 2,388.82

ECONOMY STAINLESS JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน [สเตนเลส] SUS3042B (50 A)

฿ 3,205.92

ECONOMY STAINLESS JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน [สเตนเลส] SUS3162B (50 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้อต่องอ ถนน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน ประเภทของเกลียวเชื่อมต่อ (1) NPT (เกลียวนอก)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 12
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50:: 800 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด มากกว่า 2.0 mpa
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: จะซีลข้อต่อเกลียวในระหว่างการติดตั้งได้อย่างไร?
ตอบ: ข้อต่อเกลียวใน สเตนเลส ต้องใช้ กาว ซีล การเคลือบผิว หรือ สายรัดพันไว้บนเกลียว เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของการซีล ระหว่างการติดตั้ง
คำถาม: ตัวกลางของไหลทั่วไปที่ใช้สำหรับ ข้อต่อเกลียว สเตนเลสใรอะไรบ้าง? แรงดันใช้งานสูงสุด คือเท่าใด ?
ตอบ: ข้อต่อเกลียวใน รุ่นEconomy seriesโดยทั่วไปจะใช้ในสื่อเช่นอากาศ น้ำ น้ำมัน และองค์ประกอบทางการแพทย์ โดยทั่วไป แรงดันใช้งานสูงสุด ไม่ควรเกิน 12 MPa
คำถาม: ข้อต่อสเตนเลส การรับรอง ROHS หรือไม่
ตอบ: ข้อต่อเกลียวใน Economy Series สเตนเลส ไม่รองรับROHS