(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิด | ![]() | |||||
E-SUTNRJ-304 | SUS304 | |||||
E-SUTNRJ-316 | SUS316 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -50 to 800°C |
ความดันขณะใช้งานสูงสุด | 12 เมกะปาสคาล |
ของไหลที่ใช้งาน | น้ำ อากาศ น้ำมัน สารเคมี |
รหัสสินค้า | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | CH | ||
ชนิด | ลำดับที่ | วัสดุ | R | R | mm | mm | mm | mm |
E-SUTNRJ | 6 A | 304 | 1/8 | 1/8 | 10 | 10 | 28 | 12 |
316 | ||||||||
8 A | 304 | 1/4 | 1/4 | 12 | 12 | 34 | 14 | |
316 | ||||||||
10 A | 304 | 3/8 | 3/8 | 13 | 13 | 36 | 19 | |
316 | ||||||||
15 A | 304 | 1/2 | 1/2 | 16 | 16 | 42 | 22 | |
316 | ||||||||
20 A | 304 | 3/4 | 3/4 | 18 | 18 | 47 | 27 | |
316 | ||||||||
25 A | 304 | 1 | 1 | 20 | 20 | 52 | 35 | |
316 | ||||||||
32 A | 304 | 1 1/4 | 1 1/4 | 22 | 22 | 56 | 46 | |
316 | ||||||||
40 A | 304 | 1 1/2 | 1 1/2 | 23 | 23 | 60 | 50 | |
316 | ||||||||
50 A | 304 | 2 | 2 | 25 | 25 | 66 | 63 | |
316 |
วัสดุ | SUS304 | SUS316 | ||
วัตถุ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน | สินค้าทั่วไปในท้องตลาด | ซีรี่ส์ ความคุ้มค่า | สินค้าทั่วไปในท้องตลาด | ซีรี่ส์ ความคุ้มค่า |
การทดสอบสเปรย์น้ำเกลือ (24H) | OK | OK | OK | OK |
การทดสอบสเปรย์น้ำเกลือ (48H) | สนิม | OK | OK | OK |
การทดสอบสเปรย์น้ำเกลือ (72H) | — | สนิม | OK | OK |
การทดสอบสเปรย์น้ำเกลือ (96H) | — | — | สนิม | สนิม |
เทียบเท่าสภาพแวดล้อมรายวัน | ภายใน 2 ปี | 2 ปีขึ้นไป | 3 ปีขึ้นไป | 3 ปีขึ้นไป |
ดรออิ้ง | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
วัตถุ การตรวจจับ (การทดสอบ ความดัน น้ำ หน่วย: mpa) | สินค้าทั่วไปในท้องตลาด | ซีรี่ส์ ความคุ้มค่า |
ค่า ที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อก (Mpa) | ไม่อยู่ในรายการ | 12 |
ความดัน น้ำ: 12 | OK | OK |
ความดัน น้ำ: 24 | การรั่วไหล | OK |
ความดัน น้ำ: 36 | — | OK |
ความดัน น้ำ: 48 | — | การรั่วไหล |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาดเกลียว Rc (PT) หรือ T หรือ T1 หรือ Q หรือ Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 94.00 | ECONOMY_STAINLESS JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 8B (6 A) | |
฿ 116.00 | ECONOMY_STAINLESS JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 / 8B (6 A) | |
฿ 98.68 | ECONOMY STAINLESS JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 4B (8 A) | |
฿ 131.58 | ECONOMY STAINLESS JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 / 4B (8 A) | |
฿ 161.18 | ECONOMY STAINLESS JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 8B (10 A) | |
฿ 214.47 | ECONOMY STAINLESS JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 3 / 8B (10 A) | |
฿ 203.95 | ECONOMY STAINLESS JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 2B (15 A) | |
฿ 273.03 | ECONOMY STAINLESS JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 / 2B (15 A) | |
฿ 352.63 | ECONOMY STAINLESS JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 4B (20 A) | |
฿ 472.37 | ECONOMY STAINLESS JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 3 / 4B (20 A) | |
฿ 466.45 | ECONOMY STAINLESS JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1B (25 A) | |
฿ 626.32 | ECONOMY STAINLESS JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1B (25 A) | |
฿ 925.66 | ECONOMY STAINLESS JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 4B (32 A) | |
฿ 1,242.76 | ECONOMY STAINLESS JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 1 / 4B (32 A) | |
฿ 760.53 | ECONOMY STAINLESS JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 2B (40 A) | |
฿ 1,019.74 | ECONOMY STAINLESS JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 1 / 2B (40 A) | |
฿ 1,617.11 | ECONOMY STAINLESS JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 2B (50 A) | |
฿ 2,164.47 | ECONOMY STAINLESS JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 2B (50 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่อฟิตติ้ง เกลียวหก เกลียว | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | ประเภทของเกลียวเชื่อมต่อ (1) | R |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 12 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -50:: 800 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง