(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· การล้างไขมัน (บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม) | : รหัสรุ่น/ Part number SL-□□ |
· การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SH-□□ |
· การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SHD-□□ |
Part Number ของผลิตภัณฑ์ | วิธีการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | กระบวนการแปรรูป |
SL-□□ | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
SH-□□ | ล้างแบบละเอียดสูง | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
SHD-□□ | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
ชนิด | วัสดุบอดี้ | วิธีการทำความสะอาด | |||||
เลือกขนาด L ได้ | แบบกำหนดขนาด L ได้ | วัสดุ | อุปกรณ์เสริม | วิธีการทำความสะอาด | สภาพแวดล้อมการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | สภาพแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ |
SL-SHCDG | SL-SHCCG | สเตนเลส 304 | แหวนล็อค 1 ชิ้น (304 สเตนเลส) | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | สภาพแวดล้อมทั่วไป |
SH-SHCDG | SH-SHCCG | ล้างแบบละเอียดสูง | Class 1,000 | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | ระดับ 10 | ||
SHD-SHCDG | SHD-SHCCG | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด |
รหัสสินค้า | — | L |
SL-SHCDG8 | — | 30 |
SH-SHCCG10 | — | 50.5 |
SHD-SHCCG20 | — | 100.5 |
ค่าพิกัดความเผื่อของ D (g6) | |
2·3 | -0.002 -0.008 |
4 ถึง 6 | -0.004 -0.012 |
8·10 | -0.005 -0.014 |
12 ถึง 18 | -0.006 -0.017 |
20 ถึง 25 | -0.007 -0.020 |
รหัสสินค้า | L | M | N | ยู | (n) | d | T | H | รวม แหวนล็อค | |||||||||||||||||||
ชนิด | D | การเลือก | ค่าพิกัดความเผื่อ | ค่าพิกัดความเผื่อ | รูปทรง | ค่ากำหนด JIS | สเตนเลส 304 | |||||||||||||||||||||
SL-SHCDG | 3 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 0.5 | 0.05 | 2 | 2.9 | 1.5 | 2 | 0.06 | 1.5 | 5.5 | ประเภท E | เบอร์ 2 | NETWS2 | ||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SH-SHCDG | 4 | 0.7 | 0.1 | 3.9 | 3 | 6.5 | เบอร์ 3 | NETWS3 | ||||||||||||||||||||
5 | 0 | 4.9 | 4 | 0.075 | 8 | เบอร์ 4 | NETWS4 | |||||||||||||||||||||
SHD-SHCDG | 6 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 5.8 | 5 | 0 | 9 | เบอร์ 5 | NETWS5 | |||||||||
8 | 0.9 | 3 | 7.8 | 7 | 0.09 | 2 | 12 | หมายเลข 7 | NETWS7 | |||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 1.15 | 0.14 | 9.8 | 9.6 | 0 | 14 | ประเภท C | หมายเลข 10 | STWS10 | |||||||||
0 | -0.09 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 22 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 11.8 | 11.5 | 0 | 3 | 17 | หมายเลข 12 | STWS12 | |||||||||||||
-0.11 |
รหัสสินค้า | L | M | N | ยู | (n) | d | T | H | รวม แหวนล็อค | |||||
ชนิด | D | เพิ่มขึ้น 0.1 มม | ค่าพิกัดความเผื่อ | ค่าพิกัดความเผื่อ | รูปทรง | ค่ากำหนด JIS | สเตนเลส 304 | |||||||
SL-SHCCG | 2 | 5.0 ถึง 50.0 | 0.5 | 0.05 | 2 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0.06 | 1.5 | 4.5 | ประเภท E | หมายเลข 1.5 | NETWS1.5 |
3 | 5.0 ถึง 70.0 | 0 | 2.9 | หรือต่ำกว่า | 2 | 0 | 5.5 | เบอร์ 2 | NETWS2 | |||||
SH-SHCCG | 4 | 5.0 ถึง 70.0 | 0.7 | 0.1 | 3.9 | 3 | 6.5 | เบอร์ 3 | NETWS3 | |||||
5 | 5.0 ถึง 100.0 | 0 | 4.9 | 4 | 0.075 | 8 | เบอร์ 4 | NETWS4 | ||||||
SHD-SHCCG | 6 | 5.0 ถึง 120.0 | 5.8 | 5 | 0 | 9 | เบอร์ 5 | NETWS5 | ||||||
8 | 5.0 ถึง 120.0 | 0.9 | 3 | 7.8 | 7 | 0.09 | 2 | 12 | หมายเลข 7 | NETWS7 | ||||
0 | ||||||||||||||
10 | 5.0 ถึง 120.0 | 1.15 | 0.14 | 9.8 | 9.6 | 0 | 14 | ประเภท C | หมายเลข 10 | STWS10 | ||||
0 | -0.09 | |||||||||||||
12 | 10.0 ถึง 200.0 | 11.8 | 11.5 | 0 | 3 | 17 | หมายเลข 12 | STWS12 | ||||||
13 | 15.0 ถึง 200.0 | 12.8 | 12.4 | -0.11 | 18 | หมายเลข 13 | STWS13 | |||||||
14 | 13.8 | 13.4 | 19 | No. 14 | STWS14 | |||||||||
15 | 14.8 | 14.3 | 20 | หมายเลข 15 | STWS15 | |||||||||
16 | 15.8 | 15.2 | 21 | หมายเลข 16 | STWS16 | |||||||||
17 | 16.8 | 16.2 | 22 | หมายเลข 17 | STWS17 | |||||||||
18 | 15.0 ถึง 200.0 | 1.35 | 17.8 | 17 | 23 | หมายเลข 18 | STWS18 | |||||||
20 | 19.8 | 19 | 0 | 4 | 26 | หมายเลข 20 | STWS20 | |||||||
22 | 21.8 | 21 | -0.21 | 27 | หมายเลข 22 | STWS22 | ||||||||
25 | 24.8 | 23.9 | 30 | หมายเลข 25 | STWS25 |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: สภาพแวดล้อมทั่วไป
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
น้ำบริสุทธิ์อัลคาไลน์อุ่น | น้ำ อัลตร้าโซนิค ทำความสะอาดหลังทำความสะอาด ด้วยน้ำบริสุทธิ์ *3 ครั้ง | แห้ง | บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | ล้างด้วยเพียว น้ำ (10 MΩ·cm) หลังจากนั้น น้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดเจ็ท (น้ำโร) | ใช้น้ำบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ใช้ไนโตรเจนเป่า | ดำเนินการเกี่ยวกับความสะอาด ม้านั่งใน Class 10 สภาพแวดล้อมที่สะอาด |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ด้วยอิเล็กโทรไลต์ ชั้น การขัดเงา ตาม กับ วัสดุ | ล้างด้วยเพียว น้ำ (10 MΩ·cm) หลังจากนั้น น้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดเจ็ท (น้ำโร) | ใช้น้ำอุ่นบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ใช้ไนโตรเจนเป่า | ดำเนินการเกี่ยวกับความสะอาด ม้านั่งใน Class 10 สภาพแวดล้อมที่สะอาด |
สำหรับการล้างไขมัน: (รหัสรุ่น/ Part number: SL-□□) ![]() | สำหรับการทำความสะอาด งานละเอียด หรือ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด: (รหัสรุ่น/ Part number: SH-□□/SHD-□□) ![]() [ ! ] ทั้งบรรจุภัณฑ์ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองถูกไล่แก๊สแล้ว |
วิธีการทำความสะอาด | Part Number ของผลิตภัณฑ์ | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | เคส การใช้งานและ กระบวนการแปรรูป |
---|---|---|---|---|---|
ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | SL- □□ | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
ล้างแบบละเอียดสูง | SH- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | SHD- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
วิธีการติดตั้ง | แหวนล็อค | รูปทรงพื้นฐาน | แบบมีบ่า | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด วัสดุ | SUS304 | รูหกเหลี่ยม | N/A | ใบรับรอง วัสดุ | มี |
ใบรับรอง วัสดุ: วัสดุ | SUS304 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SH-SHCDG4-25 ในชุด [ทำความสะอาดและแพ็ค] พีวอท - แบบมีบ่า, แหวนล็อค
รหัสสินค้า |
---|
SH-SHCDG10-24 |
SH-SHCDG10-25 |
SH-SHCDG10-30 |
SH-SHCDG4-30 |
SH-SHCDG5-10 |
SH-SHCDG5-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D (มิลลิเมตร) | 洗浄方法 | ชนิด | ขนาด L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 287.08 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | 24 | |
฿ 287.08 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | 25 | |
฿ 287.08 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | 30 | |
฿ 218.18 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | 30 | |
฿ 218.18 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | 10 | |
฿ 218.18 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | 12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง