(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | ซีรี่ส์ | โฮลดิ้ง แรงบิด (N.M) | ตัวเครื่อง ความยาว (มม.) | จัดอันดับ กระแสไฟฟ้า (A) | ความต้านทาน/เฟส (Ω) | ความเหนี่ยวนำ/เฟส (มิลลิเอช) | ช่วงเวลาของ ความเฉื่อย (ก. ซม²) | กำลัง แรงดันไฟฟ้า (V) | แผนก | เอ็นโค้ดเดอร์ สายเคเบิล |
E-42ESTM01+EDR42A+3 | 42 | 0.36 | 57.5±2 | 2.2 | 0.75 | 1.3 | 55 | VDC: 24-80 | 800-51200 | E-ECABLE3M |
E-42ESTM01+EDR42A+5 | 42 | 0.36 | 57.5±2 | 2.2 | 0.75 | 1.3 | 55 | E-ECABLE5M | ||
E-42ESTM02+EDR42A+3 | 42 | 0.5 | 66±2 | 2.2 | 1 | 1.8 | 70 | E-ECABLE3M | ||
E-42ESTM02+EDR42A+5 | 42 | 0.5 | 66±2 | 2.2 | 1 | 1.8 | 70 | E-ECABLE5M | ||
E-57ESTM01+EDR57A+3 | 57 | 1.2 | 76±2 | 5 | 0.3 | 0.95 | 310 | E-ECABLE3M | ||
E-57ESTM01+EDR57A+5 | 57 | 1.2 | 76±2 | 5 | 0.3 | 0.95 | 310 | E-ECABLE5M | ||
E-57ESTM02+EDR57A+3 | 57 | 2 | 96±2 | 5 | 0.43 | 1.45 | 500 | E-ECABLE3M | ||
E-57ESTM02+EDR57A+5 | 57 | 2 | 96±2 | 5 | 0.43 | 1.45 | 500 | E-ECABLE5M | ||
E-86ESTM01+EDR86A+3 | 86 | 8 | 126±2 | 6 | 0.61 | 3.6 | 2800 | E-ECABLE3M | ||
E-86ESTM01+EDR86A+5 | 86 | 8 | 126±2 | 6 | 0.61 | 3.6 | 2800 | E-ECABLE5M | ||
E-86ESTM02+EDR86A+3 | 86 | 12 | 157±2 | 6 | 0.75 | 5.2 | 4300 | E-ECABLE3M | ||
E-86ESTM02+EDR86A+5 | 86 | 12 | 157±2 | 6 | 0.75 | 5.2 | 4300 | E-ECABLE5M |
วิธีการควบคุม | วงปิด | อุปกรณ์เสริม | สายต่อเอ็นโค้ดเดอร์ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ วงปิด 3 ม |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-ECABLE3M ในชุด สายต่อเอ็นโค้ดเดอร์ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ แบบวงปิด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง