(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเต็ปปิ้งมอเตอร์ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิด : เฉพาะมอเตอร์ และ ชุด (มอเตอร์ + ไดรเวอร์)
● มุมที่เปลี่ยนไปต่อการหมุน 1 รอบ (°) : 1.8
● กระแสไฟฟ้าขาออกของชุดขับมอเตอร์ (A) : 0.1 - 2.2
● แรงดันของอุปกรณ์แหล่งจ่ายของชุดขับมอเตอร์ (V) : DC15 - 32
● สายไฟ : UL1061 AWG28
[การประยุกต์ใช้งาน]
สเต็ปปิ้งมอเตอร์มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
รหัสสินค้า | ![]() | มุมเสต็ป (°) | ความยาว ตัวเครื่อง (มม.) | จำนวนลูกค้าเป้าหมาย (ชิ้น) | กระแสไฟฟ้า/เฟส (A) | ถือแรง แรงบิด (มิน·ม.) | โมเมนต์ความเฉื่อย (ก.ซม.²) | ชุดขับมอเตอร์ กระแสไฟฟ้าขาออก (A) | ชุดขับมอเตอร์ แรงดัน อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V) | แผนก |
![]() | ||||||||||
C-20STM01 | DR42A (เฉพาะเมื่อมี ชุดขับมอเตอร์ รวมอยู่ด้วย) | 1.8 | 33 | 4 | 0.6 | 18 | 2.9 | 0.1 to 2.2 | DC: 15 to 32 | 200 to 20000 |
C-20STM02 | 38 | 40 | 3.3 | |||||||
C-20STM03 | 45 | 44 | 3.8 |
รหัสสินค้า |
---|
C-20STM01 |
C-20STM01+DR42A |
C-20STM02 |
C-20STM02+DR42A |
C-20STM03 |
C-20STM03+DR42A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | แรงบิด (n · m) | แบ็คแลช/ระยะฟรี (°) | ชุดขับมอเตอร์ ใช้งานได้ | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กรัม ซม²) | กระแส Output ชุดขับมอเตอร์ (A) | แรงดัน อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชุดขับมอเตอร์ (v) | แผนก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,085.06 | ECONOMY STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มอเตอร์ เท่านั้น | 0.018 | 33mm | - | 2.9 | - | - | - | |
฿ 2,085.71 | ECONOMY STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชุดเซ็ต (มอเตอร์ + ชุดขับมอเตอร์) | 0.018 | 33mm | C-DR42A | 2.9 | 0.1-2.2 | DC15-32 | 200-20000 | |
฿ 1,172.73 | ECONOMY STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | มอเตอร์ เท่านั้น | 0.04 | 38mm | - | 3.3 | - | - | - | |
฿ 2,380.52 | ECONOMY STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ชุดเซ็ต (มอเตอร์ + ชุดขับมอเตอร์) | 0.04 | 38mm | C-DR42A | 3.3 | 0.1-2.2 | DC15-32 | 200-20000 | |
฿ 1,407.79 | ECONOMY STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | มอเตอร์ เท่านั้น | 0.044 | 45mm | - | 3.8 | - | - | - | |
฿ 2,614.94 | ECONOMY STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ชุดเซ็ต (มอเตอร์ + ชุดขับมอเตอร์) | 0.044 | 45mm | C-DR42A | 3.8 | 0.1-2.2 | DC15-32 | 200-20000 |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | ![]() | มุมเสต็ป (°) | ความยาว ตัวเครื่อง (มม.) | จำนวนลูกค้าเป้าหมาย (ชิ้น) | กระแสไฟฟ้า/เฟส (A) | ถือแรง แรงบิด (มิน·ม.) | โมเมนต์ความเฉื่อย (ก.ซม.²) | ชุดขับมอเตอร์ กระแสไฟฟ้าขาออก (A) | ชุดขับมอเตอร์ แรงดัน อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V) | แผนก |
![]() | ||||||||||
C-20STM01 | DR42A (เฉพาะเมื่อมี ชุดขับมอเตอร์ รวมอยู่ด้วย) | 1.8 | 33 | 4 | 0.6 | 18 | 2.9 | 0.1 to 2.2 | DC: 15 to 32 | 200 to 20000 |
C-20STM02 | 38 | 40 | 3.3 | |||||||
C-20STM03 | 45 | 44 | 3.8 |
จำนวนลูกค้าเป้าหมาย(ชิ้น) | 4 | กระแสไฟฟ้า/ เฟส(A) | 0.6 | มุม ขั้น(°) | 1.8 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง