(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ลูกดันสปริงเหล็กกล้าสเตนเลส
- C-PJLW และ C-PJHW อยู่ในสินค้ารุ่นประหยัดของ MISUMI
- ตัววัสดุหลัก: สเตนเลสเทียบเท่า SUS304
- วัสดุส่วน: สแตนเลส SUS303
- ค่าความแข็งของตัววัสดุหลัก: 20HRC~
- วัสดุของสปริง: สเตนเลส SUS304
- อุณหภูมิในการใช้งาน: -30 ถึง 260° C
- ขนาดเกลียวสำหรับติดตั้ง: 3, 4, 5, 6, 8, 10 และ 12 mm
- ระยะชัก (S): 2, 3, 4, 5 และ 10 mm
- ประเภทการใช้งาน:: (C-PJLW)สำหรับงานน้ำหนักเบา และ (C-PJHW)สำหรับงานน้ำหนักสูง
- รูปทรงของรูประแจ: หกเหลี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
C-PJHW4-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | ประเภทโหลดไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 79.22 | ECONOMY SPRING PLUNGER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | 4 | โหลดน้ำหนักมาก |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ โหลดไฟฟ้า | รุ่น | ตัวเครื่อง | ส่วนหน้า | สปริง | อุณหภูมิขณะใช้งาน | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
โหลดน้ำหนักเบา | C-PJLW | SUS303 | SUS303 | 20HRC or more | SUS304 | -30 ถึง 260 °C |
รับโหลดมาก | C-PJHW |
รหัสสินค้า | ![]() | d | ℓ | L | B | โหลดน้ำหนักเบา (C-PJLW) | รับโหลดมาก (C-PJHW) | |||||||
![]() | ![]() | ขั้นต่ำ | N โหลด | สูงสุด | ขั้นต่ำ | N โหลด | สูงสุด | |||||||
C-PJLW C-PJHW | 3 | 3 | 1 | 15 | 15 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 3 | ||||
4 | 2 | 1.6 | 15 | 15 | 1.3 | 0.5 | 2 | 2 | 10 | |||||
4 | 24 | 24 | 1 | 5 | 2 | 10 | ||||||||
5 | 3 | 2 | 20 | 20 | 1.5 | 2 | 10 | 5 | 18 | |||||
5 | 27 | 27 | 3 | 15 | 8 | 25 | ||||||||
6 | 3 | 2.5 | 25 | 25 | 2 | 3 | 15 | 8 | 25 | |||||
5 | 30 | 30 | 5 | 20 | 10 | 30 | ||||||||
8 | 3 | 3.1 | 25 | 25 | 2.5 | 5 | 20 | 10 | 30 | |||||
5 | 27 | 27 | 8 | 25 | 13 | 40 | ||||||||
10 | 5 | 3.8 | 30 | 30 | 3 | 5 | 20 | 15 | 45 | |||||
12 | 10 | 5.5 | 35 | 43 | 4 | 8 | 25 | 18 | 50 |
วัสดุขาพิน | สเตนเลส | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-PJHW4-4 ในชุด เหล็กดันสปริง สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
C-PJHW12-10 |
C-PJHW3-3 |
C-PJHW4-2 |
C-PJHW5-3 |
C-PJHW5-5 |
C-PJHW6-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | ประเภทโหลดไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 116.23 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12 | 10 | โหลดน้ำหนักมาก | |
฿ 69.48 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 3 | โหลดน้ำหนักมาก | |
฿ 69.48 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 2 | โหลดน้ำหนักมาก | |
฿ 69.48 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 3 | โหลดน้ำหนักมาก | |
฿ 79.22 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 5 | โหลดน้ำหนักมาก | |
฿ 79.22 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 3 | โหลดน้ำหนักมาก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง