(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: คอนเนคเตอร์ร่องมุมโลหะผสมสังกะสีสำหรับมาตรฐานยุโรปสำหรับโครงอะลูมิเนียม
・ การเชื่อมต่อสายไฟ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ หมายเลข: 10-45
・ เหล็กฉากยึดซ่อนซีรีส์ LBIS / LBISL ทำจากโลหะผสมสังกะสีพร้อมกระบวนการเตรียมผิวชุบนิกเกิล
・ ประเภทตัว เหล็กยึด: รุ่นมาตรฐาน (LBIS) ชนิดยาว (LBISL)
・ ขั้วต่อร่องมุมได้รับการออกแบบมาเพื่อการรวมโปรไฟล์ มีทั้งแบบมาตรฐานและแบบยาว ป้องกันการรบกวนกับชิ้นส่วนเฟรมอื่นๆ ช่วยให้ประกอบได้ง่ายและรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องแปรรูปโครงโปรไฟล์ เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีความต้องการโหลดปานกลาง
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
วัสดุตัวสินค้าหลัก | กระบวนการเตรียมผิว | รายละเอียดจำเพาะของแม่แรง | โหลดอนุญาต (ค่าอ้างอิง) |
---|---|---|---|
ซิงค์อัลลอย | ชุบผิวนิกเกิล | M8 | *ค่าอ้างอิงมาตรฐานของมิซูมิ |
รหัสสินค้า | โหลดอนุญาต N |
LBIS10-45-8 | 977 |
LBISL10-45-8 | 1100 |
สินค้าแนะนำ 1 | สินค้าแนะนำ 2 | สินค้าแนะนำ 3 |
(รุ่นอีโคโนมี่) อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ 40 มาตรฐานยุโรป ความกว้างร่อง 8 มม. | เพลทเชื่อมต่อด้านนอกสำหรับโปรไฟล์อะลูมิเนียมอัลลอยมาตรฐานยุโรป | (รุ่นอีโคโนมี่) เพลทอะคริลิก PMMA ชนิดมาตรฐาน |
![]() | ![]() | ![]() |
รหัสสินค้า |
---|
LBIS10-45-8 |
LBISL10-45-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่น | ขดลวด บน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31.82 | ECONOMY BLIND BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ระดับมาตรฐาน | 2×M8 | |
฿ 43.19 | ECONOMY BLIND BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยาว | 4×M8 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สังกะสีผสม | หมายเลขโปรไฟล์การ การเชื่อมต่อสายไฟ | 10-45 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง