(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหนบรถยนต์ T-NUTS สำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์
เป็นนัทที่ใช้สำหรับสร้างเบ้าเพื่อยึดโบลท์และอุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับร่องของอะลูมิเนียมโปรไฟล์ ในส่วนของตัวลิฟสปริง จะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ตัวทีนัทเลื่อนหล่นในขณะติดตั้งในแนวดิ่ง
[คุณสมบัติ]
• สามารถติดตั้งเพิ่มเติม หลังจากประกอบโครงอะลูมิเนียมโปรไฟล์เสร็จแล้ว
· เหมาะสำหรับใช้กับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ 3030 และ 4040 ซีรีส์ (ความกว้าง ร่อง 8 มม.)
• ใช้งานร่วมกับโบลท์ขนาด M4, M5, M6 และ M8
· วัสดุ:
ทีนัท : เหล็ก
สปริง : สแตนเลสเกรด 304
[การใช้งาน]
เหมาะสำหรับใช้กับ สลักเกลียว และ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ 3030 และ 4040 series (ร่อง กว้าง 8 มม.) ประกอบ ส่วนประกอบ เครื่องจักร
รหัสสินค้า | ซีรี่ส์ความกว้าง ร่อง | M | แพ็คขาย | A | B | C | E | T |
LNTRNM | 8-30 | 4 | 100P (100 ชิ้น / แพ็ค) | 8 | 12.5 | 20 | 6.8 | 6 |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
8 | ||||||||
8-40 | 4 | 8 | 14 | 20 | 7.8 | 6.8 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
8 |
ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 1 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ2 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 3 |
อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ 40 4040 ร่อง กว้าง 8 มม | โบลต์ หัว สลักเกลียว อะลูมิเนียมโปรไฟล์ (รวม50ชิ้น) | เหล็กยึด ดายแคส โหลดน้ำหนักเบา สำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ที่มีความกว้างของ ร่อง 8 มม |
รหัสสินค้า | ซีรี่ส์ความกว้าง ร่อง | M | แพ็คขาย | A | B | C | E | T |
LNTRNM | 8-30 | 4 | 100P (100 ชิ้น / แพ็ค) | 8 | 12.5 | 20 | 6.8 | 6 |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
8 | ||||||||
8-40 | 4 | 8 | 14 | 20 | 7.8 | 6.8 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
8 |
รหัสสินค้า | ซีรี่ส์ความกว้าง ร่อง | M | แพ็คขาย | A | B | C | E | T |
LNTRNM | 8-30 | 4 | 100P (100 ชิ้น / แพ็ค) | 8 | 12.5 | 20 | 6.8 | 6 |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
8 | ||||||||
8-40 | 4 | 8 | 14 | 20 | 7.8 | 6.8 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
8 |
ชนิด น๊อตตัวเมีย | เสา - น็อต แทรกประกอบ | Series | MISUMI ร่อง มาตรฐานยุโรป ความกว้างของร่อง 8 มม. สำหรับ อะลูมิเนียม เท่านั้น | ฟังก์ชั่น | ความคุ้มค่า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | ล็อค | ไม่มี | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล |
ชนิด | น๊อตตัวเมีย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LNTRNM8-40-5-100P ในชุด น๊อตตัวเมีย กระสุนแบบใส่ด้านหลังสำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ที่มีความกว้างของ ร่อง 8 มม. [1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ]
รหัสสินค้า |
---|
LNTRNM8-30-5-100P |
LNTRNM8-30-6 |
LNTRNM8-30-6-100P |
LNTRNM8-40-6 |
LNTRNM8-40-6-100P |
LNTRNM8-40-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | ขายประเภท | โปรไฟล์ เฟรม อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 612.13 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M5 | ขายเป็นถุง | 3030 | |
฿ 12.13 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | - | - | ||
฿ 612.13 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | ขายเป็นถุง | 3030 | |
฿ 12.13 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | - | - | ||
฿ 612.13 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | ขายเป็นถุง | 4040 | |
฿ 12.13 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง