(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือสินค้าEconomy Series ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ
ประเภทของ หมุดล็อคตำแหน่ง | เกลียว | ลูกบิด | ตัวเครื่อง | ขาพิน | สปริง | |
ประเภทการรีเซ็ต | ประเภทล็อคตัวเอง | วัสดุ | วัสดุ | วัสดุ | วัสดุ | |
C-SPMXSM | C-SMXYSM | หยาบ | SUS303 | SUS303 | SUS303 | SUS304 |
รหัสรุ่น/ Part number ของ หมุดล็อคตำแหน่ง | พิทช์ เกลียว (หยาบ) | D | D1 | S | B | L | L1 | SW | R | โหลด (N) | |||
ชนิด | M | นาที | สูงสุด | ||||||||||
ประเภทการรีเซ็ต C-SPMXSM | ประเภทล็อคตัวเอง C-SPMXYSM | 8 | 1.25 | 20 | 14.5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 13 | 3 | 2.5 | 6.5 |
10 | 1.5 | 24 | 19 | 6 | 6 | 31 | 7 | 17 | 3.5 | 4 | 9.5 | ||
kgf = N × 0.101972 |
รหัสสินค้า | ระยะพิทช์เกลียว (หยาบ) | D | D1 | S | B | L | L1 | SW | R | โหลด (N) | |||
ชนิด | M | ขั้นต่ำ | สูงสุด | ||||||||||
ประเภทรีเซ็ต C-SPMXSM | ประเภทล็อคตัวเอง C-SPMXYSM | 8 | 1.25 | 20 | 14.5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 13 | 3 | 2.5 | 6.5 |
10 | 1.5 | 24 | 19 | 6 | 6 | 31 | 7 | 17 | 3.5 | 4 | 9.5 | ||
kgf=N×0.101972 |
รหัสสินค้า |
---|
C-SPMXSM8 |
C-SPMXSM10 |
C-SPMXYSM8 |
C-SPMXYSM10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. B (Ø) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | กลไก ล็อค | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 147.73 | ECONOMY INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 5 | 5 | [การคืน] รีเซ็ตประเภท | 25 | |
฿ 186.37 | ECONOMY INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 6 | [การคืน] รีเซ็ตประเภท | 31 | |
฿ 313.64 | ECONOMY INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 5 | 5 | [ล็อค โนส] ประเภทล็อคตัวเอง | 25 | |
฿ 363.64 | ECONOMY INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 6 | [ล็อค โนส] ประเภทล็อคตัวเอง | 31 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รุ่นมาตรฐาน | วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สแตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม | สั้น | วัสดุขาพิน | สแตนเลส | สแตนเลสทั้งหมด | เหมาะสม |
กระบวนการเตรียมผิวขาพิน | ไม่มี | ลูกบิด | มี | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง