(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ประเภท ผลิตภัณฑ์: Index พลั้งเจอร์ มาตรฐาน ชนิด เกลียว ละเอียด
· เส้นผ่านศูนย์กลาง สกรู: M6, M8, M10, M12, M16
· มีให้เลือกทั้งแบบเกลียว ละเอียด และสามารถเลือกหน้าทรงกลมหรือ หัว กรวยสำหรับ ขาพิน ด้านหน้าได้
· เลือก พลั้งเจอร์/เหล็กดัน พร้อม น็อตล็อค ตามความต้องการในการติดตั้ง
· การทำงานแบ่งออกเป็นประเภทรีเซ็ตและล็อคตัวเองเพื่อความคล่องตัว
· หมุดล็อคตำแหน่ง ช่วยให้ การวางตำแหน่ง องค์ประกอบทางกลได้ง่ายและรวดเร็วด้วยการดึงหรือกด ลูกบิด ง่ายๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำหนดดัชนี ตัวยึด การวางตำแหน่ง และขีดจำกัดการหยุด
· นี่คือ วัตถุ ความคุ้มค่า ราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI
เกลียว ของ หมุดล็อคตำแหน่ง | รูปทรง ของ หมุดล็อคตำแหน่ง | ประเภทของ หมุดล็อคตำแหน่ง | ลูกบิด | ตัวเครื่อง | ขาพิน | สปริง | (น็อตล็อค) | |||||
เป็นทรงกลม | ชนิด หัว กรวย | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
ละเอียด | ประเภทการรีเซ็ต | C-PXAN | C-PXAT | A6061 (อโนไดซ์สีดำ) | 1215 | เคลือบ การชุบออกไซด์สีดำ | 45# | 45 ถึง 55HRC | เคลือบ การชุบออกไซด์สีดำ | SUS304 | — | — |
ประเภทล็อคตัวเอง | C-PXYAN | C-PXYAT | ||||||||||
ประเภทการรีเซ็ต | C-PXKN | C-PXKT | 35# | เคลือบ การชุบออกไซด์สีดำ | ||||||||
ประเภทล็อคตัวเอง | C-PXYKN | C-PXYKT | ||||||||||
ประเภทการรีเซ็ต | C-SXPAN | C-SXPAT | SUS303 | — | SUS420F | 40 ถึง 50HRC | ชุบ นิกเกิล | — | — | |||
ประเภทล็อคตัวเอง | C-SXYAN | C-SXYAT | ||||||||||
ประเภทการรีเซ็ต | C-SXPKN | C-SXPKT | SUS304 | — | ||||||||
ประเภทล็อคตัวเอง | C-SCYKN | C-SXYKT |
รหัสรุ่น/ Part number ของ หมุดล็อคตำแหน่ง | พิทช์ เกลียว (ละเอียด) | D | D1 | S | B | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW1 | SW2 | SR | โหลด (N) | |||
ชนิด | M | นาที | สูงสุด | |||||||||||||||
6 | 0.75 | 12 | 9.2 | 5 | 2.5 | 36 | 15 | 4 | 13.5 | 3.2 | 1.5 | 8 | 10 | 1.3 | 2.1 | 7.3 | ||
ประเภทการรีเซ็ต | 8 | 1 | 15 | 11.5 | 4 | 4 | 40 | 16 | 5 | 14 | 4 | 1.5 | 10 | 13 | 2 | 2.5 | 11.3 | |
เป็นทรงกลม | ชนิด หัว กรวย | 8 L | 6 | 42 | 2.5 | 11.3 | ||||||||||||
C-PXAN | C-PXAT | 10 | 1 | 18 | 13.8 | 5 | 5 | 45 | 17 | 5 | 15 | 5 | 2 | 12 | 17 | 2.5 | 3.9 | 13.5 |
C-PXKN | C-PXKT | 10 L | 8 | 48 | 3.9 | 13.5 | ||||||||||||
C-SXPAN | C-SXPAT | 12 | 1.5 | 21 | 16.2 | 6 | 6 | 54.5 | 20 | 6 | 17 | 6 | 2.5 | 14 | 19 | 3 | 6.4 | 18 |
C-SXPKN | C-SXPKT | 12 L | 10 | 58.5 | 6.4 | 18 | ||||||||||||
16 | 1.5 | 26 | 21.9 | 7 | 8 | 68 | 26 | 8 | 23 | 8 | 3 | 19 | 24 | 4 | 11.3 | 23 | ||
16 L | 12 | 73 | 11.3 | 23 | ||||||||||||||
kgf = N× 0.101972 |
รหัสรุ่น/ Part number ของ หมุดล็อคตำแหน่ง | พิทช์ เกลียว (ละเอียด) | D | D1 | S | B | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW1 | SW2 | SR | โหลด (N) | |||
ชนิด | M | นาที | สูงสุด | |||||||||||||||
6 | 0.75 | 12 | 9.2 | 5 | 2.5 | 42 | 15 | 4 | 13.5 | 3.2 | 1.5 | 8 | 10 | 1.3 | 2.1 | 7.3 | ||
ประเภทล็อคตัวเอง | 8 | 1 | 15 | 11.5 | 4 | 4 | 46 | 16 | 5 | 14 | 4 | 1.5 | 10 | 13 | 2 | 2.5 | 11.3 | |
เป็นทรงกลม | ชนิด หัว กรวย | 8 L | 6 | 48 | 2.5 | 11.3 | ||||||||||||
C-PXYAN | C-PXYAT | 10 | 1 | 18 | 13.8 | 5 | 5 | 50 | 17 | 5 | 15 | 5 | 2 | 12 | 17 | 2.5 | 3.9 | 13.5 |
C-PXYKN | C-PXYKT | 10 L | 8 | 53 | 3.9 | 13.5 | ||||||||||||
C-SXYAN | C-SXYAT | 12 | 1.5 | 21 | 16.2 | 6 | 6 | 60.5 | 20 | 6 | 17 | 6 | 2.5 | 14 | 19 | 3 | 6.4 | 18 |
C-SXYKN | C-SXYKT | 12 L | 10 | 64.5 | 6.4 | 18 | ||||||||||||
16 | 1.5 | 26 | 21.9 | 7 | 8 | 75.5 | 26 | 8 | 23 | 8 | 3 | 19 | 24 | 4 | 11.3 | 23 | ||
16 L | 12 | 80.5 | 11.3 | 23 | ||||||||||||||
kgf = N× 0.101972 |
รหัสสินค้า | ระยะพิทช์เกลียว (ละเอียด) | D | D1 | S | B | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW1 | SW2 | SR | โหลด (N) | |||
ชนิด | M | ขั้นต่ำ | สูงสุด | |||||||||||||||
6 | 0.75 | 12 | 9.2 | 5 | 2.5 | 36 | 15 | 4 | 13.5 | 3.2 | 1.5 | 8 | 10 | 1.3 | 2.1 | 7.3 | ||
ประเภทรีเซ็ต | 8 | 1 | 15 | 11.5 | 4 | 4 | 40 | 16 | 5 | 14 | 4 | 1.5 | 10 | 13 | 2 | 2.5 | 11.3 | |
ทรงกลม | ชนิดหัวกรวย | 8 L | 6 | 42 | 2.5 | 11.3 | ||||||||||||
C-PXAN | C-PXAT | 10 | 1 | 18 | 13.8 | 5 | 5 | 45 | 17 | 5 | 15 | 5 | 2 | 12 | 17 | 2.5 | 3.9 | 13.5 |
C-PXKN | C-PXKT | 10 L | 8 | 48 | 3.9 | 13.5 | ||||||||||||
C-SXPAN | C-SXPAT | 12 | 1.5 | 21 | 16.2 | 6 | 6 | 54.5 | 20 | 6 | 17 | 6 | 2.5 | 14 | 19 | 3 | 6.4 | 18 |
C-SXPKN | C-SXPKT | 12 L | 10 | 58.5 | 6.4 | 18 | ||||||||||||
16 | 1.5 | 26 | 21.9 | 7 | 8 | 68 | 26 | 8 | 23 | 8 | 3 | 19 | 24 | 4 | 11.3 | 23 | ||
16 L | 12 | 73 | 11.3 | 23 | ||||||||||||||
kgf=N× 0.101972 |
รหัสสินค้า | ระยะพิทช์เกลียว (ละเอียด) | D | D1 | S | B | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW1 | SW2 | SR | โหลด (N) | |||
ชนิด | M | ขั้นต่ำ | สูงสุด | |||||||||||||||
6 | 0.75 | 12 | 9.2 | 5 | 2.5 | 42 | 15 | 4 | 13.5 | 3.2 | 1.5 | 8 | 10 | 1.3 | 2.1 | 7.3 | ||
ประเภทล็อคตัวเอง | 8 | 1 | 15 | 11.5 | 4 | 4 | 46 | 16 | 5 | 14 | 4 | 1.5 | 10 | 13 | 2 | 2.5 | 11.3 | |
ทรงกลม | ชนิดหัวกรวย | 8 L | 6 | 48 | 2.5 | 11.3 | ||||||||||||
C-PXYAN | C-PXYAT | 10 | 1 | 18 | 13.8 | 5 | 5 | 50 | 17 | 5 | 15 | 5 | 2 | 12 | 17 | 2.5 | 3.9 | 13.5 |
C-PXYKN | C-PXYKT | 10 L | 8 | 53 | 3.9 | 13.5 | ||||||||||||
C-SXYAN | C-SXYAT | 12 | 1.5 | 21 | 16.2 | 6 | 6 | 60.5 | 20 | 6 | 17 | 6 | 2.5 | 14 | 19 | 3 | 6.4 | 18 |
C-SXYKN | C-SXYKT | 12 L | 10 | 64.5 | 6.4 | 18 | ||||||||||||
16 | 1.5 | 26 | 21.9 | 7 | 8 | 75.5 | 26 | 8 | 23 | 8 | 3 | 19 | 24 | 4 | 11.3 | 23 | ||
16 L | 12 | 80.5 | 11.3 | 23 | ||||||||||||||
kgf=N× 0.101972 |
รหัสสินค้า |
---|
C-PXAT16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. B (Ø) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | กลไก ล็อค | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความยาว L (มิลลิเมตร) | วัสดุขาพิน | กระบวนการเตรียมผิวขาพิน | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ปลาย รูปทรง | ชนิดสกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 321.22 | ECONOMY INDEXING PLUNGER | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 8 | 7 | [การคืน] รีเซ็ตประเภท | [เหล็กกล้า] 1214 | 68 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | หัวกรวย | NA |
กำลังโหลด …
ชนิด | รุ่นมาตรฐาน | วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน | ความยาวโดยรวม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
สแตนเลสทั้งหมด | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ลูกบิด | มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-PXAT16 ในชุด อินเด็กส์พลั้งเจอร์ รุ่นมาตรฐาน เกลียวละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
C-PXAN12L |
C-PXAN16 |
C-PXAN16L |
C-PXAT16L |
C-PXAT6 |
C-PXAT8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. B (Ø) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | กลไก ล็อค | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความยาว L (มิลลิเมตร) | วัสดุขาพิน | กระบวนการเตรียมผิวขาพิน | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ปลาย รูปทรง | ชนิดสกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 225.76 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 6 | 10 | [การคืน] รีเซ็ตประเภท | [เหล็กกล้า] 1214 | 58.5 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | ทรงกลม | NA | |
฿ 321.22 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 8 | 7 | [การคืน] รีเซ็ตประเภท | [เหล็กกล้า] 1214 | 68 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | ทรงกลม | NA | |
฿ 321.22 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 8 | 12 | [การคืน] รีเซ็ตประเภท | [เหล็กกล้า] 1214 | 73 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | ทรงกลม | NA | |
฿ 321.22 | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 8 | 12 | [การคืน] รีเซ็ตประเภท | [เหล็กกล้า] 1214 | 73 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | หัวกรวย | NA | |
฿ 206.82 | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 2.5 | 5 | [การคืน] รีเซ็ตประเภท | [เหล็กกล้า] 1214 | 36 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | หัวกรวย | NA | |
฿ 200.76 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 4 | 4 | [การคืน] รีเซ็ตประเภท | [เหล็กกล้า] 1214 | 40 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | หัวกรวย | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง