(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ MISUMI Economy Series, ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ
ชนิดชิมเทป | วัสดุชิมเทป |
C-SFGSML | เทียบเท่ากับ SUS304 |
รหัสสินค้า | ความหนา | ||||
0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | ||
ชุด 2 สเปค | C-SHIM-2-A | ● | ● | ||
C-SHIM-2-B | ● | ● | |||
C-SHIM-2-C | ● | ● | |||
C-SHIM-2-D | ● | ● | |||
C-SHIM-2-E | ● | ● | |||
C-SHIM-2-F | ● | ● | |||
ชุด 3 สเปค | C-SHIM-3-A | ● | ● | ● | |
C-SHIM-3-B | ● | ● | ● | ||
C-SHIM-3-C | ● | ● | ● | ||
C-SHIM-3-D | ● | ● | ● | ||
ชุด 4 สเปค | C-SHIM-4-A | ● | ● | ● | ● |
สมาร์ทโฟน | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
อุตสาหกรรมยานยนต์ | หุ่นยนต์ | ทางการแพทย์ | ||
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อ รูปตัว T | แผ่นสลิทของปลอกเพลา | ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ชนิด XL | ||
รุ่นทั่วไป: BGHK6000ZZ-20 | รุ่นทั่วไป: SCS8-10 | รุ่นทั่วไป: ATP24XL037-B-N10 |
ความหนา T และค่าพิกัดความเผื่อ | ความกว้าง | ความยาว | |
0.01 | ±0.005 | 10 | 5 m |
0.02 | |||
0.05 | ±0.008 | ||
0.1 |
รหัสสินค้า | ความหนา | ||||
0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | ||
ชุด 2 สเปค | C-SHIM-2-A | ● | ● | ||
C-SHIM-2-B | ● | ● | |||
C-SHIM-2-C | ● | ● | |||
C-SHIM-2-D | ● | ● | |||
C-SHIM-2-E | ● | ● | |||
C-SHIM-2-F | ● | ● | |||
ชุด 3 สเปค | C-SHIM-3-A | ● | ● | ● | |
C-SHIM-3-B | ● | ● | ● | ||
C-SHIM-3-C | ● | ● | ● | ||
C-SHIM-3-D | ● | ● | ● | ||
ชุด 4 สเปค | C-SHIM-4-A | ● | ● | ● | ● |
ความหนา T และค่าพิกัดความเผื่อ | ความกว้าง | ความยาว | |
0.01 | ±0.005 | 10 | 5 m |
0.02 | |||
0.05 | ±0.008 | ||
0.1 |
รหัสสินค้า | ความหนา | ||||
0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | ||
ชุด 2 สเปค | C-SHIM-2-A | ● | ● | ||
C-SHIM-2-B | ● | ● | |||
C-SHIM-2-C | ● | ● | |||
C-SHIM-2-D | ● | ● | |||
C-SHIM-2-E | ● | ● | |||
C-SHIM-2-F | ● | ● | |||
ชุด 3 สเปค | C-SHIM-3-A | ● | ● | ● | |
C-SHIM-3-B | ● | ● | ● | ||
C-SHIM-3-C | ● | ● | ● | ||
C-SHIM-3-D | ● | ● | ● | ||
ชุด 4 สเปค | C-SHIM-4-A | ● | ● | ● | ● |
รหัสสินค้า |
---|
C-SFGSML0.01 |
C-SFGSML0.02 |
C-SFGSML0.05 |
C-SFGSML0.1 |
C-SHIM-2-A |
C-SHIM-2-B |
C-SHIM-2-C |
C-SHIM-2-D |
C-SHIM-2-E |
C-SHIM-2-F |
C-SHIM-3-A |
C-SHIM-3-B |
C-SHIM-3-C |
C-SHIM-3-D |
C-SHIM-4-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค เดียว (mm) | 2 สเปค คลองเลื่อย (mm) | 3 สเปค คลองเลื่อย (mm) | 4 สเปค คลองเลื่อย (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 372.75 | ECONOMY SHIMS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.01 | - | - | - | |
฿ 315.18 | ECONOMY SHIMS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.02 | - | - | - | |
฿ 165.18 | ECONOMY SHIMS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.05 | - | - | - | |
฿ 162.90 | ECONOMY SHIMS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.1 | - | - | - | |
฿ 931.76 | ECONOMIC SHIMS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | A: 0.01 + 0.02 | - | - | |
฿ 752.70 | ECONOMIC SHIMS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | B: 0.01 + 0.05 | - | - | |
฿ 763.09 | ECONOMIC SHIMS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | C: 0.01 + 0.1 | - | - | |
฿ 266.00 | ECONOMIC SHIMS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | D: 0.02 + 0.05 | - | - | |
฿ 478.00 | ECONOMIC SHIMS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | E: 0.02 + 0.1 | - | - | |
฿ 182.00 | ECONOMIC SHIMS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | F: 0.05 + 0.1 | - | - | |
฿ 1,152.70 | ECONOMIC SHIMS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | A: 0.01 + 0.02 + 0.05 | - | |
฿ 1,163.09 | ECONOMIC SHIMS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | B: 0.01 + 0.02 + 0.1 | - | |
฿ 984.04 | ECONOMIC SHIMS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | C: 0.01 + 0.05 + 0.1 | - | |
฿ 355.00 | ECONOMIC SHIMS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | D: 0.02 + 0.05 + 0.1 | - | |
฿ 1,384.04 | ECONOMIC SHIMS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | A: 0.01 + 0.02 + 0.05 + 0.1 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เทียบเท่า SUS304 | กว้าง(มิลลิเมตร) | 10 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง