(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: น็อตล็อคสำหรับสกรูปรับระดับซีรีส์ C-LVNA
・ ขนาดเกลียว x พิทช์:M10x1.0, M12x1.0, M16x1.5, M20x1.5
・ วัสดุ: ทำจาก S45C พร้อม กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต
・ น็อตล็อค ซึ่งมักจับคู่กับสกรูปรับระดับ เพื่อการปรับตำแหน่งชิ้นงานที่แม่นยำ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับตำแหน่งชิ้นงานอย่างละเอียดอย่างแม่นยำ
・ ใช้กันอย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม มีแรงยึดสูงและสามารถติดตั้งได้โดยใช้ประแจประเภทต่างๆ
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
ประเภทของ สกรูปรับระดับ | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว |
C-LVNA | S45C | ชุบไตรวาเลนท์โครเมต |
ลำดับที่ | แบบ ผลิตภัณฑ์ ของ สกรูปรับระดับ | วัตถุประสงค์ในการใช้ สกรูปรับระดับ |
STEP (1) | คลาย สลักเกลียว ยึดอยู่กับที่ | |
STEP (2) | ความสูงของ แผ่นเพลท ด้านล่างสามารถปรับได้โดยการหมุน สกรูปรับตำแหน่ง สกรูปรับระดับ (C-LVBA) ด้วยประแจ | |
STEP (3) | หลังจากกำหนดความสูงของ แผ่นเพลท ด้านล่างแล้ว ให้ขัน สลักเกลียว ยึดอยู่กับที่ อีกครั้ง จากนั้นขัน น็อตล็อค สกรูปรับระดับ (C-LVNA) ให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้ แผ่นเพลท ด้านล่างหมุน |
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | สมาร์ทโฟน | ทางการแพทย์ | ||
หุ่นยนต์ | เซมิคอนดักเตอร์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
(ชุด สกรูปรับระดับ ความคุ้มค่า รับระดับรุ่นประหยัด) เพลา ลิเนียร์ไกด์ | ด้วย ลิเนียร์แบริ่ง รุ่นมาตรฐาน | เสาหกเหลี่ยมมีรูต๊าปทั้งสองด้าน | ||
สกรูปรับระดับ รุ่น ทั่วไป: CPSFJT20-325-M8 | สกรูปรับระดับ รุ่น ทั่วไป: LHIFR20 | สกรูปรับระดับ รุ่น ทั่วไป: LSBRK13-100 | ||
ข้อดี: ผลิตภัณฑ์ ความคุ้มค่า รีส์ประหยัดของ สกรูปรับระดับ | ข้อดี: คุณภาพสูง ราคาต่ำ เวลาจัดส่งสั้น | ข้อดี: สกรูปรับระดับ ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับพื้นที่แคบ |
รหัสรุ่น/ Part number ( พิมพ์· NS) | ||
C-LVNA10 |
รหัสรุ่น/ Part number ของ สกรูปรับระดับ | M × พิทช์ เกลียว (เกลียวละเอียด) | T | B | |
ประเภท | M (เกลียวละเอียด) | |||
C-LVNA | 10 | 10 × 1.0 | 4 | 17 |
12 | 12 × 1.0 | 5 | 19 | |
16 | 16 × 1.5 | 22 | ||
20 | 20 × 1.5 | 27 |
หมายเลขชิ้นส่วน (ชนิด·M) | ||
C-LVNA10 |
รหัสสินค้า | M × ระยะพิตช์เกลียว (เกลียวละเอียด) | T | B | |
ประเภท | M (เกลียวละเอียด) | |||
C-LVNA | 10 | 10 × 1.0 | 4 | 17 |
12 | 12 × 1.0 | 5 | 19 | |
16 | 16 × 1.5 | 22 | ||
20 | 20 × 1.5 | 27 |
รหัสสินค้า |
---|
C-LVNA10 |
C-LVNA12 |
C-LVNA16 |
C-LVNA20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรู เส้นผ่าศูนย์กลาง M (ละเอียด) (มิลลิเมตร) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31.83 | ECONOMY NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 1.0 | |
฿ 31.83 | ECONOMY NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 1.0 | |
฿ 33.35 | ECONOMY NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 1.5 | |
฿ 49.25 | ECONOMY NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 1.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | S45C | กระบวนการเตรียมผิว | โครเมตเคลือบเงา |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง