(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- แคลมป์สกรูปลายลูกบอล ชนิด Angle รุ่น C-FSM จาก MISUMI
- บอดี้หลักของลูกบอลของแคลมป์สกรูทำจากวัสดุเทียบเท่ากับ 40Cr
- ลูกบอลของแคลมป์สกรูทำจากวัสดุเทียบเท่ากับ SUS440C
- สกรูมีขนาดให้เลือกใช้ 5 ขนาด คือ M4, M5, M6, M8 หรือ M10
- ความแม่นยำของเกลียวในผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการตรวจสอบผ่านน็อตที่มีจำหน่ายในตลาดเทียบเท่ากับ GB 6G
- ปลายลูกบอลมีความแข็งสูงและทนต่อการสึกหรอ สามารถใช้แคลมป์ชิ้นงานและปรับมุมได้
ชนิด | ตัวเครื่อง | ทรงกลม | M | เลือก L | |||
ชนิดคอร์เนอร์ซีท | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
C-FSM | เทียบเท่ากับ 40Cr | 48HRC ถึง | ฟิล์มป้องกันเฟอร์ริกออกไซด์ | SUS440C | 50 ถึง 55HRC | M4 to M10 | 6 to 25 |
Drawing สินค้า | วัตถุประสงค์การใช้งาน |
![]() | ปรับมุมของชิ้นงานโดยการปรับทิศทางของแคลมป์สกรู |
![]() | สามารถนำทางและจัดตำแหน่งชิ้นงานได้โดยใช้แคลมป์สกรู |
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | สมาร์ทโฟน | ทางการแพทย์ | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
หุ่นยนต์ | เซมิคอนดักเตอร์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() |
โบลท์ปรับตั้งหัวจมหกเหลี่ยม แบบหัวรอยหยัก | แหวนรองโลหะ เกรดมาตรฐาน/เกรดความละเอียดสูง ชนิดกำหนดขนาด | สลักพินเพลา | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
รุ่นทั่วไป: AJKTN10-80 | รุ่นทั่วไป: FWASB-D15.5-V5.5-T2.6 | รุ่นทั่วไป: LMU6 | ||
ข้อดี: การจัดตำแหน่งและการปรับตั้งแบบแมนนวล มีตัวเลือกความยาว | ข้อดี: สกรูเข้าคู่ มีความเที่ยงตรงสูง มีหลากหลายชนิด | ข้อดี: การจัดตำแหน่งที่แม่นยำ มีความแม่นยำของเพลาสูง |
รหัสสินค้า | ![]() | d2 | B | ℓ | S1 | ||
![]() | ![]() | ||||||
C-FSM ทรงกลม | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2.5 | 0.3 |
5 | 8 | 20 | 2.5 | 2.5 | 3 | 0.4 | |
6 | 16 | 25 | 3.2 | 3 | 3.5 | 0.6 | |
8 | 12 | 20 | 4.5 | 4 | 5 | 0.8 | |
10 | 25 | 6 | 5 | 6 | 0.8 |
รูปทรงปลาย | แบน | ชนิดสกรู | เต็ม เกลียว | วัสดุ (เกลียว) | 40Cr เทียบเท่า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ (ปลาย) | SUS440C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-FSM5-8 ในชุด สกรูแคลมป์ ชนิดเข้ามุม
รหัสสินค้า |
---|
C-FSM4-10 |
C-FSM4-6 |
C-FSM5-20 |
C-FSM6-16 |
C-FSM6-25 |
C-FSM8-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 10 | |
฿ 24.25 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 6 | |
฿ 27.28 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 20 | |
฿ 28.05 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 16 | |
฿ 28.80 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 25 | |
฿ 31.08 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง