(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แก๊สสปริง/โช้คแก๊ส ชนิดติดทิศทางฟรี ชนิด GSKSF
ชิ้นส่วน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
กระบอกสูบ | JIS STKM11A | เคลือบสี (สีดำ) |
คัน | เหล็กกล้า กล่อง 1020 | กระบวนการไนไตรด์ แบบอ่อนด้วยแก๊ส |
บุชชิ่ง | Polyacetal Resin (ขาว) | — |
แก๊ส | ก๊าซไนโตรเจน (N2 ) | — |
รหัสสินค้า |
GSKSF15050-150 |
รหัสสินค้า | ความยาวสูงสุด Lmax | ความยาวขั้นต่ำ Lmin | ระยะ Stroke | แรงปฏิกริยา แก๊ส (20°C) | A | B | C | D | G | H | บังคับการติดตั้ง เหล็กยึด | น้ำหนัก (กรัม) | |||||
รุ่น | ลำดับที่ | Lสูงสุด - 10 มม ระยะ Stroke | Lสูงสุด- (S) มม ระยะ Stroke | ||||||||||||||
N | kgf | N | kgf | (S) | |||||||||||||
GSKSF | 14050-30 | 181 | 131 | 50 | 27 | 2.8 | 35 | 3.6 | 40 | 14 | 7 | 15 | 6.5 | R8 | 110 | GSSB6A | 83 |
14050-90 | 85 | 8.7 | 109 | 11.1 | 82 | ||||||||||||
14050-150 | 147 | 15.0 | 189 | 19.3 | 82 | ||||||||||||
14050-190 | 186 | 19.0 | 239 | 24.4 | 82 | ||||||||||||
14050-210 | 206 | 21.0 | 264 | 26.9 | 83 | ||||||||||||
14070-90 | 221 | 151 | 70 | 81 | 8.3 | 109 | 11.1 | 60 | 130 | 94 | |||||||
14070-105 | 104 | 10.6 | 124 | 12.6 | 41.5 | 94 | |||||||||||
14070-110 | 280 | 210 | 107 | 10.9 | 144 | 14.7 | 60 | 24 | 181 | 119 | |||||||
14070-200 | 221 | 151 | 196 | 20.0 | 258 | 26.3 | 15 | 130 | 96 | ||||||||
14090-70 | 261 | 171 | 90 | 69 | 7.0 | 95 | 9.7 | 80 | 150 | 109 | |||||||
14090-80 | 79 | 8.1 | 109 | 11.1 | 108 | ||||||||||||
14090-90 | 88 | 9.0 | 122 | 12.4 | 109 | ||||||||||||
14090-150 | 147 | 15.0 | 203 | 20.7 | 108 | ||||||||||||
14090-200 | 196 | 20.0 | 271 | 27.6 | 107 | ||||||||||||
14100-80 | 281 | 181 | 100 | 76 | 7.8 | 106 | 10.8 | 90 | 160 | 114 | |||||||
14100-110 | 110 | 11.2 | 153 | 15.6 | 112 | ||||||||||||
14100-200 | 196 | 20.0 | 273 | 27.8 | 113 | ||||||||||||
18090-270 | 261 | 171 | 90 | 263 | 26.8 | 332 | 33.9 | 80 | 18 | 8 | 141 | ||||||
18100-330 | 281 | 181 | 100 | 324 | 33.0 | 411 | 41.9 | 90 | 149 | ||||||||
18110-220 | 380 | 270 | 110 | 214 | 21.8 | 272 | 27.7 | 100 | 24 | 8.5 | R10 | 240 | GSSB8A GSSB8B GSSB8C GSSB8D GSSB8E | 200 | |||
18150-270 | 475 | 325 | 150 | 267 | 27.2 | 348 | 35.5 | 140 | 295 | 252 | |||||||
18150-380 | 374 | 38.1 | 487 | 49.7 | 252 | ||||||||||||
22080-200 | 279 | 199 | 80 | 196 | 20.0 | 233 | 23.8 | 70 | 22 | 10 | 170 | 212 | |||||
22080-250 | 246 | 25.1 | 292 | 29.8 | 215 | ||||||||||||
22096-400 | 306 | 210 | 96 | 392 | 40.0 | 477 | 48.7 | 86 | 181 | 230 | |||||||
22100-430 | 375 | 275 | 100 | 427 | 43.6 | 484 | 49.4 | 90 | 246 | 267 | |||||||
22142-310 | 472 | 330 | 142 | 304 | 31.0 | 348 | 35.5 | 125 | 301 | 322 | |||||||
22147-150 | 412 | 265 | 147 | 147 | 15.0 | 181 | 18.5 | 130 | 236 | 289 | |||||||
22147-240 | 240 | 24.5 | 295 | 30.1 | 290 | ||||||||||||
22150-350 | 464 | 314 | 150 | 343 | 35.0 | 406 | 41.4 | 140 | 285 | 319 | |||||||
22200-490 | 600 | 400 | 200 | 481 | 49.1 | 624 | 63.6 | 190 | 371 | 424 | |||||||
22200-540 | 534 | 54.5 | 693 | 70.7 | 424 | ||||||||||||
22235-150 | 580 | 344.5 | 235.5 | 141 | 14.4 | 177 | 18.1 | 206 | 315.5 | 386 | |||||||
22235-250 | 248 | 25.3 | 311 | 31.7 | 387 | ||||||||||||
22235-350 | 343 | 35.0 | 431 | 44.0 | 385 | ||||||||||||
22235-510 | 507 | 51.7 | 637 | 65.0 | 389 | ||||||||||||
22243-220 | 627 | 384 | 243 | 214 | 21.8 | 273 | 27.8 | 215 | 355 | 424 | |||||||
22243-480 | 472 | 48.1 | 603 | 61.5 | 424 | ||||||||||||
22270-380 | 670 | 400 | 270 | 374 | 38.1 | 464 | 47.3 | 240 | 371 | 437 | |||||||
22270-560 | 553 | 56.4 | 686 | 70.0 | 441 | ||||||||||||
22356-220 | 833 | 476.5 | 356.5 | 216 | 22.0 | 280 | 28.6 | 350 | 447.5 | 525 | |||||||
22356-350 | 345 | 35.2 | 447 | 45.6 | 527 | ||||||||||||
26300-820 | 700 | 400 | 300 | 812 | 82.8 | 1100 | 112.2 | 275 | 25.4 | 12.5 | 20 | 374.5 | 661 | ||||
26300-930 | 927 | 94.6 | 1256 | 128.1 | 665 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวขั้นต่ำ lmin (มิลลิเมตร) | แรงปฏิกริยา แก๊ส (ที่ 20 ° C) ที่ความยาวสูงสุด -10 มม (N) | แรงปฏิกริยา แก๊ส (ที่ 20 ° C) ที่ความยาวขั้นต่ำ +10 มม (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ง (Ø) | ความยาวสูงสุด lmax (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 920.49 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 131 | 27 | 35 | 50 | 7 | 14 | 181 | |
฿ 920.47 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 131 | 85 | 109 | 50 | 7 | 14 | 181 | |
฿ 920.47 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 131 | - | 189 | 50 | 7 | 14 | 181 | |
฿ 920.47 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 131 | 186 | 239 | 50 | 7 | 14 | 181 | |
฿ 920.49 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 131 | 206 | 264 | 50 | 7 | 14 | 181 | |
฿ 923.01 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 151 | 81 | 109 | - | 7 | 14 | 221 | |
฿ 923.01 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 151 | 104 | 124 | - | 7 | 14 | 221 | |
฿ 1,019.57 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 210 | 107 | 144 | - | 7 | 14 | 280 | |
฿ 923.51 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 151 | 196 | 258 | - | 7 | 14 | 221 | |
฿ 927.02 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 171 | 69 | 95 | 90 | 7 | 14 | 261 | |
฿ 926.53 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 171 | 79 | 109 | 90 | 7 | 14 | 261 | |
฿ 927.02 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 171 | 88 | 122 | 90 | 7 | 14 | 261 | |
฿ 926.53 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 171 | - | 203 | 90 | 7 | 14 | 261 | |
฿ 926.52 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 171 | 196 | 271 | 90 | 7 | 14 | 261 | |
฿ 928.04 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 181 | 76 | 106 | - | 7 | 14 | 281 | |
฿ 927.53 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 181 | 110 | 153 | - | 7 | 14 | 281 | |
฿ 928.02 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 181 | 196 | 273 | - | 7 | 14 | 281 | |
฿ 970.31 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 171 | 263 | 332 | 90 | - | - | 261 | |
฿ 972.32 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 181 | 324 | 411 | - | - | - | 281 | |
฿ 1,039.67 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 270 | 214 | 272 | 110 | - | - | 380 | |
฿ 1,052.73 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 325 | 267 | 348 | 150 | - | - | 475 | |
฿ 1,052.73 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 325 | 374 | 487 | 150 | - | - | 475 | |
฿ 988.38 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 199 | 196 | 233 | - | - | - | 279 | |
฿ 988.90 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 199 | 246 | 292 | - | - | - | 279 | |
฿ 992.90 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 210 | 392 | 477 | 96 | - | - | 306 | |
฿ 1,056.74 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 275 | 427 | 484 | - | - | - | 375 | |
฿ 1,015.53 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 330 | 304 | 348 | 142 | - | - | 472 | |
฿ 1,007.48 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | - | 181 | 147 | - | - | 412 | |
฿ 1,007.97 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 240 | 295 | 147 | - | - | 412 | |
฿ 1,015.02 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 314 | 343 | 406 | 150 | - | - | 464 | |
฿ 1,095.94 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 400 | 481 | 624 | 200 | - | - | - | |
฿ 1,095.94 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 400 | 534 | 693 | 200 | - | - | - | |
฿ 1,031.61 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 344.5 | 141 | 177 | 235.5 | - | - | 580 | |
฿ 1,032.10 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 344.5 | 248 | 311 | 235.5 | - | - | 580 | |
฿ 1,031.60 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 344.5 | 343 | 431 | 235.5 | - | - | 580 | |
฿ 1,032.60 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 344.5 | 507 | 636 | 235.5 | - | - | 580 | |
฿ 1,108.80 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 384 | 214 | 273 | 243 | - | - | 627 | |
฿ 1,108.80 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 384 | 472 | 603 | 243 | - | - | 627 | |
฿ 1,111.83 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 400 | 374 | 464 | - | - | - | 670 | |
฿ 1,112.83 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 400 | 553 | 686 | - | - | - | 670 | |
฿ 1,066.76 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 476.5 | 216 | 280 | 356.5 | - | - | 833 | |
฿ 1,067.26 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 476.5 | 345 | 447 | 356.5 | - | - | 833 | |
฿ 1,168.09 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 400 | 812 | 1100 | 300 | - | 25.4 | 700 | |
฿ 1,169.10 | GAS SPRING NOT D. G. | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 400 | 927 | 1256 | 300 | - | 25.4 | 700 |
กำลังโหลด …
ชนิด แก๊สสปริง/โช้คแก๊ส | ทิศทางการติดตั้งฟรี | วัสดุ ก้าน | เหล็กเครื่องมือประสม (เทียบเท่า SKS) | วัสดุ กระบอกสูบ | STKM11A (เหล็กกล้าคาร์บอน กลวงสำหรับการใช้งานโครงสร้าง เครื่องจักร ) |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | 360° | ชนิด | แก๊สสปริง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง