(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือสินค้าราคาประหยัด ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ
วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|
อลูมิเนียมหล่อ | ไม่มีให้ |
ลำดับที่ | ซีรีส์ของโปรไฟล์ | L | W | W1 | W2 | H | A | B | R | T | T1 |
10-4545 | 45 | เนื่องจากรูปร่างแตกต่างกัน โปรดดู Drawing ระบุขนาดซีรีส์ 45 |
ลำดับที่ | ซีรีส์ของโปรไฟล์ | L | W | W1 | W2 | H | A | B | R | T | T1 |
10-4545 | 45 | เนื่องจากรูปร่างแตกต่างกัน โปรดดู Drawing ระบุขนาดซีรีส์ 45 |
โปรไฟล์ เฟรม อะลูมิเนียม | 4545 | ติดตั้งรู เกลียว แผ่นเพลท ปิด | ไม่มีให้ | [อุปกรณ์เสริม] | ไม่มีให้ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LBSB10-4545 ในชุด เหล็กยึด ดายแคส มาตรฐาน หล่อขึ้นรูปสำหรับ เฟรม ที่มีความกว้างของ ร่อง 10 มม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง