1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อกเชื่อมต่อพิเศษสำหรับอลูมิเนียมอัลลอยเฟรมมาตรฐานยุโรปที่มีร่องกว้าง 10 มม.

ECONOMY PANEL BRACKETS

บล็อกเชื่อมต่อพิเศษสำหรับอลูมิเนียมอัลลอยเฟรมมาตรฐานยุโรปที่มีร่องกว้าง 10 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือสินค้าราคาประหยัด ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ

ภาพรวมสินค้า
บล็อกเชื่อมต่อพิเศษ รุ่นอีโคโนมี่ สำหรับโปรไฟล์อะลูมิเนียมอัลลอยมาตรฐานยุโรปที่มีร่องกว้าง 10 มม.
บล็อคเชื่อมต่อพิเศษสำหรับโปรไฟล์ ใช้โดยหมุน 90 องศา จากนั้นยึดไว้บนโปรไฟล์ แล้วติดตั้งพาเนลบนโปรไฟล์
แคตตาล็อกชิ้นส่วนเฟรมสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นอีโคโนมี่ หน้า 32

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
(1) สินค้าโปรไฟล์มาตรฐานยุโรป ซึ่งแตกต่างจากสินค้ามาตรฐาน JIS
② บล็อคเชื่อมต่อพิเศษสำหรับโปรไฟล์ ใช้โดยหมุน 90 องศา จากนั้นยึดไว้บนโปรไฟล์ แล้วติดตั้งพาเนลบนโปรไฟล์

Drawing ระบุขนาด
ชนิดสีวัสดุ กระบวนการชุบผิว
LBMBPVCไม่มีให้

แคตตาล็อกชิ้นส่วนเฟรมสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นอีโคโนมี่ หน้า 32

ภาพรวมของสเปค
รหัสสินค้าLL1WW1W2HH1
ชนิดซีรีส์ความกว้างร่อง
LBMB10-4518.08.223.517.09.834.023.2

ตัวอย่างการใช้งาน
แคตตาล็อกชิ้นส่วนเฟรมสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นอีโคโนมี่ หน้า 32
ข้อควรระวัง
สินค้านี้เป็นอุปกรณ์เสริมพิเศษสำหรับโครงมาตรฐานยุโรป ซึ่งไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าโครงมาตรฐาน JIS

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LBMB10-45
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 28.79

ECONOMY PANEL BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ PVC กระบวนการเตรียมผิว ไม่มีให้ สี ที (โปร่งใส)
เฟรม รองรับการใช้งาน (ชุด) 10-45 ลำดับที่ 45 ซีรีส์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LBMB10-45 ในชุด บล็อกเชื่อมต่อพิเศษสำหรับอลูมิเนียมอัลลอยเฟรมมาตรฐานยุโรปที่มีร่องกว้าง 10 มม.

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ผลิตภัณฑ์โปรไฟล์ มาตรฐานยุโรป สามารถจับคู่กับ สเปค ของโปรไฟล์ MISUMI ฉันซื้อมาก่อนได้หรือไม่
ตอบ: ไม่ พวกเขาทำไม่ได้ ขนาดของโปรไฟล์ มาตรฐานยุโรป แตกต่างจาก สเปค JIS ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
คำถาม: จะเลือกโปรไฟล์ให้ตรงกับบล็อกเชื่อมต่อได้อย่างไร?
ตอบ: บล็อกเชื่อมต่อเหล่านี้คือสินค้า รุ่นอีโคโนมี่ ใหม่มาตรฐานยุโรป มีขนาดแตกต่างกัน และสามารถใช้ร่วมกับโปรไฟล์ รุ่นอีโคโนมี่ มาตรฐานยุโรปที่ขึ้นต้นด้วย L เท่านั้น