(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟรี น็อต หรือ น็อตร่องตัว T พิเศษสำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์
เป็น สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต สำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ มีปีกเล็ก 2 ปีกสำหรับล็อค ร่อง อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ขณะขันชิ้นส่วน เครื่องจักร
[คุณสมบัติ]
• สามารถติดตั้งเพิ่มเติม หลังจากประกอบโครงอะลูมิเนียมโปรไฟล์เสร็จแล้ว
· เหมาะสำหรับ: อะลูมิเนียมโปรไฟล์ 4545 ซีรีส์ (ความกว้าง ร่อง 10 มม.)
• ใช้งานร่วมกับโบลท์ขนาด M4, M5, M6 และ M8
• วัสดุ : เหล็กกล้าคาร์บอน ชุบนิกเกิลป้องกันสนิม
[การใช้งาน]
เหมาะสำหรับใช้กับ สลักเกลียว และ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ 4545 series (ความกว้างของ ร่อง 8 มม.) สำหรับประกอบ ส่วนประกอบ เครื่องจักร
รหัสรุ่น/ Part number (![]() ![]() | — | ![]() | — | ![]() |
LNTN10—45 | — | 5 | — | 100P |
รหัสสินค้า | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
LNTN | 10-45 | 5 | 100P (100 ชิ้น / แพ็ค) |
6 | |||
8 |
ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 1 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ2 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 3 |
อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ 4545 ร่อง กว้าง 10 มม | กระบวนการซีล ถอด สำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ | เหล็กยึด โหลดไฟฟ้า ดายแคส เบาสำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ที่มีความกว้างของ ร่อง 10 มม |
![]() | ![]() | ![]() |
รหัสรุ่น/ Part number (![]() ![]() | — | ![]() | — | ![]() |
LNTN10—45 | — | 5 | — | 100P |
รหัสสินค้า | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
LNTN | 10-45 | 5 | 100P (100 ชิ้น / แพ็ค) |
6 | |||
8 |
รหัสรุ่น/ Part number (![]() ![]() | — | ![]() | — | ![]() |
LNTN10—45 | — | 5 | — | 100P |
รหัสสินค้า | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
LNTN | 10-45 | 5 | 100P (100 ชิ้น / แพ็ค) |
6 | |||
8 |
ชนิด น๊อตตัวเมีย | น๊อต ตัว T | Series | MISUMI ร่อง มาตรฐานยุโรป ความกว้างของร่อง 10 มม. สำหรับ อะลูมิเนียม เท่านั้น | ฟังก์ชั่น | ความคุ้มค่า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | ล็อค | ไม่มี | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล |
ชนิด | น๊อต ตัว T |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LNTN10-45-4 ในชุด น็อตร่องตัว T สำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ที่มีความกว้างของ ร่อง 10 มม. [1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ]
รหัสสินค้า |
---|
LNTN10-45-4-100P |
LNTN10-45-5 |
LNTN10-45-5-100P |
LNTN10-45-6 |
LNTN10-45-6-100P |
LNTN10-45-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | ขายประเภท | โปรไฟล์ เฟรม อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 286.37 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | ขายเป็นถุง | 4545 | |
฿ 7.58 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M5 | ขายจำนวนมาก | - | ||
฿ 286.37 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M5 | ขายเป็นถุง | 4545 | |
฿ 7.58 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | ขายจำนวนมาก | - | ||
฿ 286.37 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | ขายเป็นถุง | 4545 | |
฿ 7.58 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 | ขายจำนวนมาก | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง