(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กฉากรูปตัว L ไม่จำเป็นต้องประกอบหรือ งานละเอียด เมื่อเทียบกับ ชนิดแผ่นเพลท สองแผ่น ซึ่งช่วยลดชั่วโมงการทำงาน
รหัสรุ่น/ Part number | [M]วัสดุ | [S]กระบวนการเตรียมผิว | |
ชนิด | สัญลักษณ์ วัสดุ | ||
LAFWF | SS | SS400 | - |
SSB | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
SSM | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
AS | A6063 | - | |
ASW | Anodize (ชัดเจน) | ||
ASB | Anodize (สีดำ) | ||
SU | SUS304 | - |
ลอง A, B ด้าน | K เส้นตั้งฉาก |
10 ถึง 80 | 0.05 หรือน้อยกว่า |
80.5 ถึง 130 | 0.10 หรือน้อยกว่า |
รหัสรุ่น/ Part number | - | T | - | A | - | B | - | L | - | P | - | V | - | S | - | W | - | สเปค (1) รหัส, ค่า ขนาดเกลียว | - | K | - | X | - | H | - | F | - | G | - | D | - | สเปค (2) รหัส, ค่า ขนาดเกลียว | - | J | ||
ชนิด | - | สัญลักษณ์ วัสดุ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAFSS | - | SS | - | T6 | - | A50 | - | B30 | - | L30 | - | S20 | - | N6 | - | H35 | - | NA6 | ||||||||||||||||||
LAFDA | - | SS | - | T6 | - | A50 | - | B30 | - | L30 | - | V15 | - | S20 | - | N5 | - | H30 | - | F15 | - | NA5 |
รหัสรุ่น/ Part number | ขนาดภายนอก | P | V | S | W | สเปค รู (1) | X | H | F | G | สเปค หลุม (2) | ||||||
การเลือก | ระบุการเพิ่มขึ้น 0.5 มม | ||||||||||||||||
ชนิด | สัญลักษณ์ วัสดุ | T | A | B | L | รหัส | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | รหัส | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | ||||||||
LAFWF | SS SSB SSM | 5 6 | 10.0 ถึง 75.0 | 10.0 ถึง 75.0 | 10.0 ถึง 100.0 | ระบุ เพิ่มขึ้น 0.1 มม | N [ ! ] M | 0 (ไม่มีรู) 3 4 5 6 8 10 12 [! ] สำหรับขนาดการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โปรดดูแผนภูมิการเลือกประเภทของรู | ระบุ เพิ่มขึ้น 0.1 มม | NA [ ! ] MA | 0 (ไม่มีรู) 3 4 5 6 8 10 12 [! ] สำหรับขนาดการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โปรดดูแผนภูมิการเลือกประเภทของรู | ||||||
10 | 10.0 ถึง 125.0 | 10.0 ถึง 125.0 | |||||||||||||||
12 | 50.0 ถึง 125.0 | 50.0 ถึง 125.0 | 50.0 ถึง 100.0 | ||||||||||||||
15 | 50.0 ถึง 130.0 | 50.0 ถึง 130.0 | |||||||||||||||
AS ASW ASB | 5 6 | 10.0 ถึง 75.0 | 10.0 ถึง 75.0 | 10.0 ถึง 100.0 | |||||||||||||
10 | 10.0 ถึง 100.0 | 10.0 ถึง 100.0 | |||||||||||||||
12 | 50.0 ถึง 125.0 | 50.0 ถึง 125.0 | 50.0 ถึง 100.0 | ||||||||||||||
SU | 5, 6, 8 | 10.0 ถึง 90.0 | 10.0 ถึง 90.0 | 10.0 ถึง 100.0 |
รหัสสินค้า |
---|
LAFWF-AS-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFWF-AS-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFWF-AS-T10-A[10-100/0.5]-B[10-100/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFWF-AS-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5] |
LAFWF-ASB-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFWF-ASB-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFWF-ASB-T10-A[10-100/0.5]-B[10-100/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFWF-ASB-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5] |
LAFWF-ASW-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFWF-ASW-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFWF-ASW-T10-A[10-100/0.5]-B[10-100/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFWF-ASW-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5] |
LAFWF-SS-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFWF-SS-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFWF-SS-T10-A[10-125/0.5]-B[10-125/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFWF-SS-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5] |
LAFWF-SS-T15-A[50-130/0.5]-B[50-130/0.5]-L[50-100/0.5] |
LAFWF-SSB-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFWF-SSB-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFWF-SSB-T10-A[10-125/0.5]-B[10-125/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFWF-SSB-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5] |
LAFWF-SSB-T15-A[50-130/0.5]-B[50-130/0.5]-L[50-100/0.5] |
LAFWF-SSM-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFWF-SSM-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFWF-SSM-T10-A[10-125/0.5]-B[10-125/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFWF-SSM-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5] |
LAFWF-SSM-T15-A[50-130/0.5]-B[50-130/0.5]-L[50-100/0.5] |
LAFWF-SU-T5-A[10-90/0.5]-B[10-90/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFWF-SU-T6-A[10-90/0.5]-B[10-90/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFWF-SU-T8-A[10-90/0.5]-B[10-90/0.5]-L[10-100/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ความหนา | มิติ ภายนอกก (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก B (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A6063 | ไม่มี | 5 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A6063 | ไม่มี | 6 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A6063 | ไม่มี | 10 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A6063 | ไม่มี | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 5 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 6 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 10 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว) | 5 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว) | 6 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว) | 10 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว) | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | SS400 | ไม่มี | 5 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | SS400 | ไม่มี | 6 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | SS400 | ไม่มี | 10 | 10 ~ 125 | 10 ~ 125 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | SS400 | ไม่มี | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | SS400 | ไม่มี | 15 | 50 ~ 130 | 50 ~ 130 | 50 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | SS400 | การรมดำ Black Oxide | 5 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | SS400 | การรมดำ Black Oxide | 6 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | SS400 | การรมดำ Black Oxide | 10 | 10 ~ 125 | 10 ~ 125 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | SS400 | การรมดำ Black Oxide | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | SS400 | การรมดำ Black Oxide | 15 | 50 ~ 130 | 50 ~ 130 | 50 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 5 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 6 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 10 | 10 ~ 125 | 10 ~ 125 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 15 | 50 ~ 130 | 50 ~ 130 | 50 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 5 | 10 ~ 90 | 10 ~ 90 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 6 | 10 ~ 90 | 10 ~ 90 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 8 | 10 ~ 90 | 10 ~ 90 | 10 ~ 100 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | แป้ง | รูยึดชิ้นส่วน | ไม่มีข้อมูล | รูเจาะ | ไม่มีข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่งรู | มิติข้อมูลฟรี | จำนวนรูด้านหน้า | 4 | จำนวนรูด้านล่าง | 4 |
ชนิด | LAFWF | ชนิด | ชนิดตั้งค่าขนาดได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง