1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กแบน / อะลูมิเนียม รีด , แผ่นติดตั้ง/ เหล็กยึด B มิติ, HRFCB HUFCB

เหล็กแบน / อะลูมิเนียม รีด , แผ่นติดตั้ง/ เหล็กยึด B มิติ, HRFCB HUFCB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ เหล็กยึด ที่ใช้ เหล็กแบน/ วัสดุ รีด เราขอเสนอรูปแบบรูสำหรับใช้งานทั่วไป สามารถระบุขนาดได้อย่างอิสระ

สามารถติดตั้ง ชนิดแผ่นเพลท/ ฉากยึด/ ข มิติ บาร์แบบแบนได้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สามารถติดตั้ง ชนิดแผ่นเพลท/ ฉากยึด/ ข มิติ บาร์แบบแบนได้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น/ Part number[M]วัสดุ[S]กระบวนการเตรียมผิว
ชนิดสัญลักษณ์ วัสดุ
เลือก มิติ B
(แท่งแบน)
HRFCB

สามารถ แบบตั้งค่าได้ มิติ B ได้
(แถบแบนที่ แบบตั้งค่าได้ ความกว้าง /
อะลูมิเนียม รีด)
HUFCB
SCS45CD-
SCBการชุบออกไซด์สีดำ
SCMชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
AMA5052-
AMWAnodize (ชัดเจน)
AMBAnodize (สีดำ)
SUSUS304D-
[NG]สำหรับการเลือก มิติ B (HR ###) A5052 จะไม่สามารถเลือกได้

สเปค

รหัสรุ่น/ Part number-A-B-T-X-V-Y-W-สเปค
(1)
รหัสค่าเล็กน้อย
-K-L-H-D-F-S-G-สเปค
(2)
รหัสค่าเล็กน้อย
-J
   
ชนิด-สัญลักษณ์ วัสดุ
HRMQA-SC-A80-B50-T6-X10  -Y25  -M6  -L60          -MA6  
HUMCC-AMB-A100-B80-T10-X15-V70-Y10-W60-Z6  -L50-H40-D30-F50    -MA6 
ชนิดรหัสรุ่น/ Part numberเพิ่มขึ้น 0.1 มมBTXYWสเปค รู (1)LHDสเปค หลุม (2)
ชนิดสัญลักษณ์ วัสดุAรหัสเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียวรหัสเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียวDA0.5 มม
มิติ B HRFCBSC
SCB
SCM
25.0
ถึง
200.0
16 22 25 32 38
50 60 75 100 125
6
9
(10)
12
16
19
ระบุ 0.1 มม
การเพิ่มขึ้น
N [ ! ]
M
Z [ ! ]

[ ! ]
สำหรับขนาดการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โปรดดูแผนภูมิการเลือกประเภทของรู
0
(ไม่มีรู)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
ระบุ 0.1 มม
การเพิ่มขึ้น
3 ถึง 30
(เพิ่มขึ้น 0.5 มม.)
31 ถึง 100
(เพิ่มขึ้น 0.1 มม.)
NA [ ! ]
MA
ZF [ ! ]
ZB [ ! ]

[ ! ]
สำหรับขนาดการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โปรดดูแผนภูมิการเลือกประเภทของรู
0
(ไม่มีรู)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
DA3
ถึง
30
SU15 20 25 32 38
50 65 100 125
สามารถ แบบตั้งค่าได้ มิติ B ได้HUFCBSC
SCB
SCM

SU
25.0
ถึง
200.0
15.0 ถึง 150.0
(ระบุการเพิ่มขึ้น 0.1 มม.)
6
9
(10)
12
16
19
AM
AMW
AMB
10.0 ถึง 200.0
(ระบุการเพิ่มขึ้น 0.1 มม.)
5
6
8
10
12
15
20
 [NG] T10 ไม่สามารถเลือกได้สำหรับ SC (#)
[NG] เมื่อไม่สามารถเลือก SC (#) และ B16, 22, T19
[NG] เมื่อ SU และ B15, T10 ถึง 19 ไม่สามารถเลือกได้
[NG] เมื่อ SU และ B20, T19 ไม่สามารถเลือกได้
   
  

การปรับเปลี่ยน

สามารถติดตั้ง ชนิดแผ่นเพลท/ ฉากยึด/ ข มิติ บาร์แบบแบนได้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HRFCB-SC-A[25-200/0.1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HRFCB-SCB-A[25-200/0.1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HRFCB-SCM-A[25-200/0.1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HRFCB-SU-A[25-200/0.1]-B[15,​20,​25,​32,​38,​50,​65,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]
HUFCB-AM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
HUFCB-AMB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
HUFCB-AMW-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
HUFCB-SC-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HUFCB-SCB-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HUFCB-SCM-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HUFCB-SU-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานตำแหน่งรู ชนิด ชนิด วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว มิติ ภายนอกก
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก B
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท T
(มิลลิเมตร)

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10-ขนาด B กำหนดได้HRFCBS45CDไม่มี25 ~ 20016 ~ 1256 ~ 19

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10-ขนาด B กำหนดได้HRFCBS45CDการรมดำ Black Oxide25 ~ 20016 ~ 1256 ~ 19

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 9 วัน 10-ขนาด B กำหนดได้HRFCBS45CDชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า25 ~ 20016 ~ 1256 ~ 19

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10-ขนาด B กำหนดได้HRFCBSUS304Dไม่มี25 ~ 20015 ~ 1256 ~ 19

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10มิติข้อมูลฟรีแบบตั้งค่าขนาดของ B ได้HUFCBA5052ไม่มี25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 20

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 9 วัน 10มิติข้อมูลฟรีแบบตั้งค่าขนาดของ B ได้HUFCBA5052เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ)25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 20

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 11 วัน 10มิติข้อมูลฟรีแบบตั้งค่าขนาดของ B ได้HUFCBA5052เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว)25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 20

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10มิติข้อมูลฟรีแบบตั้งค่าขนาดของ B ได้HUFCBS45CDไม่มี25 ~ 20015 ~ 1506 ~ 19

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10มิติข้อมูลฟรีแบบตั้งค่าขนาดของ B ได้HUFCBS45CDการรมดำ Black Oxide25 ~ 20015 ~ 1506 ~ 19

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 9 วัน 10มิติข้อมูลฟรีแบบตั้งค่าขนาดของ B ได้HUFCBS45CDชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า25 ~ 20015 ~ 1506 ~ 19

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10มิติข้อมูลฟรีแบบตั้งค่าขนาดของ B ได้HUFCBSUS304Dไม่มี25 ~ 20015 ~ 1506 ~ 19

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ บาร์แบน / สต็อกอลูมิเนียมรีด รูยึดชิ้นส่วน ใช่ รูเจาะ ไม่มีข้อมูล
หลุมด้านข้าง ไม่มีข้อมูล จำนวนหลุม 3