(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ส์ 8 /ร่องกว้าง 10 mm. / ขนาด 40x40 mm., พื้นผิวแบบขนาน
อลูมิเนียมโปรไฟล์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างเครื่องจักร มีหลายขนาด, และหน้าตัดหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน มาพร้อมกับการกัดผิว
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง :สี่เหลี่ยมจัตุรัส
● ร่องกว้าง : 10 mm.
● ขนาดหน้าตัด : 40x40 mm. และ 80x80 mm.
● ความยาวรวม : สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 100-3000 mm. และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ทีละ 0.5 mm.
● วัสดุ : อลูมิเนียม เกรด A6N01SS-T5 และ A6061SS-T6 เทียบเท่า
● การตกแต่งผิว : ชุบอโนไดซ์แบบเงา
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์,อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
รหัสรุ่น/ Part number | - | L |
HFSP8-4040 | - | 300 |
ชนิด | [M]วัสดุ | [S]กระบวนการเตรียมผิว | รหัสรุ่น/ Part number | L เพิ่มขึ้น 0.5 มม | T | A |
HFS | A6N01SS-T5 | ล้างอะโนไดซ์ | HFSHP8-8080 | 100 ถึง 3000 | 79 | 80 |
HFS | A6N01SS-T5 | ล้างอะโนไดซ์ | HFSP8-4040 | 100 ถึง 3000 | 39 | 40 |
HFS | A6N01SS-T5 | ล้างอะโนไดซ์ | HFSP8-8080 | 100 ถึง 3000 | 79 | 80 |
GFS | A6061SS-T6 ที่เทียบเท่า | ล้างอะโนไดซ์ | GFSP8-4040 | 100 ถึง 3000 | 39 | 40 |
รหัสสินค้า |
---|
GFSP8-4040-[100-3000/0.5] |
HFSHP8-8080-[100-3000/0.5] |
HFSP8-4040-[100-3000/0.5] |
HFSP8-8080-[100-3000/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน (มิลลิเมตร) | ขนาดการรีดขึ้นรูป | จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป | ลักษณะของการรีดขึ้นรูป | วัสดุ | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความกว้าง (A) (มิลลิเมตร) | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความหนา (T) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PARALLEL ALUMINIUM FRAMES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 40x40 | 1 สล็อต x 1 สล็อต | GFS ( ความแข็งเกร็ง สูง) | เทียบเท่า A6061SS-T6 | 40 | 39 | 100 ~ 3000 | ||
- | PARALLEL ALUMINIUM FRAMES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 80x80 | 2 สล็อต x 2 สล็อต | HFS (มาตรฐาน) | A6N01SS-T5 | 80 | 79 | 100 ~ 3000 | ||
- | PARALLEL ALUMINIUM FRAMES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 40x40 | 1 สล็อต x 1 สล็อต | HFS (มาตรฐาน) | A6N01SS-T5 | 40 | 39 | 100 ~ 3000 | ||
- | PARALLEL ALUMINIUM FRAMES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 80x80 | 2 สล็อต x 2 สล็อต | HFS (มาตรฐาน) | A6N01SS-T5 | 80 | 79 | 100 ~ 3000 |
กำลังโหลด …
ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | 8 ซีรีส์ | วิธีการรีดขึ้นรูป | ทรงสี่เหลี่ยม | กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู | ช่องสี่ด้าน | มีการขัดผิว | มี | มิติ L ยึดอยู่กับที่ ที่ระบุ | แบบกำหนดค่าได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง