1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อะลูมิเนียมโปรไฟล์ 6 ซีรี่ส์ - อะลูมิเนียมโปรไฟล์โปรไฟล์แบบพื้นผิวขนาน / อะลูมิเนียมโปรไฟล์แบบโค้ง (รหัสสินค้า)

PARALLEL ALUMINIUM FRAMES

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ 6 ซีรี่ส์ - อะลูมิเนียมโปรไฟล์โปรไฟล์แบบพื้นผิวขนาน / อะลูมิเนียมโปรไฟล์แบบโค้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ค่าขนส่งและค่าขนส่งเพิ่มเติมจะถูกบวกกับสินค้าที่มีความยาวเกิน 2000.5 มม.

รายละเอียดสินค้า

เฟรม อะลูมิเนียม series 6 ผิวขนาน 300 x 30 มม. พื้นผิวด้านบนและด้านล่างได้รับการขัดสี สามารถใช้กับ ลิเนียร์ไกด์ ฯลฯ
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ได้ใช้กับพื้นผิวที่ตัดและชิ้นส่วน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม

6 ซีรี่ส์ / ความกว้างของ ร่อง 8/300 × 30 มม. พื้นผิวแบบขนาน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

6 ซีรี่ส์ / ความกว้างของ ร่อง 8/300 × 30 มม. พื้นผิวแบบขนาน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[! ] พื้นผิวที่ถูกขัดสีและพื้นผิวที่ตัดไม่ได้รับการชุบ

■ 6 ซีรี่ส์
การ อัดขึ้นรูป อะลูมิเนียม มีความกว้าง ร่อง 8 มม. ใช้กับ สกรู M6

[! ] สำหรับขนาดและรูปร่างโดยละเอียดยกเว้นช่องบน พื้นผิว ผ่านการขัดสีขนาด A และ T โปรดดู ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ของ ผลิตภัณฑ์ ของ รหัสรุ่น/ Part number ด้านล่างโดยไม่มี "P" ((ตัวอย่าง) hfsp6-3030> รูปที่. HFS6-3030 (P.597))

สเปค

รหัสรุ่น/ Part number-L
EFSP6-30030-300

ชนิด[M]วัสดุ[S]กระบวนการเตรียมผิวรหัสรุ่น/ Part numberL
เพิ่มขึ้น 0.5 มม
TA
HFSA6N01SS-T5ล้างอะโนไดซ์EFSP6-30030100 ถึง 300029.2300

การปรับเปลี่ยน

6 ซีรี่ส์ / ความกว้างของ ร่อง 8/300 × 30 มม. พื้นผิวแบบขนาน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
EFSP6-30030-[100-3000/0.5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)

-

PARALLEL ALUMINIUM FRAMES 1 ชิ้น 5 วัน 10100 ~ 3000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) 30 ขนาดการรีดขึ้นรูป 300 × 30 ซีรีย์การรีดขึ้นรูป 6 ซีรี่ส์
วิธีการรีดขึ้นรูป รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป 10 ช่อง x 1 ร่อง ลักษณะของการรีดขึ้นรูป HFS (มาตรฐาน)
กระบวนการเตรียมผิว ล้างอะโนไดซ์ จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู ช่องสี่ด้าน มีการขัดผิว มี
วัสดุ A6N01SS-T5 ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความกว้าง (A)(มิลลิเมตร) 300 ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความหนา (T)(มิลลิเมตร) 29.2
มิติ L ยึดอยู่กับที่ ที่ระบุ แบบกำหนดค่าได้