(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทนี้สามารถติดตั้งในแนวตั้งได้ (นอกเหนือจาก รูปทรง นี้แล้ว แบบ L ยังมีแบบติดตั้งแนวนอนและด้านล่างด้วย)
รุ่น | [ M ] วัสดุ | [ S ] กระบวนการชุบผิว | |
เกลียวหยาบ | เกลียวละเอียด | ||
AJLTT | AJLSTT | S45C | การรมดำ |
AJLTTM | AJLSTTM | ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า | |
AJLTTS | - | SUS304 | - |
Part Number | - | H |
AJLTT5 | - | 15 |
Part Number | H | H1 | T1 | M×Pitch | W1 | L1 | S | P | G1 | d1 | d2 | ℓ | |||||||
รุ่น | M | เกลียวหยาบ | เกลียวละเอียด | ||||||||||||||||
(หยาบ) AJLTT AJLTTM AJLTTS (เกลียวละเอียด) AJLSTT AJLSTTM | 3 | 15 | 20 | 4 | 9 | 3x0.5 | 3x0.35 | 5 | 25 | 6 | 10 | 10 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
4 | 4 | 9 | 4x0.7 | 4x0.5 | 5 | 25 | 6 | 10 | 10 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||
5 | 15 | 20 | 6 | 12 | 5x0.8 | 5x0.5 | 8 | 32 | 8 | 10 | 15 | 8 | 4.5 | 4.5 | |||||
6 | 6 | 12 | 6x1.0 | 6x0.75 | 8 | 32 | 8 | 10 | 15 | 8 | 4.5 | 4.5 | |||||||
8 | 25 | 30 | 35 | 10 | 22 | 8x1.25 | 8x0.75 | 10 | 44 | 10 | 16 | 20 | 11 | 6.5 | 6.5 | ||||
10 | 10 | 22 | 10x1.5 | 10x1.0 | 10 | 44 | 10 | 16 | 20 | 11 | 6.5 | 6.5 | |||||||
12 | 10 | 22 | 12x1.75 | 12x1.0 | 10 | 44 | 10 | 16 | 20 | 11 | 6.5 | 6.5 | |||||||
16 | 35 | 40 | 15 | 30 | 16x2.0 | 16x1.5 | 15 | 65 | 15 | 30 | 25 | 14 | 9 | 9 | |||||
20 | 15 | 30 | 20x2.5 | 20x1.5 | 15 | 65 | 15 | 30 | 25 | 14 | 9 | 9 |
รหัสสินค้า |
---|
AJLSTT3-[15,20] |
AJLSTT4-[15,20] |
AJLSTT5-[15,20] |
AJLSTT6-[15,20] |
AJLSTT8-[25,30,35] |
AJLSTT10-[25,30,35] |
AJLSTT12-[25,30,35] |
AJLSTT16-[35,40] |
AJLSTT20-[35,40] |
AJLSTTM3-[15,20] |
AJLSTTM4-[15,20] |
AJLSTTM5-[15,20] |
AJLSTTM6-[15,20] |
AJLSTTM8-[25,30,35] |
AJLSTTM10-[25,30,35] |
AJLSTTM12-[25,30,35] |
AJLSTTM16-[35,40] |
AJLSTTM20-[35,40] |
AJLTT3-[15,20] |
AJLTT4-[15,20] |
AJLTT5-[15,20] |
AJLTT6-[15,20] |
AJLTT8-[25,30,35] |
AJLTT10-[25,30,35] |
AJLTT12-[25,30,35] |
AJLTT16-[35,40] |
AJLTT20-[35,40] |
AJLTTM3-[15,20] |
AJLTTM4-[15,20] |
AJLTTM5-[15,20] |
AJLTTM6-[15,20] |
AJLTTM8-[25,30,35] |
AJLTTM10-[25,30,35] |
AJLTTM12-[25,30,35] |
AJLTTM16-[35,40] |
AJLTTM20-[35,40] |
AJLTTS3-[15,20] |
AJLTTS4-[15,20] |
AJLTTS5-[15,20] |
AJLTTS6-[15,20] |
AJLTTS8-[25,30,35] |
AJLTTS10-[25,30,35] |
AJLTTS12-[25,30,35] |
AJLTTS16-[35,40] |
AJLTTS20-[35,40] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | การรมดำ | 3 | 0.35 (ละเอียด) | 15 ~ 20 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | การรมดำ | 4 | 0.5 (ละเอียด) | 15 ~ 20 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | การรมดำ | 5 | 0.5 (ละเอียด) | 15 ~ 20 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | การรมดำ | 6 | 0.75 (ละเอียด) | 15 ~ 20 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | การรมดำ | 8 | 0.75 (ละเอียด) | 25 ~ 35 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | การรมดำ | 10 | 1.0 (ละเอียด) | 25 ~ 35 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | การรมดำ | 12 | 1.0 (ละเอียด) | 25 ~ 35 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | การรมดำ | 16 | 1.5 (ละเอียด) | 35 ~ 40 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | การรมดำ | 20 | ละเอียด | 35 ~ 40 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า | 3 | 0.35 (ละเอียด) | 15 ~ 20 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า | 4 | 0.5 (ละเอียด) | 15 ~ 20 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า | 5 | 0.5 (ละเอียด) | 15 ~ 20 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า | 6 | 0.75 (ละเอียด) | 15 ~ 20 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า | 8 | 0.75 (ละเอียด) | 25 ~ 35 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า | 10 | 1.0 (ละเอียด) | 25 ~ 35 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า | 12 | 1.0 (ละเอียด) | 25 ~ 35 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า | 16 | 1.5 (ละเอียด) | 35 ~ 40 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า | 20 | ละเอียด | 35 ~ 40 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | การรมดำ | 3 | 0.5 (หยาบ) | 15 ~ 20 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | การรมดำ | 4 | 0.7 (หยาบ) | 15 ~ 20 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | การรมดำ | 5 | 0.8 (หยาบ) | 15 ~ 20 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | การรมดำ | 6 | 1.0 (หยาบ) | 15 ~ 20 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | การรมดำ | 8 | 1.25 (หยาบ) | 25 ~ 35 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | การรมดำ | 10 | 1.5 (หยาบ) | 25 ~ 35 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | การรมดำ | 12 | 1.75 (หยาบ) | 25 ~ 35 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | การรมดำ | 16 | 2.0 (หยาบ) | 35 ~ 40 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | การรมดำ | 20 | 2.5 (หยาบ) | 35 ~ 40 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า | 3 | 0.5 (หยาบ) | 15 ~ 20 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า | 4 | 0.7 (หยาบ) | 15 ~ 20 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า | 5 | 0.8 (หยาบ) | 15 ~ 20 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า | 6 | 1.0 (หยาบ) | 15 ~ 20 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า | 8 | 1.25 (หยาบ) | 25 ~ 35 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า | 10 | 1.5 (หยาบ) | 25 ~ 35 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า | 12 | 1.75 (หยาบ) | 25 ~ 35 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า | 16 | 2.0 (หยาบ) | 35 ~ 40 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า | 20 | 2.5 (หยาบ) | 35 ~ 40 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304 | - | 3 | 0.5 (หยาบ) | 15 ~ 20 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304 | - | 4 | 0.7 (หยาบ) | 15 ~ 20 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304 | - | 5 | 0.8 (หยาบ) | 15 ~ 20 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304 | - | 6 | 1.0 (หยาบ) | 15 ~ 20 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304 | - | 8 | 1.25 (หยาบ) | 25 ~ 35 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304 | - | 10 | 1.5 (หยาบ) | 25 ~ 35 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304 | - | 12 | 1.75 (หยาบ) | 25 ~ 35 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304 | - | 16 | 2.0 (หยาบ) | 35 ~ 40 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304 | - | 20 | 2.5 (หยาบ) | 35 ~ 40 |
กำลังโหลด …
ประเภท บล็อค | ประเภทปรับความยาวได้ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง