(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ชิ้นส่วนเดินท่อสำหรับท่อดักท์อลูมิเนียม พร้อมรูป Y แบบเปลี่ยนรูป · ไม่มีหน้าแปลน
ชนิด | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว |
HOAYEM | SS400 | อบสีอะคริลิค |
HOAYE | SUS304 | — |
รหัสสินค้า |
HOATM 50 |
รหัสสินค้า | D1 | D2 | L | L1 | t1 | t2 | ราคาต่อหน่วย | ||
ชนิด | ค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลาง | HOAYEM | HOAYE | ||||||
HOAYEM HOAYE | 50 | 48.5 | 38 | 80 | 46 | 1.5 | 1.2 | ||
65 | 63.5 | 48.5 | 85 | 55 | 2 (1.6) | 1.5 | |||
75 | 75 | 63.5 | 88 | 60 | 2 | 2 | |||
100 | 98 | 75 | 100 | 65 | |||||
113 | 112 | 98 | 105 | 75 | |||||
125 | 124 | 112 | 110 | 80 | |||||
150 | 149 | 124 | 120 | 85 |
รหัสสินค้า |
---|
HOAYE50 |
HOAYE65 |
HOAYE75 |
HOAYE100 |
HOAYE113 |
HOAYE125 |
HOAYE150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,044.95 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | - | 50 | |
฿ 4,317.95 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | - | 65 | |
฿ 6,438.25 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | - | 75 | |
฿ 7,844.20 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | - | 100 | |
฿ 8,963.50 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | - | 113 | |
฿ 11,124.75 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | - | 125 | |
฿ 15,005.90 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | - | 150 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | สายยาง Y- | หน้าแปลน | ไม่มีหน้าแปลน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง