1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อดักท์ / ชนิดหมุน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ท่อดักท์นี้มีขนาดรูที่หลากหลาย [วัสดุ]·ทำจากโพลีโพรพีลีน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HOSKK75-[0.5-10/0.1]
HOSKK90-[0.5-10/0.1]
HOSKK100-[0.5-10/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งID
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
รัศมีการงอที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ความยาว สายยาง
(ม.)

-

DUCT HOSES 1 ชิ้น 5 วัน 7582.41750.5 ~ 10

-

DUCT HOSES 1 ชิ้น 5 วัน 9097.42100.5 ~ 10

-

DUCT HOSES 1 ชิ้น 5 วัน 100107.42300.5 ~ 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ PP ตัดการใช้บริการ ใช่ คุณสมบัติ มาตรฐาน
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (ต่ำกว่า อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน)(MPa) 0.001 มีหรือไม่มีผ้าพันแขน ไม่มี