(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· น๊อตตัวเมีย นี้มีประโยชน์เมื่อใช้ร่วมกับ มือจับไนล่อน UPCN
ชนิด | ฝาครอบ ชนิดแผ่นเพลท / น็อต เฉพาะด้าน | ดึงที่ แบบมือจับ | แผ่นติดตั้งสำหรับมือจับดึงไนล่อน | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UPCNAT117 ในชุด ชนิดแผ่นเพลท ยึดสำหรับ ด้ามจับ
รหัสสินค้า |
---|
UPCNAT132 |
UPCNAT179 |
UPCNAT90 |
UPCNAT93.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 174.58 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 132 | ||
฿ 235.48 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 179 | |
฿ 142.10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 90 | |
฿ 154.28 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 93.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง