(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·เลือก สายยาง ที่สอดคล้องกันก่อนใช้งาน · ท่อเรซิ่น
วัสดุ | SCS13 | ชนิด | ข้อต่อสำหรับท่อ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | น็อต | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | หัวฉีด | รูปทรง | แบบตรง |
HOSES รองรับการใช้งาน | HOTR,HOTSG,HOTG |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TCSM15 ในชุด ข้อต่อสำหรับท่ออ่อน/อเนกประสงค์
รหัสสินค้า |
---|
TCSM12 |
TCSM19 |
TCSM25 |
TCSM9 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (Ø) |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,901.90 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 12 | |
฿ 3,144.05 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 19 | |
฿ 4,058.60 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 25 | |
฿ 1,779.05 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง