(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·มีข้อต่อให้เลือกหลากหลายมากขึ้น · สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
SNFHE1S |
SNFHE1.5S |
SNFHE2S |
SNFHE2.5S |
SNFHE3S |
SNFHES1S |
SNFHES1.5S |
SNFHES2S |
SNFHES2.5S |
SNFHES3S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วง OD D ที่ ขนาดเกลียว | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | ขนาดเกลียว (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (d1) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,460.55 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 1.0S | 23 | |
฿ 1,719.90 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 1.5S | 35.7 | |
฿ 2,011.10 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 2.0S | 47.8 | |
฿ 3,385.20 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | SUS304 | 2.5S | 59.5 | |
฿ 4,113.20 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | SUS304 | 3.0S | 72.3 | |
฿ 1,660.75 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 1.0S | 23 | |
฿ 2,102.10 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 1.5S | 35.7 | |
฿ 2,711.80 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 2.0S | 47.8 | |
฿ 4,199.65 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | SUS316L | 2.5S | 59.5 | |
฿ 5,560.10 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | SUS316L | 3.0S | 72.3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่องอ 45 ° | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 1 (ด้านซ้ายหรือเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่) | ข้อต่อเฟอร์รูล |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 2 (ด้านขวาหรือเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก) | เชื่อม-On | เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับศูนย์กลาง | การขัดผิว | การ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว ด้านในและด้านนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง