1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อคสต็อปเปอร์ - ชนิดเพลท

บล็อคสต็อปเปอร์ - ชนิดเพลท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีการเจาะรูเคาท์เตอร์บอร์ที่พื้นผิวด้านข้าง ดังนั้นจึงเหมาะที่จะใช้ในจุดที่พื้นที่ด้านขนานมีจำกัด

บล็อคสต็อปเปอร์ - ชนิดเพลท: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ชนิด[ M ]วัสดุ[H] ความแข็ง[ S ]กระบวนการชุบผิว
SBFBเทียบเท่า S45Cรมดำ
SBFMชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
SBFHB40HRC or moreรมดำ
SBFHM40HRC or moreชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าAHT
SBKHB
SBNB
SBFB


40
20
30


10
10
15


A10
10
5
บล็อคสต็อปเปอร์ - ชนิดเพลท: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SBFB-[20-60/10]-[10-50/5]-[5,​8,​10,​15]
SBFB-[30-100/10]-[10-50/5]-[5,​8,​10,​15]
SBFHB-[20-100/10]-[10-50/5]-[5,​8,​10,​15]
SBFHM-[20-100/10]-[10-50/5]-[5,​8,​10,​15]
SBFM-[20-100/10]-[10-50/5]-[5,​8,​10,​15]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความแข็ง กระบวนการเตรียมผิว
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
T
(มิลลิเมตร)

-

STOPPER BLOCK 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มีรมดำ Black Oxide20 ~ 6010 ~ 505 ~ 15

-

STOPPER BLOCK 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มีรมดำ Black Oxide30 ~ 10010 ~ 505 ~ 15

-

STOPPER BLOCK 1 ชิ้น 8 วัน 1040HRC or moreรมดำ Black Oxide20 ~ 10010 ~ 505 ~ 15

-

STOPPER BLOCK 1 ชิ้น 8 วัน 1040HRC or moreชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า20 ~ 10010 ~ 505 ~ 15

-

STOPPER BLOCK 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มีชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า20 ~ 10010 ~ 505 ~ 15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เทียบเท่า S45C

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้