(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เลือกได้ระหว่างรูคว้านหรือรูทะลุ
ชนิด | [ M ]วัสดุ | [H] ความแข็ง | [ S ]กระบวนการชุบผิว | |
รูคว้าน | ผ่านรู | |||
SBHB | SBKHB | เทียบเท่า S45C | — | รมดำ |
SBHM | SBKHM | — | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
SBHHB | — | 40HRC or more | รมดำ | |
SBHHM | SBKHHM | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
SBHU | — | ยูรีเทน | Shore A90 | — |
SBHJ | — | โพลีอะซีทัล | — | — |
รหัสสินค้า | — | A | — | H | — | T |
SBKHB SBNB SBFB | — — — | 40 20 30 | — — — | 10 10 15 | — — — | A10 10 5 |
รหัสสินค้า |
---|
SBHB-[20-100/10]-[10-50/5]-[10,15,20,30] |
SBHHB-[20-100/10]-[10-50/5]-[10,15,20,30] |
SBHHM-[20-100/10]-[10-50/5]-[10,15,20,30] |
SBHJ-[20-100/10]-[10-50/5]-[10,15,20,30] |
SBHM-[20-100/10]-[10-50/5]-[10,15,20,30] |
SBHU-[20-100/10]-[10-50/5]-[10,15,20,30] |
SBKHB-[20-100/10]-[5-50/5]-[10,15] |
SBKHB-[20-100/10]-[5-50/5]-A[10,15] |
SBKHHM-[20-100/10]-[5-50/5]-[10,15] |
SBKHHM-[20-100/10]-[5-50/5]-A[10,15] |
SBKHM-[20-100/10]-[5-50/5]-[10,15] |
SBKHM-[20-100/10]-[5-50/5]-A[10,15] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู | วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการเตรียมผิว | ก (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | T 10 (สำหรับ รูทะลุ ทะลุØ4.5) 15 (สำหรับ รูทะลุ ทะลุØ6.5) (มิลลิเมตร) | T A10 (สำหรับ รูทะลุ ทะลุØ5.5) A15 (สำหรับ รูทะลุ ทะลุØ9) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | STOPPER BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบรูคว้าน | เทียบเท่า S45C | ไม่มี | รมดำ Black Oxide | 20 ~ 100 | 10 ~ 50 | 10 ~ 30 | - | ||
- | STOPPER BLOCK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบรูคว้าน | เทียบเท่า S45C | 40HRC or more | รมดำ Black Oxide | 20 ~ 100 | 10 ~ 50 | 10 ~ 30 | - | ||
- | STOPPER BLOCK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบรูคว้าน | เทียบเท่า S45C | 40HRC or more | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 20 ~ 100 | 10 ~ 50 | 10 ~ 30 | - | ||
- | STOPPER BLOCK | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบรูคว้าน | โพลีอะซีทัล | ไม่มี | ไม่มี | 20 ~ 100 | 10 ~ 50 | 10 ~ 30 | - | ||
- | STOPPER BLOCK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบรูคว้าน | เทียบเท่า S45C | ไม่มี | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 20 ~ 100 | 10 ~ 50 | 10 ~ 30 | - | ||
- | STOPPER BLOCK | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบรูคว้าน | ยูรีเทน | Shore A90 | ไม่มี | 20 ~ 100 | 10 ~ 50 | 10 ~ 30 | - | ||
- | STOPPER BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูทะลุ | เทียบเท่า S45C | ไม่มี | รมดำ Black Oxide | 20 ~ 100 | 5 ~ 50 | 10 ~ 15 | - | ||
- | STOPPER BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูทะลุ | เทียบเท่า S45C | ไม่มี | รมดำ Black Oxide | 20 ~ 100 | 5 ~ 50 | - | 10 ~ 15 | ||
- | STOPPER BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูทะลุ | เทียบเท่า S45C | 40HRC or more | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 20 ~ 100 | 5 ~ 50 | 10 ~ 15 | - | ||
- | STOPPER BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูทะลุ | เทียบเท่า S45C | 40HRC or more | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 20 ~ 100 | 5 ~ 50 | - | 10 ~ 15 | ||
- | STOPPER BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูทะลุ | เทียบเท่า S45C | ไม่มี | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 20 ~ 100 | 5 ~ 50 | 10 ~ 15 | - | ||
- | STOPPER BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูทะลุ | เทียบเท่า S45C | ไม่มี | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 20 ~ 100 | 5 ~ 50 | - | 10 ~ 15 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง