1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมุดหยุด - ชนิดรูขันประแจ

หมุดหยุด - ชนิดรูขันประแจ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 270.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·สามารถใช้ในสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัด · สามารถหา ตำแหน่ง หยุดได้อย่าง ความแม่นยำ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SSTEHW10
SSTEHW13
SSTEHW14SALE
SSTEHW17
SSTEHW19
STEHNW10
STEHNW13
STEHNW14
STEHNW17
STEHNW19
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานปลาย OD
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ความแข็ง (ส่วนที่เป็นโลหะ) กระบวนการเตรียมผิว (ส่วนโลหะ)

฿ 339.90

STOP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส50 to 55HRCไม่มีให้

฿ 353.78

STOP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1013[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส50 to 55HRCไม่มีให้

฿ 360.71

฿ 198.43

STOP PIN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1014[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส50 to 55HRCไม่มีให้

฿ 388.46

STOP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1017[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส50 to 55HRCไม่มีให้

฿ 409.27

STOP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1019[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส50 to 55HRCไม่มีให้

฿ 270.54

STOP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010[เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า46 to 50HRCชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 277.47

STOP PIN 1 ชิ้น 3 วัน 1013[เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า46 to 50HRCชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 284.41

STOP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1014[เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า46 to 50HRCชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 298.28

STOP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1017[เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า46 to 50HRCชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 305.22

STOP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1019[เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า46 to 50HRCชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง เกลียว รูปทรงปลาย รูขันประแจ

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้