1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สต๊อปพิน - สกรูหัวกลม

สต๊อปพิน - สกรูหัวกลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แม้การสั่งซื้อในปริมาณน้อย ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับ ชนิดปรับตั้งค่า H ได้, ระยะเวลาส่งสินค้าเพียง 3 วัน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
BSTEH5.5
BSTEH7
BSTEH8
BSTEH10
BSTEH10B
BSTEH13
BSTEH14
BSTEH14B
BSTEH17
BSTEH19
BSTEH19B
BSTFH5.5-[2-10/0.5]
BSTFH7-[2-10/0.5]
BSTFH8-[2-10/0.5]
BSTFH10-[5-30/0.5]
BSTFH13-[5-30/0.5]
BSTFH14-[5-30/0.5]
BSTFH17-[10-50/0.5]
BSTFH19-[10-50/0.5]
SBTEH5.5
SBTEH7
SBTEH8
SBTEH10
SBTEH10B
SBTEH13
SBTEH14SALE
SBTEH14B
SBTEH17SALE
SBTEH19
SBTEH19B
SBTFH5.5-[2-10/0.5]
SBTFH7-[2-10/0.5]
SBTFH8-[2-10/0.5]
SBTFH10-[5-30/0.5]
SBTFH13-[5-30/0.5]
SBTFH14-[5-30/0.5]
SBTFH17-[10-50/0.5]
SBTFH19-[10-50/0.5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานปลาย OD
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ความแข็ง (ส่วนที่เป็นโลหะ) กระบวนการเตรียมผิว (ส่วนโลหะ) ประเภทการกำหนดค่า มิติ H ความสูง หัว H
(มิลลิเมตร)

฿ 83.24

STOPPIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105.5[เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า46 to 50HRCชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าH ชนิดคงที่-

฿ 86.71

STOPPIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107[เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า46 to 50HRCชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าH ชนิดคงที่-

฿ 90.18

STOP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108[เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า46 to 50HRCชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าH ชนิดคงที่-

฿ 97.12

STOP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010[เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า46 to 50HRCชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าH ชนิดคงที่-

฿ 104.05

STOP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010[เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า46 to 50HRCชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าH ชนิดคงที่-

฿ 100.52

STOPPER PINS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1013[เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า46 to 50HRCชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าH ชนิดคงที่-

฿ 100.58

STOPPIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1014[เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า46 to 50HRCชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าH ชนิดคงที่-

฿ 110.99

STOP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1014[เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า46 to 50HRCชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าH ชนิดคงที่-

฿ 103.98

STOPPERPINS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1017[เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า46 to 50HRCชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าH ชนิดคงที่-

฿ 107.52

STOPPIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1019[เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า46 to 50HRCชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าH ชนิดคงที่-

฿ 121.39

STOP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1019[เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า46 to 50HRCชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าH ชนิดคงที่-

-

STOP PIN 1 ชิ้น 8 วัน 105.5[เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า32 to 38HRCชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าH ชนิดกำหนดค่าได้2 ~ 10

-

STOP PIN 1 ชิ้น 8 วัน 107[เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า32 to 38HRCชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าH ชนิดกำหนดค่าได้2 ~ 10

-

STOP PIN 1 ชิ้น 8 วัน 108[เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า32 to 38HRCชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าH ชนิดกำหนดค่าได้2 ~ 10

-

STOP PIN 1 ชิ้น 8 วัน 1010[เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า32 to 38HRCชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าH ชนิดกำหนดค่าได้5 ~ 30

-

STOP PIN 1 ชิ้น 8 วัน 1013[เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า32 to 38HRCชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าH ชนิดกำหนดค่าได้5 ~ 30

-

STOP PIN 1 ชิ้น 8 วัน 1014[เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า32 to 38HRCชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าH ชนิดกำหนดค่าได้5 ~ 30

-

STOP PIN 1 ชิ้น 8 วัน 1017[เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า32 to 38HRCชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าH ชนิดกำหนดค่าได้10 ~ 50

-

STOP PIN 1 ชิ้น 8 วัน 1019[เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า32 to 38HRCชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าH ชนิดกำหนดค่าได้10 ~ 50

฿ 138.74

STOP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105.5[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส50 to 55HRCไม่มีให้H ชนิดคงที่-

฿ 145.67

STOP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส50 to 55HRCไม่มีให้H ชนิดคงที่-

฿ 152.61

STOP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส50 to 55HRCไม่มีให้H ชนิดคงที่-

฿ 163.01

STOP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส50 to 55HRCไม่มีให้H ชนิดคงที่-

฿ 163.01

STOP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส50 to 55HRCไม่มีให้H ชนิดคงที่-

฿ 169.95

STOP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1013[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส50 to 55HRCไม่มีให้H ชนิดคงที่-

฿ 169.95

฿ 55.73

STOP PIN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1014[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส50 to 55HRCไม่มีให้H ชนิดคงที่-

฿ 169.95

STOP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1014[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส50 to 55HRCไม่มีให้H ชนิดคงที่-

฿ 176.89

฿ 58.73

STOP PIN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1017[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส50 to 55HRCไม่มีให้H ชนิดคงที่-

฿ 180.36

STOP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1019[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส50 to 55HRCไม่มีให้H ชนิดคงที่-

฿ 180.36

STOP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1019[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส50 to 55HRCไม่มีให้H ชนิดคงที่-

-

STOP PIN 1 ชิ้น 8 วัน 105.5[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส40 to 45HRCไม่มีให้H ชนิดกำหนดค่าได้2 ~ 10

-

STOP PIN 1 ชิ้น 8 วัน 107[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส40 to 45HRCไม่มีให้H ชนิดกำหนดค่าได้2 ~ 10

-

STOP PIN 1 ชิ้น 8 วัน 108[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส40 to 45HRCไม่มีให้H ชนิดกำหนดค่าได้2 ~ 10

-

STOP PIN 1 ชิ้น 8 วัน 1010[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส40 to 45HRCไม่มีให้H ชนิดกำหนดค่าได้5 ~ 30

-

STOP PIN 1 ชิ้น 8 วัน 1013[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส40 to 45HRCไม่มีให้H ชนิดกำหนดค่าได้5 ~ 30

-

STOP PIN 1 ชิ้น 8 วัน 1014[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส40 to 45HRCไม่มีให้H ชนิดกำหนดค่าได้5 ~ 30

-

STOP PIN 1 ชิ้น 8 วัน 1017[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส40 to 45HRCไม่มีให้H ชนิดกำหนดค่าได้10 ~ 50

-

STOP PIN 1 ชิ้น 8 วัน 1019[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส40 to 45HRCไม่มีให้H ชนิดกำหนดค่าได้10 ~ 50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง เกลียว รูปทรงปลาย เป็นทรงกลม

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้