(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· พวงมาลัยมือหมุน สำหรับจัดเก็บพร้อมที่ ตัวจับชิ้นงาน · วัสดุ ตัวจับชิ้นงาน เป็น ฟีนอล
รหัสสินค้า |
---|
AHSLN125-HC14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท พวงมาลัยมือหมุน | มือจับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง (Ø) | มือจับ วัสดุ | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เพลา ด้านใน รูเพลา | การเตรียมผิวของพวงมาลัยมือหมุน | ความหนาของมือจับ (มิลลิเมตร) | ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม (Ø) | ขนาดรูแบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รูต๊าปเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,466.10 | STRAGE HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [2 ซี่] การเก็บรักษา | 125 | [เหล็กกล้า] FCD500 | รูกลม | ชุบผิวโครเมี่ยม | 48 | 32 | 14 | - | ให้ (2 สถานที่) |
กำลังโหลด …
รูมือจับ | พร้อมที่ มือจับ | แบบมือจับ | มือจับ พับได้ | วัสดุส่วนมือจับ | ฟีนอล |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AHSLN125-HC14 ในชุด พวงมาลัยมือหมุนพับได้
รหัสสินค้า |
---|
AHSLN100-HC12 |
AHSLN100-HC13 |
AHSLN100-HC6 |
AHSLN125-HC6 |
AHSLN125-HC7 |
AHSLN125-HC8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท พวงมาลัยมือหมุน | มือจับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง (Ø) | มือจับ วัสดุ | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เพลา ด้านใน รูเพลา | การเตรียมผิวของพวงมาลัยมือหมุน | ความหนาของมือจับ (มิลลิเมตร) | ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม (Ø) | ขนาดรูแบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รูต๊าปเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,406.95 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [2 ซี่] การเก็บรักษา | 100 | [เหล็กกล้า] FCD500 | รูกลม | ชุบผิวโครเมี่ยม | 37.5 | 25.2 | 12 | - | ให้ (2 สถานที่) | |
฿ 2,406.95 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [2 ซี่] การเก็บรักษา | 100 | [เหล็กกล้า] FCD500 | รูกลม | ชุบผิวโครเมี่ยม | 37.5 | 25.2 | 13 | - | ให้ (2 สถานที่) | |
฿ 2,406.95 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [2 ซี่] การเก็บรักษา | 100 | [เหล็กกล้า] FCD500 | รูกลม | ชุบผิวโครเมี่ยม | 37.5 | 25.2 | 6 | - | ให้ (2 สถานที่) | |
฿ 2,466.10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [2 ซี่] การเก็บรักษา | 125 | [เหล็กกล้า] FCD500 | รูกลม | ชุบผิวโครเมี่ยม | 48 | 32 | 6 | - | ให้ (2 สถานที่) | |
฿ 2,466.10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [2 ซี่] การเก็บรักษา | 125 | [เหล็กกล้า] FCD500 | รูกลม | ชุบผิวโครเมี่ยม | 48 | 32 | 7 | - | ให้ (2 สถานที่) | |
฿ 2,466.10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [2 ซี่] การเก็บรักษา | 125 | [เหล็กกล้า] FCD500 | รูกลม | ชุบผิวโครเมี่ยม | 48 | 32 | 8 | - | ให้ (2 สถานที่) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง