(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· พวงมาลัยมือหมุน ล้อ 2 ก้าน · วัสดุ มือจับ ได้แก่ เหล็กกล้า อะลูมิเนียม และ สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
AHTNA125-KC12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มือจับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง (Ø) | มือจับ วัสดุ | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เพลา ด้านใน รูเพลา | รูมือจับ | แบบมือจับ | การเตรียมผิวของพวงมาลัยมือหมุน | วัสดุส่วนมือจับ | กระบวนการเตรียมผิวของมือจับ | ความหนาของมือจับ (มิลลิเมตร) | ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม (Ø) | ขนาดรูแบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รูต๊าปเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,042.95 | ALUMINUM OFFSET HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 125 | [อะลูมิเนียม] AC4B | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | ยิงระเบิด + ขัดเงา | A2024 | การพ่นทราย | 32 | 31 | 12 | - | ให้ (1 สถานที่) |
กำลังโหลด …
ประเภท พวงมาลัยมือหมุน | 2 ซี่ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AHTNA125-KC12 ในชุด พวงมาลัยมือหมุน / สองซี่ / สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
AHTN100-HC12 |
AHTN100-HC13 |
AHTN100-HC14 |
AHTNA125-KC14 |
AHTNA125-SC10 |
AHTNA125-SC11 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มือจับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง (Ø) | มือจับ วัสดุ | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เพลา ด้านใน รูเพลา | รูมือจับ | แบบมือจับ | การเตรียมผิวของพวงมาลัยมือหมุน | วัสดุส่วนมือจับ | กระบวนการเตรียมผิวของมือจับ | ความหนาของมือจับ (มิลลิเมตร) | ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม (Ø) | ขนาดรูแบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รูต๊าปเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,201.20 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 100 | [เหล็กกล้า] FC200 | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | ชุบผิวโครเมี่ยม | SS400 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 27 | 25 | 12 | - | ให้ (2 สถานที่) | |
฿ 1,201.20 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 100 | [เหล็กกล้า] FC200 | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | ชุบผิวโครเมี่ยม | SS400 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 27 | 25 | 13 | - | ให้ (2 สถานที่) | |
฿ 1,201.20 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 100 | [เหล็กกล้า] FC200 | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | ชุบผิวโครเมี่ยม | SS400 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 27 | 25 | 14 | - | ให้ (2 สถานที่) | |
฿ 2,042.95 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 125 | [อะลูมิเนียม] AC4B | รู + รูสลัก, รูกุญแจ | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | ยิงระเบิด + ขัดเงา | A2024 | การพ่นทราย | 32 | 31 | 14 | - | ให้ (1 สถานที่) | |
฿ 2,224.95 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 125 | [อะลูมิเนียม] AC4B | ช่อง แบบเหลี่ยม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | ยิงระเบิด + ขัดเงา | A2024 | การพ่นทราย | 32 | 31 | - | 10 | ไม่มี | |
฿ 2,224.95 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 125 | [อะลูมิเนียม] AC4B | ช่อง แบบเหลี่ยม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | ยิงระเบิด + ขัดเงา | A2024 | การพ่นทราย | 32 | 31 | - | 11 | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง