(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· พวงมาลัยมือหมุน ออฟเซ็ท · วัสดุ มือจับ ได้แก่ เหล็กกล้า และ อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า |
---|
AHLNA140-SC14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มือจับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง (Ø) | มือจับ วัสดุ | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เพลา ด้านใน รูเพลา | รูมือจับ | แบบมือจับ | การเตรียมผิวของพวงมาลัยมือหมุน | วัสดุส่วนมือจับ | กระบวนการเตรียมผิวของมือจับ | ความหนาของมือจับ (มิลลิเมตร) | ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม (Ø) | ขนาดรูแบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รูต๊าปเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,243.15 | ALUMINUM OFFSET HNDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 140 | [อะลูมิเนียม] AC4B | ช่อง แบบเหลี่ยม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | การพ่นทราย | A2024 | การพ่นทราย | 44 | 35 | - | 14 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภท พวงมาลัยมือหมุน | 5 ก้าน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AHLNA140-SC14 ในชุด พวงมาลัยมือหมุน / ห้าซี่
รหัสสินค้า |
---|
AHLN-R160 |
AHLN-R200 |
AHLN-R80 |
AHLNA140-SC15 |
AHLNA140-SC16 |
AHLNA140-SC17 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มือจับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง (Ø) | มือจับ วัสดุ | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เพลา ด้านใน รูเพลา | รูมือจับ | แบบมือจับ | การเตรียมผิวของพวงมาลัยมือหมุน | วัสดุส่วนมือจับ | กระบวนการเตรียมผิวของมือจับ | ความหนาของมือจับ (มิลลิเมตร) | ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม (Ø) | ขนาดรูแบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รูต๊าปเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 737.10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 160 | [เหล็กกล้า] FC200 | - | ไม่มี มือจับ | - | ชุบผิวโครเมี่ยม | - | - | 46 | 37 | - | - | - | |
฿ 1,081.08 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 200 | [เหล็กกล้า] FC200 | - | ไม่มี มือจับ | - | ชุบผิวโครเมี่ยม | - | - | 59.5 | 43 | - | - | - | |
฿ 286.65 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 80 | [เหล็กกล้า] FC200 | - | ไม่มี มือจับ | - | ชุบผิวโครเมี่ยม | - | - | 36 | 24 | - | - | - | |
฿ 2,243.15 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 140 | [อะลูมิเนียม] AC4B | ช่อง แบบเหลี่ยม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | การพ่นทราย | A2024 | การพ่นทราย | 44 | 35 | - | 15 | ไม่มี | |
฿ 2,243.15 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 140 | [อะลูมิเนียม] AC4B | ช่อง แบบเหลี่ยม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | การพ่นทราย | A2024 | การพ่นทราย | 44 | 35 | - | 16 | ไม่มี | |
฿ 2,243.15 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 140 | [อะลูมิเนียม] AC4B | ช่อง แบบเหลี่ยม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ นิ่ง | การพ่นทราย | A2024 | การพ่นทราย | 44 | 35 | - | 17 | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง