1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกบิดลูก/ เรซิ่น (รหัสสินค้า)

BALL KNOB

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ลูกบิดลูก/ เรซิ่น
  • ลูกบิดลูก/ เรซิ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · ลูกบิด ยึดอยู่กับที่ . · วัสดุ ติดตั้ง ได้แก่ สเตนเลส ทองเหลือง เรซิ่น และ อะลูมิเนียมอัลลอย

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PBA10-35-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมือจับ วัสดุ การเตรียมผิวของมือจับ วัสดุส่วนติดตั้ง วิธีการติดตั้ง ขนาดเกลียวสกรู (M) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมือจับ (B)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของมือจับ
(มิลลิเมตร)
มือจับ สี

฿ 160.00

BALL KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -[ฟีนอล] พลาสติก ฟีนอลไม่มี[พลาสติก] พลาสติก ฟีนอล[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียวM103532B (สีดำ)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เครื่องเขียน รูปทรง ลูก กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PBA10-35-B ในชุด ลูกบิดลูก/ เรซิ่น

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BGW8
BKA10
BKA3
PBA10-35-R
PBA10-40-B
PBA10-40-R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมือจับ วัสดุ การเตรียมผิวของมือจับ วัสดุส่วนติดตั้ง วิธีการติดตั้ง ขนาดเกลียวสกรู (M) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมือจับ (B)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของมือจับ
(มิลลิเมตร)
มือจับ สี

฿ 145.60

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10EPDMไม่มีทองเหลือง[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (เม็ดมีด)M82522.5-

฿ 828.10

1 ชิ้น 3 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอยการขัดเงาอะลูมิเนียมอัลลอย[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียวM104037-

฿ 304.85

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอยการขัดเงาอะลูมิเนียมอัลลอย[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียวM31513-

฿ 72.80

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10พลาสติกเมลามีนไม่มี[พลาสติก] พลาสติกเมลามีน[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียวM103532R (สีแดง)

฿ 42.32

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[ฟีนอล] พลาสติก ฟีนอลไม่มี[พลาสติก] พลาสติก ฟีนอล[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียวM104037B (สีดำ)

฿ 74.17

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10พลาสติกเมลามีนไม่มี[พลาสติก] พลาสติกเมลามีน[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียวM104037R (สีแดง)

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้