(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· บานพับอลูมิเนียมสำหรับประตูอลูมิเนียมเฟรม ที่มีขนาดกำหนดเองได้
รหัสสินค้า | — | L |
HHPV6-5 | — | 200 |
รหัสสินค้า |
---|
HHPV6-5-[100-1000/1] |
HHPV6-6-[100-1000/1] |
HHPV8-6-[100-1000/1] |
HHPV845-6-[100-1000/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลขการอัดรีด | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ALUMINUM FRAME SERIES ACCESSOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6-5 | 100 ~ 1000 | ||
- | ALUMINUMFRAMESERIESACCESSOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6-6 | 100 ~ 1000 | ||
- | ALUMINUM FRAME SERIES ACCESSOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8-6 | 100 ~ 1000 | ||
- | ALUMINUM FRAME SERIES ACCESSOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 845-6 | 100 ~ 1000 |
กำลังโหลด …
ชนิด | บานพับ ยาว | ชนิด | บานพับยาว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง