(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้านี้เป็นเฟรมแบนขนาด 30 มม. × 20 มม. [คุณสมบัติ] รูปทรงร่องสำหรับนัทซีรีส์ 5
รหัสสินค้า | — | L |
HFSFIL5-3020 | — | 1200 |
รหัสสินค้า |
---|
HFSFIL5-3020-[50-3000/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 ~ 3000 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบมีบ่า ประเภท | หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 5 | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความหนา(มิลลิเมตร) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง