1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนปลายก้านสูบ - ชนิด L สั้น มาตรฐาน (รหัสสินค้า)

ROD END BEARINGS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตลับลูกปืนปลายก้านสูบ - ชนิด L สั้น มาตรฐาน
  • ตลับลูกปืนปลายก้านสูบ - ชนิด L สั้น มาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 251.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก]S35C; รูปทรง เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ: คุณสามารถเลือกเกลียว เกลียวนอก หรือ ตัวเมีย ได้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PHSS18A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เกลียวเชื่อมต่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
รูปทรง เกลียว เชื่อมต่อ ทิศทางการเชื่อมต่อ เกลียว วัสดุลูกบอล วัสดุบุชชิ่ง ความสามารถในการรับโหลดน้ำหนักคงที่ ตลับลูกปืนเรเดียล
(N)
สเปค ประเภท มิติ L

฿ 3,498.04

ROD END BEARINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS303[M18] M18 × 1.518ชนิดมีรูต๊าปเกลียวเกลียว ด้านขวา[สเตนเลส] SUS440C[เรซิ่น] polytetrafluoroethylene11520สแตนเลสแบบออยล์ฟรีรุ่นมาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตลับลูกปืน ปลายก้าน ประเภท ตลับลูกปืนตาไก่ มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PHSS18A ในชุด ตลับลูกปืนปลายก้านสูบ - ชนิด L สั้น มาตรฐาน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PHSC10A
PHSC12
PHSC14
PHSC14A
PHSC16
PHSSL10
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เกลียวเชื่อมต่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
รูปทรง เกลียว เชื่อมต่อ ทิศทางการเชื่อมต่อ เกลียว วัสดุลูกบอล วัสดุบุชชิ่ง ความสามารถในการรับโหลดน้ำหนักคงที่ ตลับลูกปืนเรเดียล
(N)
สเปค ประเภท มิติ L

฿ 400.40

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10S35C-10ชนิดมีรูต๊าปเกลียวเกลียว ด้านขวาSUJ2[ทองแดงผสม พิเศษ] ทองแดงผสม พิเศษ13200เหล็กกล้ารุ่นมาตรฐาน

฿ 385.84

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10S35C-12ชนิดมีรูต๊าปเกลียวเกลียว ด้านขวาSUJ2[ทองแดงผสม พิเศษ] ทองแดงผสม พิเศษ16700เหล็กกล้ารุ่นมาตรฐาน

฿ 575.12

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10S35C[M14] M14 x 2.014ชนิดมีรูต๊าปเกลียวเกลียว ด้านขวาSUJ2[ทองแดงผสม พิเศษ] ทองแดงผสม พิเศษ20600เหล็กกล้ารุ่นมาตรฐาน

฿ 626.08

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10S35C[M14] M14 × 1.514ชนิดมีรูต๊าปเกลียวเกลียว ด้านขวาSUJ2[ทองแดงผสม พิเศษ] ทองแดงผสม พิเศษ20600เหล็กกล้ารุ่นมาตรฐาน

฿ 596.96

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10S35C[M16] M16 x 2.016ชนิดมีรูต๊าปเกลียวเกลียว ด้านขวาSUJ2[ทองแดงผสม พิเศษ] ทองแดงผสม พิเศษ25000เหล็กกล้ารุ่นมาตรฐาน

฿ 1,252.16

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS303-10ชนิดมีรูต๊าปเกลียวเกลียว ซ้าย[สเตนเลส] SUS440C[เรซิ่น] polytetrafluoroethylene4160สแตนเลสแบบออยล์ฟรีรุ่นมาตรฐาน

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้